Modulo di potenza continua

MODULO DI POTENZA CONTINUA (CPM, CONTINUOUS POWER MODULE) CAT®

Protezione da sovratensioni, abbassamenti di tensione di breve durata e interruzioni di corrente. Il CPM Cat offre una protezione costante dagli eventi che possono interrompere il funzionamento o causare la perdita di dati importanti o di capacità del sistema.

Progettato per garantire affidabilità e sfruttare in maniera ottimale gli spazi, il CPM Cat integra tutti i componenti critici in una soluzione Cat completa e autonoma inserita in una cofanatura. Il CPM è composto da un gruppo elettrogeno diesel, un'alimentazione continua (UPS, Uninterruptible Power Supply) e un interruttore di trasferimento automatico (ATS, Automatic Transfer Switch) che rendono rapida l'installazione in loco e ottimizzano lo spazio utile nell'edificio. Il sistema viene interamente testato in fabbrica, il che riduce i tempi di messa in servizio e rende subito efficace la protezione.  

Altri vantaggi comprendono:  

  • Protezione costante – UPS/generatore/modulo di avviamento generatore
  • Affidabilità superiore  
  • Elevata efficienza del sistema – Integrazione ottimizzata dei sistemi e tecnologia di accumulo di energia con volano  
  • Investimento scalabile  
  • Monitoraggio a distanza disponibile  
  • Un'unica fonte affidabile per forniture e responsabilità: il dealer Cat locale

 


Protezione affidabile nelle applicazioni critiche

Brochure sul modulo di energia continua

Maggiori informazioni su affidabilità ed efficienza superiori, installazione semplice e tempi di messa in servizio ridotti del CPM Cat.

visualizza brochure

Protezione efficace dell'energia elettrica

Modulo di potenza continua (CPM, Continuos Power Module)

Consultare le specifiche e i dettagli del prodotto.

visualizza prodotto
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
Software di selezione dei gruppi elettrogeni per generatori industriali e commerciali

Caterpillar Electric Power è lieta di presentare il nostro ultimo software di selezione dei gruppi elettrogeni, Cat® Electric Power SpecSizer.