Movimentazione materiali

Qualità in tutti i dettagli

MOVIMENTAZIONE MATERIALI CON I CARRELLI ELEVATORI CAT®

I carrelli elevatori Cat® offrono soluzioni innovative per la movimentazione dei materiali nelle applicazioni più impegnative. Scegliete da una linea di carrelli elevatori supportata da un servizio di assistenza clienti leader di settore.

Soluzioni Innovative per la Movimentazione dei Materiali

Costruiti per offrire prestazioni straordinarie, i carrelli elevatori e li macchine da magazzino Cat non tradiscono le aspettative e assicurano la qualità costante e senza compromessi necessaria per soddisfare le esigenze di varie applicazioni di movimentazione materiali. Con capacità di carico che vanno da 1.0 a 15.0 tonellate, la nostra gamma è composta da modelli controbilanciati elettrici e a combustione interna (IC) - con pneumatici ad aria compressa e pieni - e una gamma estesa di macchine da magazzino.

Con una particolare attenzione alla durata, le prestazioni e all'assistenza clienti, i carrelli elevatori e le macchine di magazzino Cat offrono soluzioni per la movimentazione materiali che è lecito aspettarsi da un grande marchio, tra cui:

  • Carrelli elevatori elettrici che offrano ridotti consumo energetico e dei costi di esercizio
  • La nuova serie di carrelli elevatori diesel Tier 4 Final, che offre una riduzione dei livelli di emissioni e un incremento del 21,6% nell'efficienza del combustibile
  • Progettati per incrementare la produttività e ridurre al minimo i tempi di fermo
  • Dotati di ampie postazioni per gli operatori per un funzionamento agevole
  • Funzionalità leader del settore, come comandi a sfioramento, un avanzato sistema di rilevamento presenza (PD+S) dell'operatore e display informativi
  • Manutenzione ridotta con intervalli di manutenzione prolungati
  • Ampia scelta di programmi di garanzia.
  • Rete di dealer leader del settore che offre programmi di supporto in fabbrica

Clicca qui per seguire le notizie dei professionisti della manipolazione di materiali sul magazine: eureka
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
Siamo costantemente impegnati nello sviluppo e nel perfezionamento di tecnologie avanzate in grado di rendere la vostra attrezzatura più produttiva ed efficiente.