Il modello 325F L Cat® a raggio compatto unisce potenti forze di scavo e di sollevamento all'efficienza dei consumi, nonché al comfort e alla sicurezza ottimali per l'operatore

Il modello 325F L Cat® a raggio compatto unisce potenti forze di scavo e di sollevamento all'efficienza dei consumi, nonché al comfort e alla sicurezza ottimali per l'operatore

Per il comunicato in Europa, Israele, Turchia, Hong Kong e Taiwan: ottobre 2015
Codice comunicato stampa: 302PR15

Il nuovo design a raggio compatto dell'escavatore idraulico 325F Cat® da 25 tonnellate metriche, il potente motore Cat C4.4 ACERTTM e il raffinato impianto idraulico si uniscono per fornire importanti forze di scavo e di sollevamento in spazi ristretti. La cabina di grandi dimensioni del modello 325F, dotata di struttura ROPS garantisce comfort, comodità e sicurezza ottimali per l'operatore mentre le tecnologie come il Cat Grade Control e l'AccuGrade™ ne aumentano la produttività. Le strutture per impieghi gravosi, compresa una selezione di bracci, assicurano lunga durata ed efficienza di produzione, mentre la vasta gamma di attacchi rapidi e di attrezzature amplifica la versatilità del 325F.

Motore

Il motore C4.4 ACERT da 120 kW (netti) è conforme agli standard sulle emissioni di livello IV UE ed è dotato di un sistema post-trattamento che non richiede alcun intervento da parte dell'operatore e non interrompe i cicli di lavoro. Un sistema di controllo della velocità del motore riduce automaticamente il regime motore quando la macchina non richiede la potenza ottimale per la situazione operativa, diminuendo così il consumo di combustibile. Altre funzioni per il risparmio di combustibile includono un sistema di arresto automatico del motore al minimo e tre modalità di alimentazione: potenza elevata, standard e Eco che consentono di abbinare le prestazioni della macchina all'attività.

Il motore C4.4 ACERT, con capacità biodiesel fino a B20, utilizza una ventola a velocità variabile per ridurre ulteriormente il consumo energetico. Un sistema di raffreddamento progettato in modo efficiente consente al modello 325F di lavorare in condizioni estreme ad altitudini di 3.000 metri senza riduzione delle prestazioni del motore. L'impianto di alimentazione ad alta pressione è dotato di pompa e iniettori di nuova progettazione per una combustione ottimale e di un sistema di filtraggio ad alta efficienza per proteggere i componenti di precisione dell'impianto di alimentazione dall'usura e dai depositi che possono indurre a un consumo eccessivo di combustibile.

Impianto idraulico

L'impianto idraulico degli attrezzi del 325F è progettato per avvicinare i principali componenti al fine di consentire l'uso di tubi flessibili e di tubazioni più corti per ridurre le perdite per attrito e i cali di pressione, garantendo potenza ed efficienza massime del sistema. Per un funzionamento omogeneo e un controllo preciso, la valvola di controllo principale si apre lentamente quando il movimento della leva del joystick è lento mentre al contrario si apre rapidamente quando il movimento della leva del joystick è veloce, dirigendo il flusso idraulico nel volume preciso necessario per il funzionamento corretto.

I sistemi di rigenerazione di braccio e avambraccio comandati elettricamente riciclano l'olio nei cilindri anziché scaricarlo nel serbatoio, con la conseguente riduzione dei carichi sulle pompe principali per diminuire il consumo di combustibile e garantire una risposta più veloce. Gli attacchi rapidi e i sistemi di comando delle attrezzature presenti funzionano con i circuiti idraulici ausiliari disponibili per supportare una gamma di attrezzature e benne Cat. I sistemi di comando delle attrezzature possono memorizzare i requisiti di pressione e flusso per più utensili.

Strutture

Il braccio MONO e l'avambraccio del modello 325F forniscono la completa versatilità per attività multi uso di scavo e carico. Il braccio e l'avambraccio a regolazione variabile (VA*) permettono di lavorare più vicino ai cingoli in aree ristrette e forniscono una maggiore capacità di sollevamento. (*Disponibili solo in Europa).

Per una maggiore durata, il modello 325F presenta un telaio a X modificato che resiste alle forze di scavo e di sollevamento mentre il suo leveraggio anteriore saldato con sistemi robotici per garantire una forza ottimale assicura prestazioni a lungo termine. Inoltre, il carro per impieghi gravosi del modello 325F utilizza massicci telai dei cingoli, rulli per impieghi gravosi, rulli di supporto forgiati e catene lubrificate con grasso che estendono notevolmente la durata della catena e riducono la rumorosità provocata dal movimento della macchina.

Comfort/sicurezza

La nuova cabina con struttura ROPS è molto più spaziosa per l'operatore e utilizza speciali supporti viscosi per isolare la struttura dalle vibrazioni attraverso il telaio mentre le speciali guarnizioni e il rivestimento dell'abitacolo riducono ulteriormente i livelli sonori all'orecchio dell'operatore. Il sistema automatico di controllo del clima mantiene costante la temperatura all'interno dell'abitacolo, e il sedile riscaldato (opzionale) completamente regolabile, dotato di braccioli e di console a joystick anch'essi regolabili, è progettato per migliorare la produttività dell'operatore.

L'ampio monitor a LED è facile da utilizzare e può essere programmato in 42 lingue. Per maggiore comodità, la cabina dispone di ampi portaoggetti, di porte di alimentazione ausiliarie e di un jack ausiliario per i lettori MP3.

Per la protezione dell'operatore, il modello 325F utilizza una struttura protettiva integrata in caso di ribaltamento (ROPS), e per migliorare la sicurezza di entrata e uscita dalla cabina, sono stati posizionati dei corrimano in punti strategici mentre la piastra antiscivolo fissata con bulloni a testa svasata ricopre le superfici calpestabili. All'interno della macchina, il vano motore è separato dal vano della pompa idraulica tramite una paratia antifiamma totale e un interruttore di intercettazione del combustibile può essere utilizzato per spegnere il motore in caso di emergenza.

L'ampiezza del vetro della cabina offre una visibilità a 360 gradi e una maggiore sicurezza in cantiere viene garantita dai quattro specchietti retrovisori e dal sistema di telecamere posteriori di serie del nuovo modello.

Prestazioni

Rispetto al suo predecessore 321D L CR, il modello 325F fornisce la stessa produttività pur offrendo una maggiore capacità di sollevamento (fino al 7% sulla parte anteriore e fino al 9% lateralmente) e una riduzione del consumo di combustibile del 12%.

Facilità di manutenzione

Il modello 325F è stato progettato pensando alla facilità di manutenzione agevolata dalla disposizione al livello del suolo della maggior parte dei punti di manutenzione. Per maggiore praticità, i filtri sono disposti nel vano pompa e gli ampi sportelli per la manutenzione e il cofano, a due pezzi e con pistone, garantiscono uno spazio di accesso più ampio ai componenti principali.

Altri elementi che facilitano la manutenzione sono una pompa elettrica di adescamento del combustibile per semplificare la sostituzione dei filtri del combustibile, valvole per il controllo della pressione e aperture per il prelievo di campioni entrambe facilmente accessibili, nonché il filtro antiparticolato per diesel esente da manutenzione.

Tecnologia

La tecnologia Cat Grade Control offre la guida 2D al sollevamento della punta della benna per aiutare gli operatori a ottenere superfici piane e inclinate precise, eliminando la necessità di paline e inclinometri tipicamente necessari. Il sistema AccuGrade fornisce la guida 3D per eseguire tagli e profili complessi.

Per maggiore assistenza nella gestione della flotta, le tecnologie Cat Link utilizzano i dati provenienti dalle macchine dotate di telemetria (Product Link™) per monitorare a distanza le informazioni essenziali come i codici degli eventi e i codici diagnostici, la posizione della macchina, il livello del carburante, il tempo di inattività, il tempo di lavoro e altre informazioni dettagliate che vengono trasmesse alla sicura applicazione web di Caterpillar, VisionLink®.  

Caratteristiche tecniche del modello 325F

Motore

Cat C4.4 ACERT

Potenza – ISO 14396122 kW – 166 PS
Potenza – ISO 14396
Potenza – ISO 9249
122 kW – 166 PS
120 kW – 163 PS
Peso op. min, kg
Peso op. max, kg
25 349
25 907
Profondità di scavo max., mm
Sbraccio max., mm
6 710
9 790

Benna std, m3

1.19

Flusso idraulico max, L/min

429

Pressione max (attrezzature), kPa

35 000

Pressione max (modalità sollevamento potenziato attrezzatura), kPa

38 000

Trazione alla barra, kN

203

Carreggiata, mm
Raggio di rotazione posteriore, mm
2 380
1 720

Velocità di rotazione, giri/min

11.2

Velocità di marcia, km/h

5.6

I suddetti pesi e dimensioni sono basati sul modello 325F L con braccio MONO di 5,7 m e avambraccio di 2,9 m  

Materiali per la stampa

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.
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
Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo