Il miniescavatore idraulico Cat 300.9D VPS offre opzioni di alimentazione flessibili per attività in cui è cruciale il controllo delle emissioni

Il miniescavatore idraulico Cat 300.9D VPS offre opzioni di alimentazione flessibili per attività in cui è cruciale il controllo delle emissioni

Per la distribuzione in Nord America, Europa, Africa, Medio Oriente: giugno 2016  
Codice comunicato stampa: 318PR16

Caterpillar ha aggiunto il modello 300.9D VPS (Versatile Power System) alla gamma Cat® di miniescavatori idraulici. Il design versatile del 300.9D VPS offre vantaggi sia ai proprietari/operatori che alle società di noleggio perché consente di usare la macchina, e il suo generatore idraulico separato, sia con il motore diesel sia con una fonte di alimentazione elettrica remota, senza compromettere le prestazioni. Il sistema di azionamento elettrico remoto accresce le opzioni d'uso e noleggio. Il 300.9D VPS può essere noleggiato da solo per applicazioni comuni o insieme al generatore idraulico per attività che richiedono livelli di rumorosità ridotti e zero emissioni.  

 

Caratteristiche tecniche della macchina

   

Potenza netta

9,6 kW (13 hp)

Forza all'avambraccio

4,5 kN (1.012 lbf)

Forza della benna

8,9 kN (2.000 lbf)

Profondità di scavo

1.731 mm (68 in)

Altezza di scarico (massima)

2.035 mm (80 in)

Sbraccio a terra

3.027 mm (119 in)

Peso operativo (min)

1.088 kg (2.399 lbs)

Peso di spedizione (min)

988 kg (2.178 lbs)

L x P x A

2.746 x 700 x 1.507 mm

108 x 28 x 59 in

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati  

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo