MINIESCAVATORE IDRAULICO CAT® 303E CR PROGETTATO PER PRESTAZIONI E REDDITIVITÀ OTTIMALI E PER IL COMFORT E LA SICUREZZA DELL'OPERATORE

MINIESCAVATORE IDRAULICO CAT® 303E CR PROGETTATO PER PRESTAZIONI E REDDITIVITÀ OTTIMALI E PER IL COMFORT E LA SICUREZZA DELL'OPERATORE

Per la distribuzione in Europa, Africa, Medio Oriente, CSI: ottobre 2015
Codice comunicato stampa: 328PR15  

Il nuovo Cat® 303E CR è progettato per l'utente alla ricerca di produttività e prestazioni affidabili in un design funzionale e dal costo orario ridotto.

Con un peso operativo massimo di 3.530 kg, una larghezza di soli 1.550 mm lungo tutta la lama e un design a raggio compatto che limita la rotazione posteriore a 127 mm,  il miniescavatore idraulico Cat 303E CR è ideale per lavorare in modo efficace e sicuro in cantieri dall'ampiezza limitata.  

Il motore da 17,5 kW del nuovo modello Cat C1.3 è efficiente in termini di consumo di combustibile e si combina con l'impianto idraulico load sensing per consentire un funzionamento omogeneo e preciso.

La cabina del modello 303E CR è spaziosa grazie ai comandi di facile utilizzo raggruppati e alla strumentazione robusta e semplice che fornisce le informazioni operative fondamentali.

Tutte le cabine operatore, comprese quelle a tettuccio, sono certificate ROPS, TOPS e Top Guard livello 1, mentre il sistema di blocco Cat, impedendo i movimenti dell'idraulica quando la barra di sicurezza è sollevata, aggiunge un ulteriore elemento di sicurezza operativa, così come l'allarme di marcia standard, il freno di rotazione automatico e la cintura di sicurezza retrattile.  

Un sistema di marcia automatico a due velocità migliora l'efficienza complessiva della macchina e facilità d'uso; inoltre, il sistema di arresto automatico del motore al minimo contribuisce a risparmiare il combustibile e riduce i livelli di rumorosità.  

L'impianto idraulico del modello 303E CR utilizza joystick ergonomici azionati dall'operatore che forniscono un controllo più preciso e costante rispetto ai comandi del leverismo meccanico. Per la comodità dell'operatore, comandi idraulici ausiliari sono integrati nel joystick, predisponendo l'attrezzatura del modello 303E CR all'uso di un circuito a flusso unidirezionale, per attrezzi come i martelli idraulici, e di un circuito a flusso bidirezionale, quando si utilizzano attrezzi dotati di cilindri o motori bidirezionali.  

Per aumentare la produttività e l'efficienza dell'operatore, la benna del modello 303E CR può ruotare di 200 gradi, garantendo così un'eccellente ritenzione del materiale nella parte superiore del ciclo di sollevamento, durante il caricamento dei dumper, e permettendo trincee più profonde dal fondo piatto senza dover riposizionare la macchina.  

Altra caratteristica che contribuisce alla versatilità del 303E CR è la sua capacità di usare la benna con una pala frontale, un vantaggio questo per attività quali l'installazione di tubazioni per le utenze pubbliche, la pulizia del materiale dall'interno dei cassoni dei dumper o il riempimento di una tramoggia accanto a una parete. Quando si scava in spazi ristretti o nelle vicinanze di ostacoli, il braccio laterale del 303E CR fornisce una flessibilità supplementare.

Inoltre, un occhiello di sollevamento disponibile a richiesta sul leverismo anteriore fornisce un punto di attacco sicuro per le attrezzature.

Per una maggiore comodità, una funzione di flottaggio della lama apripista consente di seguire i contorni del terreno e creare finiture di precisione, riducendo il tempo di lavoro persino a operatori inesperti.  

Per aumentare la versatilità complessiva del modello 303E CR, è disponibile un attacco rapido meccanico che alloggia attrezzature come coclee e martelli idraulici, mentre un avambraccio predisposto per thumb è installato di serie. Un accumulatore presente nell'impianto idraulico ausiliario attenua l'azione idraulica, evita dannosi picchi di pressione e rilascia la pressione in tutto il sistema pilota per facilitare il cambio dell'attrezzatura.  

Tubazioni ausiliarie sono montate in basso sull'avambraccio, vicino alle attrezzature, eliminando così l'esigenza di utilizzare tubi flessibili lunghi, esposti a danneggiamenti, per raggiungerle. Gli attacchi a scollegamento rapido facilitano l'uso delle attrezzature senza il rischio di perdite e, per una maggiore comodità, il 303E CR è compatibile con tutte le attrezzature dei miniescavatori delle serie Cat 303.5 e 304 E.

Cingoli in acciaio sono disponibili per il modello 303E CR, in alternativa ai cingoli in gomma standard, per l'uso in applicazioni che richiedono una maggiore resistenza ai detriti taglienti.

Caratteristiche tecniche della macchina

   
MotoreCat C1.3
Potenza netta, kW (hp)17.5 (23.5)
Peso, tettuccio, kg (lb)  3 310 (7,297)
Peso, cabina,  kg (lb)3 530 (7,782)
Flusso idraulico, L/min (gpm)87.6 (23.1)
Pressione di scarico, bar (psi)245 (3,553)
Profondità di scavo, max., mm (in)  2 750 (108)
Altezza di scavo, max., mm (in)  4 530 (178)

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

©2015 Caterpillar Tutti i diritti riservati  

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
 

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo