Il miniescavatore idraulico Cat® 307E2 offre livelli superiori di prestazioni e comfort, riducendo il consumo di carburante e i costi di esercizio

Il miniescavatore idraulico Cat® 307E2 offre livelli superiori di prestazioni e comfort, riducendo il consumo di carburante e i costi di esercizio

Per la distribuzione nel Nord America e in Europa: novembre 2015
Codice comunicato stampa: 346PR15

Il nuovo Cat® 307E2 amplia la gamma di miniescavatori idraulici con una nuova soluzione per la classe di peso compresa tra le sette e le otto tonnellate metriche. Il motore turbo da 37,7 kW (50,3 CV) Cat C2.4 (U. S. A. EPA Tier 4 Final/UE Stage IIIB) e l'impianto idraulico ad alta definizione, dotato di rilevamento di carico e ripartizione del flusso, consentono alla macchina di offrire prestazioni superiori ed efficienza operativa totale.

Il 307E2 offre la massima stabilità, portata e capacità di sollevamento con la sua rotazione di coda standard e il design a braccio fisso. La cabina offre un comfort ottimale con sedile a sospensione pneumatica, cintura di sicurezza retrattile e monitor COMPASS con display a colori. Il monitor COMPASS consente all'operatore di abilitare rapidamente e modificare le caratteristiche della macchina, quali: il flusso ausiliario regolabile, per un maggiore controllo dell'attrezzatura; la selezione dell'attacco rapido idraulico, per cambiare le attrezzature con la semplice pressione di un pulsante; il minimo motore automatico, per garantire una migliore efficienza dei consumi, e le caratteristiche del sistema di sicurezza, per proteggere l'attrezzatura sul cantiere. Inoltre, i comandi a pilota 100 percento offrono un eccellente controllo della macchina grazie alla modulazione di precisione, eliminando la necessità di eseguire la manutenzione dei leverismi e dei cavi, diminuendo i costi di funzionamento e proprietà e riducendo i tempi di fermo macchina.

Le tubazioni ausiliarie secondarie vengono fornite di serie sul 307E2, insieme a una benna mordente.  Le opzioni relative ai cingoli prevedono cingoli in acciaio o cingoli in acciaio con pattini.  Inoltre, condivide le attrezzature con il modello 308E2, e comprende nuove funzioni tra cui: Power On Demand, che garantisce efficienza e potenza full time; Site Reference System, che contribuisce allo scavo di fossi in pendenza e in piano, e la telecamera posteriore che riduce i punti ciechi e contribuisce al posizionamento della macchina. Tutte queste funzioni sono di serie sul nuovo 307E2.  

Specifiche del prodotto 307E2

   
MotoreCat C2.4 Turbo
Potenza netta, hp (kW)50.3 (37.7)

Peso, lb. (kg)

16027 (7270)
Lunghezza, in (mm)240 (6080)
Larghezza, in (mm)90 (2280)

Flusso idraulico, gpm (L/min)

40 (154)

Pressione di scarico, psi (bar)

4060 (280)

Profondità di scavo, max, ft (mm)160 (4070)
Portata, max., in. (mm)248 (6300)

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

©2015 Caterpillar Tutti i diritti riservati
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo