Il Cat® 320F L è progettato per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni per impieghi gravosi

Il Cat® 320F L è progettato per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni per impieghi gravosi

Per la distribuzione in Europa, Israele: aprile 2016
Codice comunicato stampa: 24PR16

Il nuovo Cat® 320F L di medie dimensioni è un escavatore idraulico affidabile, durevole e dal costo orario ridotto. È dotato di un potente ed efficiente motore Cat C4.4 ACERT™ conforme agli standard sulle emissioni UE Stage IV, con una potenza nominale di 122 kW (166 CV), e di un collaudato impianto idraulico adatto a vari impieghi gravosi. Con una gamma di peso compresa tra 21.500 e 23.000 kg, il modello 320F L ha le dimensioni giuste per offrire un'elevata produttività e una facilità di trasporto da cantiere a cantiere.

Come indicato nella convalida tecnica, il consumo di carburante del 320F L è fino all'8,5% inferiore rispetto al 320E L, garantendo al contempo le stesse capacità di sollevamento e scavo. Il motore ACERT C4.4 è equipaggiato con una serie di componenti collaudati per la gestione dell'elettronica, del combustibile, dell'aria e del post-trattamento, incluso un filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione, e utilizza un controllo isocrono che gestisce automaticamente la velocità del motore e della pompa per una migliore efficienza dei consumi. Inoltre, le valvole di ricircolo di braccio e avambraccio riducono ulteriormente il consumo di carburante e i tempi di ciclo.

Durata

Il modello 320F L è stato progettato per garantire durata a lungo termine e incorpora un telaio superiore per impieghi gravosi, un telaio inferiore e telai portarulli. I bracci e gli avambracci disponibili sono saldati roboticamente per offrire una resistenza ottimale e, con le catene dei cingoli ingrassate, ridurre l'attrito tra i perni e le boccole per aumentare significativamente la durata del carro e ridurre la rumorosità durante la marcia. La pompa ad alta pressione e gli iniettori carburante del modello 320F L contribuiscono anch'essi all'aumento della durata e dell'affidabilità della macchina.

Versatilità

Il modello 320F L è disponibile con un braccio lungo o a geometria variabile e con la possibilità di scegliere tra due avambracci di 2,5 e 2,9 metri di lunghezza. Le benne Cat sono disponibili in vari tipi per soddisfare le specifiche esigenze di scavo e carico, che insieme all'ampia scelta di attrezzature Cat compatibili, aumentano la versatilità del modello 320F L per garantire prestazioni ottimali. Circuiti idraulici ausiliari sono disponibili per gli attrezzi di supporto come martello, cesoie, benna a polipo, compattatore, frantumatore o polverizzatore. I sistemi di comando dell'attrezzatura disponibili e l'attacco rapido Cat assicurano un rapido cambio dell'attrezzatura.

Comfort e comodità

La cabina, dotata di una struttura protettiva integrata in caso di ribaltamento (ROPS), è silenziosa, confortevole e spaziosa. I comandi sono progettati per un funzionamento semplice, i sedili e i braccioli sono completamente regolabili e un sistema di climatizzazione automatico garantisce il massimo comfort dell'operatore e la produttività in tutte le condizioni climatiche. Una telecamera posteriore è montata di serie.

Facilità di manutenzione e sicurezza

La maggior parte dei punti di manutenzione ordinaria sono a terra e facilmente raggiungibili. Gli ampi sportelli di servizio consentono di accedere a filtri e tappi della pressione, mentre le porte per il prelievo di campioni dell'olio S∙O∙SSM sono raggruppate per comodità.

I corrimano e l'uso di piastre antiscivolo e di bulloni a testa svasata sulle superfici calpestabili, così come la paratia antifiamma che separa la pompa dai vani del motore, aumentano il livello di sicurezza. Un contattore di blocco del carburante posizionato a terra consente di arrestare rapidamente il motore in caso di emergenza.

Tecnologia

Nell'ambito delle tecnologie LINK, il sistema Product Link™ collega in modalità wireless i proprietari alle proprie macchine, consentendo l'accesso a dati quali posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di inattività, eventi e codici diagnostici, per attività di analisi e documentazione tramite l'interfaccia utente online VisionLink®. Le informazioni LINK consentono di prendere decisioni basate sui fatti per aumentare l'efficienza e ridurre i costi di proprietà e di esercizio.

Caratteristiche tecniche del modello 320F L

   

Motore

Cat C4.4 ACERT

Massima profondità di scavo  mm

 6.710* – 6.680**

Sbraccio   max.  mm

 9 850* - 10 200**

Flusso idraulico, L/min

428

Pressione di scarico, kPa

 35 000

Sollevamento potenziato, kPa

 38 000

Trazione alla barra, kN

 205

Raggio di rotazione posteriore, mm

2 830

Velocità di rotazione, giri/min

11.2

Velocità di marcia, km/h

 5.6

Potenza (ISO 14396),  kW (PS)

122 (166)

Potenza (ISO 9249), kW (PS)

120 (163)

Gamma di pesi operativi, kg

21.500-23.000

*320F L con braccio MONO, avambraccio 2,9 m e benna 1,3 m³
**320F L con braccio VA, avambraccio 2,9 m e benna 1,3 m³

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo