Cat® 330F Progettato per garantire efficienza dei consumi, elevata produzione e versatilità

Cat® 330F Progettato per garantire efficienza dei consumi, elevata produzione e versatilità

Per la distribuzione in Europa e Israele: novembre 2015
Codice comunicato stampa: 295PR15

Il nuovo escavatore idraulico Cat® 330F, con un peso operativo massimo di 29.753 kg e alimentato da un motore Cat C7.1 ACERT™ da 178 kW conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV, combina affidabilità collaudata sul campo, produttività e costi di esercizio ridotti per garantire il massimo valore al cliente. Il potente impianto idraulico del modello 330F fornisce un controllo preciso per la gestione di una serie di benne e attrezzature Cat, mentre le strutture per impieghi gravosi assicurano lunga durata anche nelle applicazioni più impegnative. Una cabina silenziosa e ben organizzata favorisce la produttività e la sicurezza dell'operatore, mentre è possibile eseguire rapidamente a terra la maggior parte degli interventi di manutenzione ordinaria.

Motore/idraulica

Il motore C7.1 ACERT dell'escavatore 330F è estremamente efficiente in termini di consumo del combustibile e il controllo automatico del regime del motore della macchina aumenta ulteriormente l'efficienza abbassando la velocità quando l'attività da svolgere non richiede la massima potenza. Il sistema di arresto automatico del motore al minimo spegne il motore dopo un intervallo di funzionamento al minimo prestabilito per risparmiare combustibile, mentre due modalità di potenza (standard ed eco) consentono di adattare la macchina a una data applicazione. Di conseguenza, l'uso del combustibile, le emissioni di scarico, l'usura del motore, i livelli di rumorosità, nonché i costi di riparazione e manutenzione risultano ridotti.

Il sistema di raffreddamento affiancato con una ventola a velocità variabile consente di utilizzare l'escavatore 330F in condizioni di temperatura estreme ed è separato dal vano motore per ridurre al minimo calore e rumore. Il design del sistema, inoltre, facilita la pulizia delle masse radianti.

Con un flusso idraulico dell'impianto principale pari a 494 L/min e una pressione di scarico standard di 35.000 kPa (38.000 kPa per il sollevamento potenziato), l'escavatore 330F vanta un'elevata potenza idraulica per applicazioni impegnative di scarico e di sollevamento. I sistemi di rigenerazione dei liquidi per i circuiti del braccio e dell'avambraccio riciclano i liquidi tra le estremità dei cilindri, riducendo il carico sulle pompe principali, con conseguente risparmio di combustibile, potenziamento della risposta idraulica e riduzione del riscaldamento del sistema. Gli impianti idraulici ausiliari disponibili garantiscono il funzionamento efficiente di attacchi e attrezzature a comando idraulico. La valvola idraulica principale è progettata per rispondere con precisione ai comandi inviati dall'operatore, assicurando il massimo controllo, e il circuito di sollevamento pesante aumenta la pressione del sistema riducendo, al tempo stesso, il regime del motore e il flusso della pompa, per una maggiore forza di sollevamento.

Cabina sicura e silenziosa

La cabina certificata ROPS è dotata di speciali supporti viscosi, di uno speciale rivestimento del tetto e di efficaci guarnizioni per limitare le vibrazioni e il livello di rumorosità in cabina. Gli ampi sedili a sospensione pneumatica con opzioni di riscaldamento e raffreddamento sono dotati di schienale reclinabile, sono scorrevoli e possono essere regolati in altezza e inclinazione. L'impianto di climatizzazione del 330F è completamente automatico e sono disponibili prese per caricare i dispositivi elettronici. Le console con joystick di destra e sinistra possono essere regolate per un maggior comfort e il comando di destra è dotato di un pulsante per ridurre o ripristinare rapidamente il regime del motore a seconda del lavoro da svolgere.

Il nuovo monitor LCD, facile da navigare, visualizza chiaramente informazioni operative critiche, è in grado di memorizzare impostazioni per 10 attrezzature diverse ed è programmabile in 44 lingue. Le ampie superfici vetrate, l'illuminazione alogena (o, a richiesta, luci a scarica ad alta intensità) e la telecamera posteriore di serie si combinano per migliorare la visibilità totale dell'operatore.

Strutture per impieghi gravosi

La struttura superiore dell'escavatore 330F, con supporti speciali a sostegno della cabina per impieghi gravosi, è rinforzata nelle aree maggiormente soggette alle sollecitazioni. I carri, lungo (L) e lungo/stretto (LN), presentano pattini dei cingoli, articolazioni, rulli, pulegge folli e pignoni in acciaio ad alta resistenza alla trazione per una maggiore durata. Le catene dei cingoli lubrificate a grasso offrono protezione da acqua, sporco e detriti, allungando nel contempo la durata del carro e riducendo il rumore durante la marcia. Guide disponibili su richiesta contribuiscono a mantenere allineati i cingoli.

Il braccio MONO e l'avambraccio, strutture scatolate con rinforzi interni, sono dotati di componenti per la riduzione delle sollecitazioni in grado di garantire una maggiore durata e sono controllati con ultrasuoni per assicurare la qualità. Il braccio da 6,15 m e gli avambracci da 3,2 e 2,65 m forniscono un'eccellente versatilità a 360° per i normali lavori di scavo e tutti i perni del leverismo anteriore presentano una spessa cromatura per una maggiore resistenza all'usura.

Facilità di manutenzione e tecnologia

È possibile raggiungere comodamente da terra la maggior parte dei punti di manutenzione ordinaria dell'escavatore 330F, come i rubinetti dei liquidi e i punti di ingrassaggio. Gli ampi sportelli di servizio dei vani posteriori impediscono l'ingresso di detriti e sono tenuti saldamente in posizione durante la manutenzione. L'ampio gioco tra i refrigeratori facilita l'eliminazione dei detriti e il rubinetto di scarico del serbatoio del combustibile consente la rimozione dell'acqua e dei sedimenti durante gli interventi di manutenzione. Un indicatore di livello combustibile integrato riduce il rischio di riempimento eccessivo del serbatoio.

Le tecnologie Cat LINK, come il sistema telemetrico avanzato Product Link™, sono profondamente integrate nell'escavatore 330F e forniscono in modalità wireless un costante flusso di informazioni, tra cui posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di inattività e codici di evento. L'interfaccia online VisionLink® consente di accedere ai dati Product Link, che sono fondamentali per fornire le informazioni necessarie a prendere decisioni tempestive e basate sui fatti che migliorano l'efficienza in cantiere, aumentano la produttività e riducono i costi.

Le tecnologie Cat Grade riuniscono i dati digitali di progettazione e le funzioni di guida in cabina per aiutare gli operatori a lavorare con maggiore precisione e rapidità, con un minimo numero di paline e controlli, con conseguente riduzione del numero di passate, del consumo di combustibile e dei costi. Il sistema di controllo del livellamento Cat Grade Control integrato in fabbrica fornisce una guida 2D per il sollevamento della punta della benna, indicando i requisiti di sterro e reinterro, mentre gli allarmi incorporati segnalano quando il leverismo o la benna si avvicina ad altezze o profondità predefinite.

Qualora fosse necessario un controllo 3D, il sistema può essere facilmente aggiornato al sistema AccuGrade™ installato dal dealer, che fornisce una guida per eseguire tagli e profili complessi. La predisposizione plug-and-play semplifica l'aggiornamento e il proprietario ha la possibilità di scegliere fra il controllo satellitare (GNSS) per progetti grandi e complessi e i sistemi Universal Total Station (UTS) nelle aree con ricezione limitata.

Caratteristiche tecniche della macchina

   
MotoreCat C7.1 ACERT

Potenza nominale, kW (PS)  ISO14396

178 (242)

Potenza nominale, kW (PS)  ISO9249

175 (238)

Peso operativo max., kg

29 753
Sbraccio max., mm10 680*/10 200**
Profondità di scavo max., mm7 250*/6 700**
Capacità della benna, m31.54* / 1.76**  

*con avambraccio R3.2CB2
**con avambraccio R2.65CB2

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2015 Caterpillar Tutti i diritti riservati
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo