Cat 340F UHD progettato per lavori di demolizione sicuri ed efficienti con sbraccio elevato

Cat 340F UHD progettato per lavori di demolizione sicuri ed efficienti con sbraccio elevato

Per la distribuzione in Europa: aprile 2016
Codice comunicato stampa: 147PR16

Il nuovo escavatore idraulico Cat® 340F UHD (Ultra High Demolition) è progettato e costruito da Caterpillar e sarà distribuito tramite la rete di dealer Cat. Progettato per lavori di demolizione con sbraccio elevato, il nuovo modello ha un'altezza del perno verticale di 22 metri ed è capace di movimentare carichi fino a 3,6 tonnellate con uno sbraccio orizzontale di 15 metri. I pesi operativi variano da 44.100 a 50.400 kg, a seconda della configurazione frontale e del carro, con un nuovo sistema di attacco del braccio che consente rapidi adattamenti all'attività da svolgere. La gamma di attrezzature disponibili garantisce una versatilità ottimale ed efficienza in cantiere, mentre la cabina è progettata per offrire sicurezza e comfort ottimali.

Strutture/componenti anteriori/attrezzature

Le strutture principali del 340F UHD, ovvero telai superiore e inferiore, bracci, avambracci e telai portarulli, sono costruite appositamente per assicurare una lunga vita utile nelle applicazioni di demolizione. I componenti del carro, ovvero catene, rulli, pulegge folli e pattini dei cingoli, sono costruiti in acciaio ad alta resistenza; le catene lubrificate con grasso prolungano la vita utile di perni e boccole, impediscono l'infiltrazione di sporcizia e detriti e riducono la rumorosità durante la marcia. Il carro lungo (5.040 mm di cingoli a contatto con il suolo) è disponibile nelle versioni a carreggiata fissa (2.590 mm) o variabile (da 2.390 mm a 2.820 mm).

Grazie al sistema di attacco del braccio, l'operatore può installare e rimuovere facilmente i componenti anteriori con sbraccio elevato o ridotto, che vengono bloccati tra loro da un nuovo sistema di imperniamento idraulico. Il terminale del braccio corto può essere usato in posizione piegata o dritta e monta avambracci di tre lunghezze diverse. Gli attacchi rapidi disponibili rendono la sostituzione delle attrezzature facile e rapida, il sistema di comando strumento del 340F UHD memorizza le pressioni e i flussi idraulici per un massimo di 20 attrezzature, consentendo una regolazione immediata di questi parametri per prestazioni ottimali.

Motore/idraulica

Il motore C9.3 ACERT™ del 340F UHD soddisfa gli standard sulle emissioni EU Stage IV e ha una potenza nominale netta di 228 kW (310 PS). Il motore ha tre modalità di potenza, elevata, standard ed eco, che aiutano l'operatore a controllare il consumo di combustibile e una centralina dedicata che riduce automaticamente il regime motore in condizioni di carico leggero. Inoltre, un sistema di arresto automatico al minimo arresta il motore dopo un intervallo di funzionamento al minimo preimpostato.

L'impianto idraulico dell'attrezzatura offre un flusso massimo di 570 L/min, a una pressione di scarico di 35.000 kPa; in modalità di sollevamento potenziato, la pressione del sistema aumenta a 38.000 kPa per una maggiore potenza. Il massimo sforzo di trazione alla barra di traino è di 285 kN, per uno sforzo di trazione e una capacità di superamento delle pendenze ottimali in tutte le condizioni di lavoro.

Cabina operatore/tecnologia

Nelle applicazioni con sbraccio elevato, la cabina del 340F UHD può essere inclinata all'indietro per fornire una seduta ergonomica ottimale, mentre il finestrino superiore più grande offre una maggiore visibilità verso l'alto. La cabina da demolizione è dotata di parabrezza e vetro superiore rinforzato P5A e tergicristalli paralleli che mantengono pulite le ampie superfici vetrate. Le strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOGS, Falling Object Guard Structure) forniscono una protezione aggiuntiva.

Per il comfort e la comodità dell'operatore, un sistema di controllo automatico della climatizzazione mantiene costante la temperatura nella cabina, con sedili riscaldati o ventilati disponibili a richiesta. I comandi a joystick e i braccioli possono essere regolati in base alle preferenze dell'operatore, il monitor LCD è programmabile in 42 lingue.

Il sistema di monitoraggio attivo della stabilità Cat segnala continuamente all'operatore che la posizione dell'attrezzatura rientra nella gamma operativa sicura e fornisce un avviso quando si avvicina ai limiti di stabilità. Inoltre, una telecamera retrovisiva standard fornisce immagini nitide sul monitor.

Le tecnologie LINK, come il sistema Product Link™, collegano in modalità wireless i proprietari alle attrezzature, consentendo l'accesso a dati quali posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di inattività, eventi e codici diagnostici, per attività di analisi e documentazione tramite l'interfaccia utente online VisionLink®. Le informazioni LINK consentono di prendere decisioni basate sui fatti per aumentare l'efficienza e ridurre i costi di proprietà e di esercizio.

Facilità di manutenzione

I componenti soggetti a manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio, i rubinetti dei liquidi, i filtri e i tubi di scarico sono accessibili a terra. I corrimano posizionati strategicamente, le superfici antiscivolo sui gradini e le pedane e i dispositivi di fissaggio a testa svasata migliorano l'accesso sicuro alla macchina.

I filtri a rete montati sugli sportelli laterali del 340F UHD riducono l'eventualità di intasamento dei radiatori con detriti, gli scarichi QuickEvac™ dell'impianto idraulico e dell'olio motore sono posizionati nel vano pompa. Le porte di campionamento dei liquidi S·O·SSM per l'impianto idraulico, l'olio motore e il liquido di raffreddamento consentono di raccogliere campioni affidabili dai sistemi di circolazione, le porte di controllo della pressione raggruppate consentono di controllare rapidamente le pressioni dei sistemi.

Caratteristiche tecniche del 340F UHD

   

Motore

Cat C9.3 ACERT

Potenza netta, kW (PS)

228 (310)

Peso operativo, kg

44.100-50.400

Altezza perno verticale massima, m

22

Sbraccio anteriore massimo, m

15

Carico allo sbraccio anteriore massimo, tonnellate

3.6

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo