IL MODELLO CAT® 352F L XE È DOTATO DI TECNOLOGIA AVANZATA PER LA MASSIMA EFFICIENZA DEL COMBUSTIBILE

IL MODELLO CAT® 352F L XE È DOTATO DI TECNOLOGIA AVANZATA PER LA MASSIMA EFFICIENZA DEL COMBUSTIBILE

Per la distribuzione in Europa: ottobre 2015
Codice comunicato stampa: 337PR15

Il nuovo escavatore idraulico Cat® 352F L XE è dotato di una tecnologia esclusiva che garantisce la massima efficienza in cantiere. L'esclusiva valvola Cat ACS (Adaptive Control System) assicura una precisa risposta idraulica dei comandi dell'operatore con notevole risparmio di combustibile. Infatti, secondo la convalida ingegneristica, la macchina utilizza fino al 15 percento in meno di combustibile senza alcuna riduzione della produttività rispetto al modello 352F L standard.

Il "cervello" dell'impianto idraulico è la valvola ACS, progettata per garantire una gestione intelligente di intasamenti e flusso. Si apre lentamente quando l'operatore effettua piccoli movimenti della leva del joystick e si apre più rapidamente quando i movimenti diventano più ampi. La valvola assicura l'erogazione dell'esatta quantità di flusso idraulico dove e quando necessario per fornire eccezionali forze di scavo e sollevamento.

Fra i vantaggi della valvola ACS si annoverano un eccezionale controllo, un funzionamento omogeneo e una maggiore efficienza con conseguente riduzione del consumo di combustibile in quanto le pompe idrauliche devono produrre soltanto il volume di olio effettivamente necessario per l'attività da svolgere. Il sistema è dotato anche di una funzione di riscaldamento automatico che porta rapidamente l'olio idraulico alla corretta temperatura di funzionamento per iniziare a lavorare subito anche nelle giornate più fredde.

Tre modalità di potenza, elevata, standard ed eco, migliorano ulteriormente l'efficienza del combustibile del modello 352F L XE in quanto permettono all'operatore di adeguare le prestazioni della macchina a una data applicazione. Il sistema di controllo automatico del regime motore, che riduce i giri del motore in base al carico della macchina, e un sistema di arresto automatico del motore al minimo, che spegne il motore dopo un intervallo specificato di funzionamento al minimo, contribuiscono ad aumentare il risparmio di combustibile.

Tecnologie di controllo del livellamento & e del carico utile

L'escavatore 352F L XE è dotato di serie di tecnologie connesse. Il sistema Cat Grade Control fornisce una guida del sollevamento della punta della benna in tempo reale per aiutare l'operatore a eseguire il livellamento e a finire il lavoro in modo più rapido, preciso e produttivo. La più recente innovazione tecnologica è il sistema Cat Payload che effettua la pesatura in tempo reale durante l'oscillazione del braccio per garantire carichi utili ottimali, efficienti e rapidi. I pesi vengono visualizzati sul monitor standard in cabina in modo che l'operatore sappia esattamente quando viene raggiunto il carico utile previsto, massimizzando così la produttività dell'intera flotta. È possibile tenere traccia della produttività dalla cabina grazie al rapido accesso alle pesature quotidiane del carico utile, ai conteggi dei carichi e dei cicli e ai totali giornalieri. I responsabili del cantiere possono accedere in modalità wireless ai dati sul carico utile e ai dati operativi della macchina tramite l'interfaccia VisionLink®.

Strutture per impieghi gravosi

La struttura inferiore dell'escavatore 352F L XE è rinforzata per garantire un servizio senza intoppi anno dopo anno, mentre quella superiore impiega supporti speciali a sostegno della cabina ROPS. Il braccio MONO a sezione scatolata da 6,9 m (con avambracci da 2,9 e 3,35 m) e il braccio ME da 6,5 m (con avambracci da 2,5 o 3,0 m) sono costruzioni multipiastra dotate di rinforzi per una maggiore resistenza e di parti forgiate e pressofuse nei punti maggiormente soggetti alle sollecitazioni. Il contrappeso è imbullonato direttamente nella struttura principale per garantire una rigidità ottimale. Il carro a carreggiata variabile per impieghi gravosi del modello 352F L XE comprende enormi carrelli portacingoli e pattini dei cingoli, articolazioni, rulli e pulegge folli in acciaio ad alta resistenza. La catena dei cingoli è lubrificata a grasso ed è impermeabile a sporco e detriti.

Comfort per l'operatore

Silenziosa e confortevole, la cabina certificata ROPS dell'escavatore 352F L XE dispone di climatizzatore automatico che consente di mantenere la temperatura costante indipendentemente dalle condizioni climatiche, mentre i comandi a joystick e le console possono essere regolati in base alle preferenze dell'operatore. Il sedile con schienale alto, completamente regolabile, è dotato di funzioni di riscaldamento e raffreddamento per un eccezionale comfort. Il monitor LCD di facile lettura visualizza i dati operativi in tempo reale, mentre l'ampio portaoggetti e le prese elettriche ausiliarie contribuiscono ad aumentare la praticità della cabina.

Versatilità

Il leverismo in comune fra i modelli Cat serie E e F consente di intercambiare le attrezzature, mentre la gamma di attrezzature, tra cui martelli idraulici, cesoie, compattatori e multi-processori, assicura al nuovo 352F L XE un'eccellente versatilità. I sistemi di comando degli strumenti idraulici ausiliari garantiscono la notevole potenza e le prestazioni accurate delle attrezzature.

Facilità di manutenzione

Il motore Cat C13 ACERT™ dell'escavatore 352F L XE è conforme agli standard EU Stage IV e impiega il controllo elettronico per garantire potenza ottimale, emissioni ridotte ed elevata efficienza del combustibile in tutte le condizioni operative. Il sistema di controllo delle emissioni non impone alcun obbligo all'operatore e funziona senza interrompere i cicli di lavoro. I componenti soggetti a manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio, i rubinetti dei liquidi e i filtri, sono facilmente accessibili a terra. Gli sportelli sono tenuti in posizione per facilitare la manutenzione e sono progettati per impedire l'ingresso di sporco e detriti. Inoltre, i refrigeratori affiancati aumentano la capacità di raffreddamento dell'escavatore 352F L XE e sono facili da pulire.  

 

Caratteristiche tecniche 352F L XE

   
MotoreCat C13 ACERT
Potenza - ISO 14396, hp metrici (kW)431 (317)
Potenza - ISO 9249, hp metrici (kW)413 (304)
Peso operativo, min., kg *51120
Peso operativo, max., kg **53790
Profondità di scavo, max., mm7510
Sbraccio, max., mm11710
Flusso idraulico, l/min  750
Pressione idraulica, max., kPa (sollevamento potenziato)38000
Trazione alla barra, kN335

Livello della pressione sonora sull'operatore – ISO6396

69 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna – ISO6395106 dB(A)

*con braccio MONO da 6,9 m, avambraccio 2.9TB, benna da 3,1 m³, cingoli DG da 600 mm

**con braccio ME da 6,55 m, avambraccio M3.0UB, benna da 3,2 m³, cingoli TG da 900mm

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2015 Caterpillar Tutti i diritti riservati  
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo