Compattatore per terreno Cat 815K progettato per prestazioni di compattazione ottimali, bassi costi di esercizio e più cicli di vita

Compattatore per terreno Cat 815K progettato per prestazioni di compattazione ottimali, bassi costi di esercizio e più cicli di vita

Per la distribuzione in Nord America, Sud America, Europa, Africa, Medio Oriente, Australia, Nuova Zelanda: aprile 2016 
Codice comunicato stampa: 132PR16

Il nuovo compattatore per terreno Cat® 815K, del peso di 49.353 libbre e dotato di motore Cat C7.1 ACERTTM U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, è progettato per impieghi gravosi di compattazione e spianatura. Questo design durevole, in grado di offrire più cicli di vita, assicura un valore ottimale per il cliente grazie all'elevata produttività e ai bassi costi di esercizio. La trasmissione, costruita da Caterpillar, garantisce l'affidabilità in quest'applicazione difficile, mentre il design delle ruote del modello 815K assicura elevate pressioni a terra. Inoltre, la disponibilità del sistema Cat Compaction Control e delle tecnologie Cat COMPACT offre funzionalità di misura della compattazione e mappatura che migliorano l'efficienza complessiva del processo di compattazione.

Strutture e ruote

Il telaio posteriore a sezioni scatolate del compattatore 815K resiste a sollecitazioni e forze di torsione, con supporti del cilindro dello sterzo per impieghi gravosi che dissipano i carichi dello sterzo nel telaio. Il montaggio dell'assale è progettato per fornire una maggiore integrità strutturale. Questo design robusto, combinato con i materiali ad alta resistenza e le saldature robotizzate, assicura lunga durata e forza complessiva della macchina.

Il design con motivo a spina di pesce delle scarpette delle ruote di compattazione sul modello 815K si combina con le quattro forze (pressione, manipolazione, impatto e vibrazione) per fornire risultati di compattazione ottimali, che soddisfano i requisiti di densità (generalmente il 95-100 percento della prova Proctor standard) con meno passate (sia in avanti che in retromarcia), assicurando al contempo una trazione superiore e una guida fluida.

Il modello 815K ottiene la compattazione dal basso verso l'alto dello strato di terreno e le scarpette della ruota di compattazione escono dallo strato senza gonfiare il terreno, lasciando la parte superiore compattata, con una superficie relativamente liscia e a tenuta. Ciò consente alle unità di trasporto di mantenere velocità elevate durante la marcia sulla superficie per la consegna del materiale, che può essere distribuito dal compattatore 815K senza assistenza, portando alla potenziale eliminazione di macchine aggiuntive in sito. Ogni ruota è dotata di due barre di pulizia con punte regolabili in acciaio temprato.

Tecnologia di compattazione

Per il modello 815K è disponibile il sistema Cat Compaction Control, che sfrutta la tecnologia MDP (Machine Drive Power) per misurare la resistenza al rotolamento e correlarla con la rigidità del terreno. Il sistema MDP funziona su terreni coesi e granulari. Un sistema di mappatura 3D a richiesta correla le misure della compattazione con la posizione della macchina, fornendo una vista grafica in tempo reale dell'avanzamento della compattazione e una registrazione dei risultati ottenuti.

Sono inoltre disponibili tecnologie Cat COMPACT che combinano un sistema avanzato di misura della compattazione con funzionalità di guida in cabina e produzione di report per assistere nel soddisfare costantemente gli obiettivi di compattazione, in modo uniforme e con un numero minimo di passate, risparmiando sui costi del combustibile e delle rilavorazioni.

Infine, le tecnologie Cat LINK, ad esempio Product Link™, consentono la trasmissione senza fili di dati operativi pertinenti (come posizione della macchina, ore, consumo di combustibile, tempi di inattività e codici di evento), consultabili tramite l'interfaccia utente online VisionLink®, per assistere nella gestione della flotta e ridurre i costi di esercizio.

Trasmissione

Il motore Cat C7.1 ACERT sul modello 815K sviluppa una potenza netta di 248 hp (185 kW) ed è dotato di elettronica innovativa Cat, processo di iniezione del combustibile, sistema di gestione dell'aria e controlli delle emissioni, tra cui il sistema Cat di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) e sistemi di post-trattamento con riduzione catalitica selettiva e filtro antiparticolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter). La rigenerazione del DPF, con l'eliminazione della fuliggine accumulata, avviene senza interrompere il ciclo di lavoro. L'impianto di alimentazione ad alta pressione Common Rail contribuisce all'efficienza dei consumi sul compattatore 815K, così come il sistema di spegnimento automatico al minimo.

La trasmissione powershift epicicloidale Cat con 3 marce avanti e 3 retromarce sfrutta comandi elettronici integrati per assicurare cambi di marcia fluidi. La metallurgia avanzata degli ingranaggi e il materiale speciale, di eccezionale durata, dei dischi delle frizioni assicurano una lunga vita utile.

Elementi di comfort dell'operatore e sicurezza

La cabina del compattatore 815K, confortevole e ben attrezzata, è montata su supporti isolanti per ridurre vibrazioni e rumorosità, con un sedile a sospensione pneumatica Cat Comfort Serie III per un maggiore comfort dell'operatore. Il controllo della temperatura è automatico e il sistema di pressurizzazione della cabina usa aria filtrata per mantenere fresco e pulito l'ambiente interno. Le ampie aree vetrate assicurano la visibilità sull'intero ambiente circostante, migliorata ulteriormente dalla telecamera retrovisiva.

Il modello 815K è dotato di controllo dello sterzo Cat STIC™, che consente di sterzare senza sforzo mediante una singola leva, con semplici movimenti laterali, e di controllare la trasmissione con la punta delle dita. Un sistema di controllo dell'attrezzo elettroidraulico a leva singola assicura un posizionamento rapido e preciso della lama. Per un ulteriore controllo della macchina, il pedale sinistro agisce come freno, dispositivo di disinserimento trasmissione e deceleratore del motore. Il deceleratore consente di escludere rapidamente il regime motore selezionato dal blocco dell'acceleratore per rallentare la macchina durante le manovre.

Facilità di manutenzione

La manutenzione ordinaria è sicura e pratica grazie all'accesso da terra o sulla piattaforma del modello 815K. I punti di manutenzione sono raggruppati, gli sportelli incernierati su entrambi i lati del vano motore facilitano l'accesso ai controlli di manutenzione giornaliera e gli scarichi ecologici contribuiscono a evitare perdite. Gli indicatori di livello consentono un rapido controllo visivo dei livelli dei liquidi e ne riducono al minimo la contaminazione. Il sistema Cat VIMS™ (Vital Information Management System) fornisce notifiche che consentono di risolvere tempestivamente potenziali problemi di funzionamento. 

Caratteristiche tecniche del modello 815K

 

 

Marca/modello motore

Cat C7.1 ACERT

Potenza nominale, hp (kW)

248 (185)

Peso operativo: lb (kg)

49 353 ( 22 386)

Flusso idraulico, gpm (L/min)

23.5 (89)

Pressione di scarico, psi (kPa)

3,190 (22 000)

 Velocità di avanzamento massima, mph (km/h)

 13.2 ( 21.2)

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso. 

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati 
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo