Per la pubblicazione a livello mondiale: agosto 2014
Numero edizione: 195PR14
Dal 1978 il compattatore per discariche Cat® 826 stabilisce gli standard di progettazione per queste applicazioni impegnative e, con l'introduzione del modello Serie K, il design è ulteriormente migliorato in termini di comfort e sicurezza dell'operatore, facilità d'uso, durata, affidabilità, costi di esercizio ridotti e produttività. Sono disponibili due opzioni di motore Cat C15 ACERT™, conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV o agli standard U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA equivalenti. Eroga una potenza nominale netta di 302 kW (405 hp) all'apparato propulsore dell'826K, che utilizza una trasmissione powershift epicicloidale 2F/2R, un convertitore di coppia con dispositivo di blocco, nonché assali epicicloidali per impieghi gravosi in grado di alloggiare tre nuove configurazioni di punte e ruote. Con un peso operativo di 40.917 kg (90.207 libbre), e abbinato a robuste strutture che conservano la loro solidità anche dopo numerose rigenerazioni, il compattatore 826K è costruito per garantire robustezza e durata.
Per garantire prestazioni in termini di risparmio di combustibile, il compattatore 826K è provvisto della modalità Eco che, se selezionata dall'operatore, limita il regime del motore e consente alla macchina di operare in modalità di cambio automatico quando non è richiesta la coppia massima. Per offrire maggiore praticità all'operatore, il pedale sinistro funge da freno, dispositivo di disinserimento della trasmissione e deceleratore del motore; inoltre, può essere utilizzato per escludere temporaneamente il regime del motore impostato con il blocco dell'acceleratore, per effettuare manovre intorno agli ostacoli in totale sicurezza. E per una risposta e un controllo ottimali, il sistema STIC™ del compattatore 826K utilizza una singola leva per il comando della trasmissione e dello sterzo.
Comfort e praticità per l'operatore trovano ulteriore spazio nel design del compattatore 826K, grazie all'ingresso e all'uscita dalla cabina semplificati mediante scalette illuminate ad angolo ridotto e al bracciolo STIC ripiegabile. Il sedile a sospensione pneumatica della serie Cat Comfort è provvisto di imbottiture extraspesse e muove la console di comando elettroidraulica STIC ad esso fissata e la console di comando degli attrezzi, quando configurate. La cabina, montata sul telaio mediante supporti isolanti, è pressurizzata con aria filtrata e la temperatura selezionata viene mantenuta automaticamente. Il quadro di comando utilizza ampi interruttori retroilluminati con indicatori LED, mentre un semplice interruttore a bilanciere a due posizioni comanda il freno di stazionamento.
Apparato propulsore/strutture/protezioni
Il compattatore 826K offre cambi di marcia fluidi e regolari, grazie ai controlli elettronici integrati che utilizzano il sistema di cambio marcia a frizione singola Caterpillar. Lunga durata e prestazioni costanti sono garantite dalla metallurgia e dagli ingranaggi della trasmissione a trattamento termico. Il convertitore di coppia con dispositivo di blocco impiegato per il compattatore 826K offre numerosi vantaggi, quali una trasmissione della potenza più efficiente, un minore riscaldamento del sistema, una maggiore velocità di marcia ed efficienza del combustibile. Un ulteriore risparmio di combustibile è possibile grazie al sistema di arresto automatico del motore al minimo del C15, mentre la maggiore durata del motore è garantita dalla funzione di arresto ritardato del motore.
Realizzati per operare in uno degli ambiti applicativi più difficili, i compattatori per discariche Caterpillar sono stati appositamente progettati con strutture che garantiscono una lunga durata. Il telaio posteriore a sezione completamente scatolata resiste alle forze torsionali e agli urti; i supporti dei cilindri dello sterzo sono progettati per trasmettere con efficacia i carichi dello sterzo al telaio, mentre i supporti degli assali sono componenti per impieghi gravosi che contribuiscono all'integrità strutturale complessiva della macchina.
Protezioni speciali mettono al riparo i componenti e i sistemi del compattatore 826K dai pericoli presenti in cantiere, quali accumuli di detriti, sostanze chimiche, fili e oggetti di plastica che possono avvolgersi intorno ai gruppi ruota.
Le protezioni del motore e dell'apparato propulsore, azionate idraulicamente, schermano i componenti e impediscono l'accumulo di detriti; le protezioni telaio anteriori impediscono l'ulteriore accumulo di detriti all'interno del telaio e forniscono protezione aggiuntiva alle tubazioni idrauliche; le protezioni antiavvolgimento e di tenuta sugli assali riducono la possibilità che il materiale aderisca sugli stessi; un filtro dell'aria di aspirazione a rete fine impedisce al materiale di penetrare nel vano motore; un sistema di ventilazione sotto il cofano evita l'infiltrazione dei detriti e raffredda i componenti; infine, barre d'urto e cilindri di pulizia mantengono le ruote pulite per uno sforzo di compattazione ottimale.
Ruote e punte
Il compattatore 826K è disponibile in tre nuove configurazioni di ruote e punte, che aumentano le prestazioni della macchina e soddisfano le esigenze delle singole applicazioni di discarica. La configurazione della punta a pala è progettata per offrire una maggiore trazione con un minor peso, alte prestazioni e un ridotto consumo di combustibile. La punta a croce si caratterizza per il design tradizionale, che offre una maggiore stabilità sulle pendenze laterali, mentre la punta combinata rappresenta un pratico compromesso tra aspetti fondamentali quali prestazioni, risparmio del combustibile e stabilità sulle pendenze laterali.
Facilità di manutenzione/tecnologia
Per promuovere la sicurezza del personale al lavoro sul compattatore 826, i punti di manutenzione ordinaria sono raggruppati e accessibili da terra o da passerelle antiscivolo dotate di corrimano. Sportelli incernierati su entrambi i lati del vano motore agevolano l'accesso per i controlli di manutenzione giornaliera, mentre scarichi ecologici impediscono lo sversamento di sostanze e semplificano la manutenzione. Una scaletta estraibile agevola l'accesso al motore. In più, scambiatori di calore del liquido idraulico e del combustibile, estraibili verso l'esterno, semplificano la pulizia, mentre il centro di manutenzione elettrica a terra è provvisto di sezionatore elettrico, interruttore di arresto di emergenza del motore e interruttore per illuminare la scaletta.
La facilità di manutenzione è ulteriormente favorita dal sistema di gestione delle informazioni vitali Cat (VIMS™ 3G) integrato nel design del compattatore 826, che mantiene gli operatori informati sulle condizioni operative della macchina attraverso un display grafico di facile visualizzazione, provvisto di interfaccia touch screen. Per espandere le capacità di monitoraggio della macchina, il sistema Cat Product Link™ mette a disposizione codici diagnostici e relativi agli eventi, così come dati relativi alle ore di funzionamento, al livello del combustibile e ai tempi di inattività. Tali informazioni sono trasmesse a un'applicazione sicura basata su Web, VisionLink®, che fornisce potenti strumenti per inviare informazioni a proprietari di macchine e dealer, inclusi i tempi di lavoro confrontati con i tempi di inattività e le funzioni di mappatura.
Caratteristiche tecniche della macchina | ||
Motore | Cat C15 ACERT | Maggiore |
Potenza netta | 302 kW (405 hp) | Maggiore |
Peso operativo, max. | (90.207 lb) 40.917 kg | Maggiore |
Flusso idraulico, max. | 117 L/min. (30,9 gpm) | Maggiore |
Pressione di scarico principale | 24 100 kPa (3.495 psi) | Maggiore |
Capacità di combustibile | (206,6 gal) 782 L | Maggiore |
Livello di rumorosità sull'operatore, std. | 73 dB(A) | Maggiore |
Livello di rumorosità sull'operatore, supp. | 72 dB(A) | Maggiore |
###
Note per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi in ciascuno dei territori in intervalli di tempo diversi. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertarsi che le informazioni sui prodotti siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di concessionari, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i concessionari di zona disponibilità e specifiche del prodotto.
Richieste da parte della stampa
Rappresentanti Caterpillar per la stampa
Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com
Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo