Le pale gommate compatte 910M, 914M e 918M di Cat® combinano prestazioni elevate, efficienza dei consumi e rispetto dei più rigorosi standard sulle emissioni.

Le pale gommate compatte 910M, 914M e 918M di Cat® combinano prestazioni elevate, efficienza dei consumi e rispetto dei più rigorosi standard sulle emissioni.

Per la pubblicazione in Nord America, Europa, Australia, Nuova Zelanda: aprile 2016  
Codice comunicato stampa: 65PR16

Le nuove pale gommate compatte della serie M di Cat® 910M, 914M e 918M si basano sugli acclamati modelli precedenti della serie K (910K e 914K), a cui si aggiungono innovazioni progettuali come il nuovo motore di grossa cilindrata conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage IV e nuove opzioni e funzioni che accrescono ulteriormente il valore delle macchine e il comfort e la sicurezza degli operatori.

Nuovo modello 918M

Il nuovo modello 918M da 115 cavalli (86 kW) espande la gamma di pale gommate compatte di Cat, offrendo prestazioni efficienti in un ampio ventaglio di attività, ad esempio quando è necessario disporre di un impianto idraulico ausiliario a flusso elevato per l'uso di attrezzature impegnative come le frese da neve, nei casi in cui gli assali per impieghi gravosi garantiscono le prestazioni aggressive richieste dalle applicazioni di trattamento dei rifiuti o quando si desidera procedere a velocità elevata (40 km/h) su strada.

Prestazioni potenti ed efficienti

Il nuovo motore Cat C4.4 ACERT™ che alimenta le tre nuove pale gommate della serie M dispone di un modulo di emissioni pulite progettato per evitare interventi da parte dell'operatore e interruzioni delle attività lavorative. Il modulo ricorre a un sistema di riduzione catalitica selettiva che richiede solo l'aggiunta del liquido di scarico diesel. Le funzionalità di risparmio di carburante del nuovo motore come la modalità ECO, l'arresto del motore al minimo e la ventola di raffreddamento a richiesta riducono i costi di esercizio e di proprietà.

Le pale 910M e 914M sono dotate di un sistema di gestione intelligente della potenza, in grado di conciliare prestazioni ed efficienza dei consumi. Il sistema emana maggiore potenza quando la macchina rileva applicazioni più aggressive come le salite molto ripide o l'utilizzo di attrezzature a flusso elevato. Questa regolazione della potenza su richiesta assicura risultati eccellenti in termini di produttività e velocità idraulica sotto carico.  

Ambiente di lavoro

La cabina Deluxe dei nuovi modelli della serie M è stata progettata per garantire il comfort per tutta la giornata, con due porte di accesso laterali, joystick elettroidraulico azionabile con il minimo sforzo, pedali sospesi, sterzo inclinabile e sedile a sospensione pneumatica riscaldato, per una posizione di guida estremamente comoda per l'operatore.

Il joystick multifunzionale per il comando della pala offre il controllo delle funzioni di carico con un'unica leva e i comandi di bloccaggio del differenziale e del cambio. Il joystick include inoltre i comandi degli impianti idraulici a due, tre e quattro valvole, con controllo proporzionale dei circuiti ausiliari.

Le pale gommate della serie M introducono nuove caratteristiche opzionali progettate per migliorare la produttività, la sicurezza dell'operatore e la capacità di servizio. Un kit di luci include le luci di lavoro LED ausiliarie anteriori e posteriori e la telecamera retrovisiva opzionale (di serie in Europa), in grado di garantire la massima visibilità per l'operatore e di migliorare ulteriormente la sicurezza nei cantieri.

Inoltre, la tastiera a sfioramento elettronica opzionale offre un pratico controllo della maggior parte delle funzioni, consentendo all'operatore di programmare la macchina in base alle applicazioni e alle preferenze personali. Il sistema di modulazione dell'attrezzo regola la risposta idraulica a uno dei tre livelli, mentre il comando idrostatico dell'aggressività fornisce tre livelli di fluidità del cambio e di risposta della macchina ai cambi di direzione.

Funzioni operative

Il controllo della spinta a terra riduce lo slittamento degli pneumatici in condizioni di scarsa aderenza e assicura un caricamento più efficiente della benna, riducendo l'usura degli pneumatici e aumentando la produttività. L'operatore può scegliere tra quattro impostazioni per regolare la potenza sulle ruote in base alle condizioni operative.

Il comando di avanzamento lento a velocità variabile, azionato dal pedale sinistro, consente la regolazione della velocità di avanzamento indipendentemente dal regime motore, funzionando come un pedale di comando a impulsi durante la prima metà della corsa. Regolando il sistema di trasmissione idrostatica per abbinare la velocità di avanzamento all'attività richiesta, il motore è in grado di funzionare ad alta velocità, offrendo prestazioni idrauliche ottimali e un controllo preciso delle attrezzature a funzionamento continuo, come le frese da neve e le spazzatrici. Il comando di avanzamento lento e l'acceleratore elettronico lavorano insieme per garantire prestazioni ottimali dell'attrezzatura e facilità d'uso.

Un sistema di controllo dell'assetto opzionale utilizza i cilindri del braccio come smorzatori quando la macchina percorre terreni accidentati, offrendo una marcia fluida e una ritenzione del materiale ottimale.

Per le applicazioni di carico, il ritorno alla posizione di scavo consente all'operatore di riposizionare automaticamente la benna nel punto desiderato per il successivo ciclo di carico, spostando il joystick nella posizione di arresto. La funzione di disinnesto automatico del sollevamento arresta i bracci della pala a un'altezza predeterminata in caso di spazio limitato in altezza.

Leverismo, attrezzature per la pala

I nuovi modelli della seria M usano il leverismo con barra a Z ottimizzato e brevettato di Caterpillar, progettato per garantire le prestazioni e le forze di strappo di un  leverismo con barra a Z tradizionale con la capacità di gestione dei carichi e di parallelismo di un porta-attrezzi.

Questi modelli sono disponibili con un attacco Tool Carrier™ integrato, compatibile con la maggior parte delle attrezzature Cat precedenti e con l'attacco ISO Cat, progettato per adattarsi a un'ampia gamma di benne Cat serie Performance, forche per pallet ISO ottimizzate e alcuni attacchi della concorrenza.

Le benne Cat serie Performance sono state progettate per rendere più rapide le operazioni di carico fino al raggiungimento della capacità, conservando il materiale durante gli spostamenti per una produttività ottimale. I bracci ad altezza di sollevamento elevata dei modelli 910M e 914M offrono 14 pollici (335 mm) di gioco aggiuntivi nelle applicazioni che richiedono un'altezza di sollevamento adeguata come il caricamento dei vagoni di alimentazione o l'impilamento delle balle di fieno.  

Gestione della flotta

Le tecnologie LINK di CAT come l'avanzato sistema Product Link™ offrono un flusso costante di dati wireless, tra cui posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di inattività e codici di eventi. I dati Product Link, disponibili tramite l'interfaccia online VisionLink®, consentono di prendere decisioni tempestive e basate su fatti concreti, in grado di aumentare l'efficienza e la produttività nel cantiere e di ridurre i costi. Ai fini di una maggiore protezione, il sistema di sicurezza della macchina disponibile consente ora di avviare il motore tramite tastiera, consentendo l'accesso digitale protetto all'accensione senza un'apposita chiave.  

918M

Caratteristiche tecniche della macchina

Macchina standard910M914M918M
Motore  Cat C4.4 ACERTCat C4.4 ACERTCat C4.4 ACERT
Potenza lorda, kW (hp)74  (99)74 (99)86  (115)
Velocità, standard, km/h (mph)25 (12.5)25 (12.5)25 (12.5)
Opzione alta velocità, km/h (mph)40 (25)40 (25)40 (25)
Altezza perno benna, soll. std., mm (pollici)3 673 (144)3 701 (145)3 818 (150)
Altezza perno benna, soll. alto, mm (pollici)4 030 (158)4 055 (159)N/D
3° flus. idraul., L/min (gpm)95 (25)95 (25)95 (25)
3° flus. idraul. alto opz., L/min (gpm)N/D120 (32)150 (40)
4° flusso idraulico, L/min (gpm)95 (25)95 (25)95 (25)
Peso operativo, kg (lb)
*basato su peso operatore 80 kg (186 lb) & pneumatici standard
8 116
(17,888)
8 761
(19,309)
9 491
(20,917)
Benna serie Performance, m3 (yd3)1.3 (1.7)1.5 (2.0)1.7 (2.2)
Carico massimo di ribaltamento alla massima sterzata, kg (lb)
*Sollevamento standard, ISO 14397-1

4 952
(10,914)

5 247
(11,565)

5 681
(12,520)

Carico massimo di ribaltamento alla massima sterzata, kg (lb)
*Sollevamento standard, pneumatici rigidi
5 268
(11,610)
5 582
(12,303)
6 043
(13,319)

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo