Per la distribuzione in Europa: febbraio 2016
Codice comunicato stampa: 15PR16
Gli operatori dei dozer Cat® D6T potranno presto beneficiare di una maggiore produttività e semplicità di utilizzo grazie all'introduzione di Cat Slope Assist come attrezzatura standard.
Cat Slope Assist aiuta gli operatori a raggiungere rapidamente la pendenza desiderata mantenendo gli angoli stabiliti della lama apripista. Finitura fino al 39% più veloce, con una qualità della superficie migliorata fino al 68% e una riduzione dello sforzo dell'operatore fino all'82%.*
Slope Assist è una funzione GRADE for Dozers che fa parte di un'ampia suite di tecnologie Cat Connect. La tecnologia GRADE aiuta a controllare la lama in modo che gli operatori possano terminare in un tempo minore una maggior mole di lavoro di qualità. Gli operatori esperti possono lavorare in modo più produttivo e gli operatori meno esperti sono in grado di ottenere una maggiore qualità più rapidamente.
Slope Assist è un'attrezzatura standard sul D6T, integrata direttamente nella macchina in fabbrica, che non richiede hardware o software aggiuntivi. Slope Assist sarà disponibile a metà 2016, inizialmente nelle configurazioni LGP, LGP VPAT e XW VPAT. Questa tecnologia aggiuntiva è accompagnata da un nuovo display LCD che visualizza i valori Slope Assist, l'angolazione e la pendenza trasversale della macchina in tempo reale e un'ampia gamma di dati operativi e funzioni.
Per maggiori informazioni sul modello D6T e la tecnologia Cat GRADE for Dozers, visitate www.cat.com.
*Studio di produzione di Cat Slope Assist, dicembre 2014
Motore | Cat C9.3 ACERT™ |
Potenza netta | 154 kW 210 hp (DIN) |
Peso operativo, min. | 17.753 kg |
Peso operativo, (max.) | 24.336 kg |
Gamma di capacità della lama | 3,7 – 5,3 m3 |
###
Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi in ciascuno dei propri territori con scadenze differenziate. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertarsi che le informazioni sui prodotti siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si prega i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.
CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.
VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
©2016 Caterpillar Tutti i diritti riservati
Richieste da parte della stampa | Rappresentanti Caterpillar per la stampa Americhe Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Africa, Medio Oriente Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Richieste da parte dei lettori | www.cat.com/requestCatinfo |