Gli escavatori Cat Serie F sono realizzati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni azienda

Gli escavatori Cat Serie F sono realizzati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni azienda

Per la distribuzione in Europa: aprile 2016
Codice comunicato stampa: 160PR16

L'introduzione dei modelli 313F, 315F, 316F e 318F completa il lancio della famiglia di escavatori cingolati Caterpillar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV da 11 a 90 tonnellate. "I clienti scelgono gli escavatori Cat® perché i nostri prodotti assicurano maggiori guadagni", afferma Brian Abbott, responsabile globale dei prodotti per la gamma di escavatori piccoli di Caterpillar. "Ci impegniamo a comprendere le esigenze aziendali specifiche di ogni cliente e su questa base individuiamo l'escavatore giusto. Siamo convinti che questo approccio fornisca il massimo valore a ognuno dei nostri clienti."

Gli obiettivi programmatici per la Serie F di Caterpillar sono incentrati su sei aree chiave:

  • Motore - Emissioni ridotte, prestazioni economiche e affidabili
  • Cabina operatore - Comfort e praticità per mantenere la produttività del personale
  • Idraulica - Potenza per la movimentazione di maggiori quantità di terra, rocce e detriti con velocità e precisione
  • Strutture & carro - Progettati per lavorare in ambienti difficili
  • Leverismo anteriore - Resistente alle sollecitazioni più dure per una lunga durata
  • Attrezzature – Di più con una sola macchina

"I modelli Serie F di taglia grande e media sono stati impiegati in tutto il mondo ormai da più di un anno e i clienti ci dicono che le macchine Cat stanno funzionando secondo gli obiettivi fissati", spiega Abbott. "Di fatto, la nostra efficienza in termini di lavoro per unità di combustibile è semplicemente senza rivali. Siamo certi che i modelli 313F, 315F, 316F e 318F offriranno lo stesso tipo di esperienza positiva per i clienti."

313F

Il nuovo Cat 313F si affianca al 313F GC introdotto nel 2015. Entrambi i modelli sono realizzati per soddisfare le aspettative del cliente in termini di versatilità, affidabilità e prestazioni; la differenza principale tra i due si riassume nel livello di efficienza: il modello F standard svolge più lavoro per unità di combustibile. "Il 313F è sinonimo di affidabilità, lunga durata, costi contenuti per unità di lavoro, prestazioni comprovate ed elevata efficienza", afferma Abbott. "Il 313F GC ha gli stessi ottimi attributi, ma con un'efficienza leggermente inferiore e un costo di acquisizione più basso. La comprensione di esigenze e requisiti ci consente di sviluppare prodotti innovativi che aiutano a vincere in un ambiente competitivo."

315F

Il nuovo Cat 315F è una macchina a raggio compatto, perfetta per lavorare in spazi ristretti come cantieri stradali con chiusure di corsie e in prossimità di edifici o altre strutture che non vanno danneggiate. Con un raggio di rotazione anteriore di 2,27 m (7'5 ") e un raggio di rotazione posteriore di 1.530 mm (5'0 "), la macchina può scavare, ruotare e scaricare entro uno spazio di lavoro di 3,8 m (12'5 "). Se ruotata di 90 gradi e impegnata in lavori sul lato, solo 135 mm (5”) del contrappeso si estendono oltre la larghezza del cingolo, consentendo di posizionare camion e barriere jersey più vicino alla macchina. A differenza di un modello con raggio standard, il braccio del 315F è orientato verso il centro della macchina. Oltre a ridurre il raggio di rotazione anteriore, questo consente una maggiore capacità di sollevamento sulla parte anteriore grazie alla stabilità migliorata. "Come tutti i modelli Serie F, il 315F viene fornito con cabina certificata ROPS", aggiunge Abbott. "Con bassi livelli di rumorosità, elevata visibilità, pratico accesso a interruttori e comandi e un sedile completamente regolabile, la comodità è assicurata per l'intera giornata lavorativa."

316F

Il nuovo Cat 316F, come tutti gli altri modelli Serie F, è una macchina altamente versatile. "È una macchina di dimensioni ideali per i clienti che cambiano tipo di lavoro di giorno in giorno", spiega Abbott. "L'attacco permette la sostituzione rapida delle attrezzature, mentre l'ampia gamma di benne Cat consente di affrontare ogni tipo di scavo, dal terreno superficiale ai materiali più abrasivi, dalla pulizia di canali al livellamento di precisione. Aggiungendo un multiprocessore o una cesoia, la macchina è pronta per lavori di demolizione. Aggiungendo un thumb e un rastrello, è possibile spostare in modo rapido ed efficiente ogni tipo di detriti."

318F

Le caratteristiche del 318F rappresentano un vantaggio competitivo rispetto ai modelli da 18 tonnellate di altri produttori. Offre sollevamento, forza di strappo e produzione maggiori, con opzioni benna più grandi rispetto a una macchina da 16 tonnellate, ma con lo stesso consumo di combustibile. "I clienti che passano spesso da un lavoro all'altro preferiranno un 318 rispetto a un 320 in virtù della maggiore facilità di trasporto", spiega Abbott. "A prescindere dal modello scelto, il marchio Cat è garanzia di una macchina di qualità con l'assistenza al prodotto migliore al mondo."

Per ulteriori informazioni su questi modelli Cat Serie F e su come possono soddisfare le esigenze specifiche della propria azienda, visitare il sito www.cat.com e trovare il dealer più vicino.

Escavatore 313F

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati  

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo