Gli escavatori e i movimentatori di materiali gommati Cat serie F presentano miglioramenti di progettazione per l'anno modello 2017, incluse la riduzione del consumo di combustibile, una maggiore versatilità dell'attrezzatura e miglioramenti in termini di sicurezza e comfort dell'operatore

Gli escavatori e i movimentatori di materiali gommati Cat serie F presentano miglioramenti di progettazione per l'anno modello 2017, incluse la riduzione del consumo di combustibile, una maggiore versatilità dell'attrezzatura e miglioramenti in termini di sicurezza e comfort dell'operatore

Per la distribuzione in Europa e Israele: ottobre 2016  
Codice comunicato stampa: 476PR16

I recenti escavatori gommati (M314F, M316F, M318F, M320F, M322F) e movimentatori di materiali gommati (MH3022, MH3024) Cat® serie F sono progettati per soddisfare elevati standard di qualità iniziale, affidabilità, costi di esercizio ridotti, comfort e sicurezza dell'operatore, semplicità di funzionamento e manutenzione. Per aumentare ulteriormente il valore complessivo per il proprietario della macchina, Caterpillar ha riprogettato queste linee di prodotto per l'anno modello 2017 per fornire maggiore efficienza dei consumi, versatilità e sicurezza e comodità dell'operatore. La politica di Caterpillar, che prevede l'aggiornamento annuale del progetto del prodotto, offre all'azienda la possibilità di introdurre più velocemente nel mercato nuove caratteristiche e miglioramenti.

Riduzione del consumo di combustibile

Gli escavatori gommati M314F e M316F sono dotati del motore Cat C4.4 ACERT™ mentre i modelli M318F, M320F e M322F utilizzano il motore C7.1 ACERT. Questi motori sono caratterizzati da coppia elevata e risposta rapida alle variazioni di carico e soddisfano gli standard sulle emissioni EU Stage IV. La tecnologia delle emissioni include il sistema Cat di riduzione degli ossidi di azoto, il sistema di riduzione catalitica selettiva, il catalizzatore di ossidazione diesel e l'impianto di alimentazione Common Rail/ad alta pressione. Il Modulo emissioni pulite Cat include anche un filtro antiparticolato diesel per tutti i modelli eccetto M314F e M316F che non richiedono la conformità agli standard sulle emissioni.

La novità di queste macchine consiste in un sistema che regola il regime motore per rispondere alle esigenze di velocità durante gli spostamenti. Il sistema fornisce il livello esatto di potenza necessario per le diverse condizioni di circolazione sulla strada, con conseguente riduzione dei consumi di combustibile e livelli di rumorosità ridotti.

Maggiore versatilità

Un pacchetto Tilt-Rotator Ready integrato a richiesta è ora disponibile per gli escavatori gommati e fornisce una piattaforma di bordo installata dalla fabbrica per i nuovi Tilt-Rotator Cat. Tutte le modifiche necessarie da apportare alla cabina, all'impianto elettrico e ai sistemi software sono integrate nel pacchetto. Il sistema non richiede monitor aggiuntivo; tutte le impostazioni e i parametri necessari sono integrati direttamente nel monitor della macchina. Questo pacchetto comprende anche i nuovi joystick avanzati.

Il sistema di comando joystick avanzato disponibile è progettato per fornire comfort e funzionalità maggiori. Il design ergonomico dei comandi e delle superfici gommate consente il controllo delle funzioni idrauliche con la punta delle dita, mentre due cursori e cinque pulsanti su ciascun joystick consentono l'integrazione delle funzioni aggiuntive, quali ad esempio la rotazione/inclinazione, il modulo benna Tilt-Rotator Cat e lo sterzo a leva.

Un'ulteriore caratteristica di serie è rappresentata dall'elevata versatilità per l'assegnazione delle funzioni dell'attrezzatura, sul pedale sinistro e su entrambi i joystick. Il sistema consente maggiore libertà di scegliere quale funzione dell'attrezzatura assegnare a quale comando.

Il nuovo pacchetto Trailer-Ready (a richiesta sui modelli M314F, M316F e M318F) consente di avere un'autonomia mai raggiunta, aumentando la mobilità e la flessibilità e fornendo un'altra soluzione installata in fabbrica che include tutti gli impianti elettrici e idraulici richiesti, in modo che sia necessario solo agganciare il rimorchio e partire. Questa soluzione permette di spostare attrezzature, attrezzi e combustibile in qualsiasi cantiere di lavoro o spostare il materiale direttamente nel cantiere. L'impianto idraulico della macchina consente di azionare la sponda posteriore e i dispositivi di scarico del rimorchio.

Sempre fornita di serie, la nuova funzione di flusso ausiliario continuo semplifica il controllo delle attrezzature che richiedono una rotazione costante, quali falciatrici e sminuzzatori. Gli operatori possono ora premere il pulsante di comando una volta per innestare il flusso costante. La funzione può essere disattivata in base alle esigenze dell'operatore.

I nuovi comandi dell'attacco rapido sono ora azionati da un interruttore, non dal monitor, per soddisfare gli standard ISO 13031. L'interruttore del comando dell'attacco rapido si trova al posto del precedente interruttore Mute della radio, ora riposizionato nella console destra. Il nuovo sistema consente cambi attrezzi più rapidi.

Miglioramenti apportati alla sicurezza

Anche la possibilità di limitare la velocità di marcia in modalità di retromarcia è una nuova funzione che consente al proprietario della macchina di impostare una velocità di sicurezza durante la rotazione della macchina o durante gli spostamenti in retromarcia. Inoltre, un blocco rotazione modificato ora funziona indipendentemente dal sistema di blocco dell'attrezzatura. Ad esempio, quando la macchina viene caricata su un autocarro di trasporto, questa funzione offre una maggiore manovrabilità, grazie alla possibilità di regolare la posizione dell'attrezzo ed eliminando il rischio di rotazione accidentale del telaio superiore.

Un sistema di pre-filtraggio avanzato per la cabina (a richiesta sui modelli MH3022 e MH3024) è disponibile come funzione montata in fabbrica per

eliminare la necessità di aggiungere un sistema complementare ai movimentatori di materiale per impedire quasi totalmente l'ingresso di polvere e la contaminazione dell'aria. Comprende quindi filtri conformi alla norma HEPA 13

per ridurre l'ingresso di polvere e particelle dall'esterno insieme con un filtro di ricircolo HEPA 13 che migliora la qualità dell'aria all'interno della cabina.

Ambiente di lavoro confortevole

Un nuovo monitor con schermata doppia per la visualizzazione della telecamera laterale e posteriore consente all'operatore di vedere le due immagini con un semplice colpo d'occhio. Queste immagini vengono riprodotte sul secondo monitor che offre uno schermo più grande per una migliore visibilità. Inoltre, la luce a LED supplementare per la telecamera laterale offre una migliore visibilità sull'intero lato destro, dalla parte anteriore alla parte posteriore della macchina. La nuova luce per questa telecamera, abbinata alla luce corrente della telecamera posteriore, garantisce la visibilità ottimale per gli operatori.

Sono inoltre disponibili specchietti retrovisori a regolazione elettrica che ne consentono il riposizionamento dalla postazione di guida. Questa funzione elimina la necessità di salire sulle macchine con un braccio a geometria variabile e aumentano quindi il livello di sicurezza.

 

Escavatori gommati
Escavatore gommato M318F

Modelli

M314F, M316F

M318F, M320F, M322F

MH3022, MH3024

Motore

C4.4 ACERT

 

C7.1 ACERT

C7.1 ACERT

Potenza netta

(CV metrico e PS/kW)

143 (105)

171 (126)

171 (126)

Peso operativo (kg)

14.360 – 19.040

16.690 – 24.700

20.705 – 25.450 (MH3022 con attrezzature)

23.215 – 27.470 (MH3024 con attrezzature)

Profondità di scavo, max (mm)

5.790 e 6.100, rispettivamente

6.090 – 6.650

-

Sbraccio a terra, max (mm)

9,080

9.405 – 10.300

-

Capacità della benna (m3)

0,2 – 1,0

0,35 – 1,43

-

Sbraccio, max (perno avambraccio) con braccio MH (mm)

-

-

MH3022:

Avambraccio 4.900 = 11.005

MH3024:

Avambraccio 5.900 = 12.485

Altezza, max (perno avambraccio) con braccio MH (mm)

-

-

MH3022:

Avambraccio 4.900 = 12.065

MH3024:

Avambraccio 5.900 = 13.300

Velocità, max (km/h)

37

M322F: 30

Altri modelli: 35

25

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

 

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati 

Materiali per la stampa

Immagine segnaposto


Scarica immagine ad alta risoluzione

Escavatore gommato M318F

 

Immagine segnaposto


Scarica immagine ad alta risoluzione

Escavatore gommato M314F

 

Immagine segnaposto


Scarica immagine ad alta risoluzione

Movimentatore di materiali MH3024
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo