Caratteristiche delle benne a polipo Cat GSH425/525

Caratteristiche delle benne a polipo Cat GSH425/525

Per la distribuzione in Nord America, America Latina, Europa, Africa, Medio Oriente, CSI: aprile 2016
Codice comunicato stampa: 171PR16

Le nuove benne a polipo Cat® GSH425 e GSH525 sono progettate con cilindri orizzontali per creare un profilo che consente una maggiore penetrazione nel materiale e una movimentazione più efficiente di materiali sfusi. Il design migliora la forza, l'affidabilità e la durata delle nuove benne a polipo, disponibili in configurazioni delle valve a quattro e cinque denti, in versioni chiuse o semichiuse e con una funzione di rotazione migliorata.

I modelli GSH425 e GSH525, che sostituiscono le benne a polipo della serie GSH20B, sono progettati per un'ampia varietà di applicazioni: movimentazione di rottami, traverse lunghe e carrozzerie di auto; movimentazione di rocce nei cantieri edili; movimentazione di rifiuti negli impianti di riciclaggio e nelle stazioni di smistamento. Le prestazioni e l'efficienza delle nuove benne a polipo Cat facilitano le operazioni di movimentazione di rifiuti e, in particolare, vincono le sfide poste dalle normative più rigide in materia ambientale, dalla crescente pressione per il riciclo dei materiali e dai vincoli di budget più stretti.

Lunga durata

Il design delle benne a polipo serie GSH si distingue per la costruzione in acciaio resistente agli impatti che protegge le aree vulnerabili come i cilindri idraulici. Per una maggiore durata, su tutti i punti di articolazione vengono utilizzate boccole di alta qualità con scanalature di lubrificazione e perni temprati. I denti sono configurati con punte in fusione sostituibili realizzate con il materiale BHN 445-555, resistente all'usura.

Inoltre, la struttura solida dei punti di articolazione e la maggiore robustezza dei finecorsa assicurano una lunga vita utile, mentre la disposizione entro i denti riduce l'usura dei tubi flessibili idraulici. Tutte le staffe di montaggio sono dotate di perno pieno per restare in posizione dritta facilitando l'installazione. Inoltre, le nuove benne a polipo GSH sono dotate di un occhiello di sollevamento standard sul fondo dell'alloggiamento per una maggiore versatilità, ad esempio per il montaggio di un magnete.

A supporto delle proprie attrezzature, Caterpillar offre una gamma completa di servizi pre e post-vendita, tra cui consulenza nella scelta dell'attrezzatura, formazione degli operatori, gestione delle attrezzature, nonché una serie di prodotti finanziari e assicurativi.

Per ulteriori informazioni sulle benne a polipo GSH425/525, contattare il dealer Cat di zona o visitare il sito www.cat.com/products

# # #

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso. 

©2016 Tutti i diritti riservati

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo