Le pale gommate medie Cat presentano una nuova tecnologia Connect, caratteristiche di sicurezza aggiuntive e costi di esercizio ridotti

Le pale gommate medie Cat presentano una nuova tecnologia Connect, caratteristiche di sicurezza aggiuntive e costi di esercizio ridotti

Per la distribuzione in Europa, Turchia: aprile 2016
Codice comunicato stampa: 174PR16  

Caterpillar è lieta di annunciare l'aggiornamento 2016 alla linea di pale gommate medie serie M di Cat® (950M, 962M, 966M, 972M, 966M XE, 972M XE, 980M e 982M).   Pensati per rispondere rapidamente alle esigenze dei nostri clienti, questi aggiornamenti al prodotto permettono a Caterpillar di immettere sul mercato nuovi miglioramenti e caratteristiche dei prodotti in modo più rapido e con una maggiore frequenza rispetto ai cicli di sviluppo tradizionali.   Gli aggiornamenti al prodotto 2016 includono nuove tecnologie CAT Connect, funzioni di sicurezza aggiuntive e costi di esercizio ridotti.

Tecnologie CAT Connect

Il nuovo sistema Product Link™ Elite viene fornito come attrezzatura standard per offrire funzioni di connessione cellulare e satellitare più rapide.   Inoltre, la macchina standard viene spedita dalla fabbrica pronta per accedere al sistema Cat Production Measurement. La versione 1.2 del sistema indica ora quando il leverismo rientra nella gamma di pesatura e consente agli operatori di confermare il peso in scala preciso determinato. Il sistema inoltre consente agli operatori di attivare manualmente la funzione di ribaltamento per quelle applicazioni in cui il rilevamento "automatico " del ribaltamento non è opportuno.

Il sistema Cat Production Measurement aggiornato consente operazioni più semplici di navigazione degli elenchi di identificazione di dumper e materiali tramite monitor.   Il sistema di calcolo semplice consente l’uso di più benne "azzerando " fino al 66,5 percento del peso di calibrazione originale (valore precedente inferiore al 15 percento).  Inoltre, l’interfaccia standard del carico utile fornito da terzi consente la visualizzazione di sistemi di pesatura di terze parti sul touchscreen della cabina e su Cat VisionLink®. Se il sistema è installato con una stampante per carico utile, questa deve essere montata utilizzando i fori prepraticati/maschiati sul tubo anteriore destro della struttura ROPS.

Caratteristiche di sicurezza aggiuntive

I nuovi gradini della cabina hanno una maggiore durata e offrono un'aderenza maggiore per garantire la massima sicurezza nelle operazioni di ingresso e uscita dalla cabina.   Le luci a LED a lunga durata e basso consumo sostituiscono le luci alogene ausiliarie fornite su richiesta e offrono quattro o otto luci di lavoro a LED sia nella parte anteriore che nella parte posteriore della macchina, e due nel cofano posteriore.

Un sistema di ritenuta della cintura di sicurezza con attacco a 4 punti fornito a richiesta offre una maggiore protezione da collisioni frontali.   Inoltre, una nuova spia LED della cintura di sicurezza facilmente visibile e montata sul tetto si illumina in verde quando la cintura di sicurezza è allacciata per promuovere la sicurezza dell’operatore.  

Cunei per ruote forniti a richiesta sono montati in posizione comoda sul telaio anteriore della macchina riducendo la possibilità di rotolamento della stessa. Inoltre, predisposizioni di montaggio aggiuntive all’interno della cabina consentono agli operatori di personalizzare la macchina e montare componenti quali un estintore o una radio.

Altri miglioramenti includono: un finestrino lato destro di nuovo design che funge da uscita di emergenza più rapida; un vano portaoggetti aggiuntivo alla base dello sportello della cabina che non compromette in alcun modo la visibilità; corrimano riposizionati per consentire un ingresso più sicuro e facile nella cabina. Inoltre, gli operatori possono reggersi alla nuova maniglia sotto il pannello interruttori a membrana durante la marcia su terreni accidentati o per l’accesso o l’uscita.

Costi di esercizio ridotti

I modelli XE, 966M XE e 972M XE, presentano una nuova modalità Economy che offre una riduzione dei consumi migliore del 4 percento durante il normale funzionamento della macchina e fino all’8 percento in applicazioni di carichi gravosi senza alcuna riduzione delle capacità produttive. Tale riduzione dei consumi si aggiunge alla riduzione dei consumi di base dei modelli XE, fino al 25 percento rispetto a modelli analoghi dotati di convertitore di coppia. La modalità Economy, attivabile e disattivabile tramite il display touch LCD, riduce automaticamente il regime motore a 1.400 giri/min quando non è richiesta la massima potenza, in modo trasparente all’operatore.

Il limitatore di velocità di avanzamento variabile, precedentemente disponibile solo sui modelli XE, è ora disponibile per tutte le pale gommate medie della serie M convenzionali. Questa funzione consente ai supervisori del cantiere di impostare i limiti di velocità delle macchine da 15 a 40 km/h (da 9 a 25 mph) con regolazioni indipendenti per la marcia avanti e la retromarcia. Le impostazioni sono protette dalla password usata per la modalità di manutenzione della macchina.

Un display touchscreen aggiornato consente ora agli operatori di selezionare le informazioni visualizzate sullo "schermo a quadranti, " in grado di mostrare contemporaneamente, ad esempio, temperature dell’olio assale, livello del combustibile istantaneo, tensione dell’impianto elettrico e temperature del liquido nel convertitore di coppia e nell’impianto idraulico.

Un cofano motore di nuovo design consente interventi di manutenzione ordinaria più semplici e presenta un nuovo attuatore in grado di accelerare l'apertura a ~35 secondi. Il nuovo cofano resistente agli urti offre una maggiore durata durante il funzionamento, un flusso dell'aria di raffreddamento migliore e una maggiore visibilità della parte retrostante. I parafanghi posteriori montati sul cofano resistenti agli urti e alla corrosione forniti su richiesta sono ora disponibili su tutti i modelli

I parafanghi anteriori resistenti agli urti e alla corrosione di nuovo design offrono una maggiore copertura per proteggere la cabina dagli spruzzi delle ruote. Pacchetti parafanghi per pneumatici a basso profilo in grado di fornire una maggiore stabilità laterale e longitudinale sono ora disponibili per tutti i modelli di pale gommate medie dove un deflettore aggiuntivo garantisce una copertura completa dello pneumatico.

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa
Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo