Il movimentatore Ag Handler Cat® TH306D combina manovrabilità e compattezza con alte prestazioni e comfort dell'operatore

Il movimentatore Ag Handler Cat® TH306D combina manovrabilità e compattezza con alte prestazioni e comfort dell'operatore

Per la pubblicazione a livello mondiale, Giappone escluso: gennaio 2017  
Codice comunicato stampa: 6PR17

Ultimo modello della gamma di movimentatori Ag Handler Cat®, il TH306D, appositamente progettato per le aziende agricole che richiedono macchine altamente manovrabili che possano accedere facilmente all'interno di piccoli edifici o capannoni per il bestiame, vanta la potenza e capacità di sollevamento tipiche di un movimentatore telescopico tradizionale. Il nuovo TH306D, in grado di gestire un'ampia gamma di attività, ad esempio il carico di dumper, lo spostamento di grano, l'impilaggio di balle e i lavori di manutenzione all'interno dell'azienda agricola, offre una trasmissione idrostatica, una potente idraulica, un eccezionale comfort di guida, un'elevata facilità di manutenzione e l'esclusivo indicatore di stabilità longitudinale adattativo Caterpillar.

Le dimensioni ridotte del telaio e il raggio di sterzata compatto del modello TH306D forniscono un'eccezionale agilità in spazi ristretti; la sua ampia capacità di movimentazione dei carichi (altezza di sollevamento di  5.800 mm (19 piedi), massimo sbraccio in avanti di  2.800 mm (10,1 piedi) e capacità di carico nominale di 2.800 kg (6.173 libbre)), inoltre, permette al nuovo modello di gestire agevolmente le attività più impegnative. Il TH306D aggiunge versatilità a queste caratteristiche tecniche di base offrendo la possibilità di gestire un'ampia gamma di attrezzature, tra cui forche per pallet, forche per legname, caricatore per balle, forche per concime e un'ampia gamma di benne.

Il leverismo con barra a Z ottimizzato garantisce una rotazione dell'attacco e velocità eccellenti, ideale per il lavoro con le benne, mentre un attacco manuale di serie o un attacco idraulico opzionale, entrambi dotati dell'interfaccia CAT IT, semplifica e velocizza la sostituzione degli attrezzi. Inoltre, un circuito idraulico ausiliario di serie viene collegato alla testa del braccio per le attrezzature ad azionamento elettrico. L'impianto idraulico del modello TH306D utilizza inoltre una tecnologia di blocco del cilindro che attutisce l'impatto delle sezioni del braccio telescopico.

Il modello TH306D monta un motore a quattro cilindri da 3,6 litri, efficiente in termini di consumi, che eroga una potenza pari a 74,4 kW (potenza lorda 100 hp) ed è conforme agli standard sulle emissioni UE Stage IV e U.S. EPA Tier 4 Final o Stage IIIA e Tier 3 equivalente per le regioni in cui non vigono normative sulle emissioni o in cui sono meno severe. L'impianto DOC/RCS non necessita di manutenzione salvo un semplice rifornimento periodico del fluido di scarico diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid). La trasmissione idrostatica del nuovo modello, che fornisce due gamme F/R (avanti/indietro) selezionabili quando il veicolo è in movimento, è progettata per fornire prestazioni elevate e la massima fluidità con le attrezzature montate sulla parte anteriore o quando si trainano carichi pesanti. Il modello TH306D a quattro ruote motrici utilizza assali per impieghi gravosi con mozzi dotati di riduttori epicicloidali e un differenziale a slittamento limitato anteriore. Inoltre, l'ampia selezione di pneumatici consente di abbinare il modello TH306D alle varie applicazioni per garantire prestazioni ottimali e la massima durata degli pneumatici.

Il TH306D è dotato di un impianto idraulico con pompa ad ingranaggi durevole che fornisce una risposta rapida per tutte le funzioni del braccio. L'indicatore di stabilità longitudinale adattativo dispone di una modalità passiva che consente all'impianto idraulico di continuare a funzionare normalmente, ovvero senza interruzioni, quando la macchina è in marcia con il freno di stazionamento disinserito. Questa funzione intelligente fa sì che non si debba più premere un interruttore di esclusione o inserire la retromarcia per allontanarsi dalla pila di materiale e ripristinare le funzioni idrauliche.

Cabina

La cabina operatore del TH306D è progettata per garantire comfort e comodità, con una rumorosità all'interno della cabina di appena 75 dB (A).   Per ottimizzare il comfort, il joystick multifunzionale incorpora i comandi della trasmissione e quelli per le funzioni idrauliche ausiliarie. Un potente climatizzatore mantiene la temperatura della cabina a un livello confortevole a prescindere dalle condizioni meteo; la visibilità è invece migliorata grazie al basso punto di articolazione del braccio e alla cabina rialzata del TH306D. Una telecamera posteriore e i sensori periferici migliorano ulteriormente il controllo dell'operatore durante il lavoro.

Il  display avanzato offre all'operatore un accesso immediato alle informazioni, come ad esempio  tabelle di carico, programmi di manutenzione e immagini della telecamera posteriore. Il display consente inoltre di impostare i livelli di risposta idraulica, le modalità di guida e gli intervalli di inversione della ventola. Quando si selezionano diverse attrezzature, il display mostra automaticamente le tabelle di carico corrispondenti. Inoltre, i codici programmabili costituiscono un deterrente in caso di tentativo di furto.

Per un maggiore comfort dell'operatore, la funzione di sospensione intelligente del braccio, attivata da un interruttore a joystick, garantisce che il braccio segua automaticamente il profilo del terreno, impedendo alle attrezzature di raschiare il terreno mentre l'interruttore resta premuto. Questa funzione è complementare rispetto al sistema di controllo dell'assetto, che attutisce il movimento del braccio sui terreni accidentati quando il modello TH306D viaggia a una velocità di almeno 5 km/h (3 miglia/h).

Manutenzione e tecnologia

Per semplificare la manutenzione, i controlli diagnostici periodici possono essere effettuati tramite il display. I componenti da verificare durante la manutenzione ordinaria, come ad esempio i punti di rifornimento, il serbatoio del lavavetri e il filtro dell'aria, sono accessibili a terra, mentre il posizionamento longitudinale del motore e il grande cofano consentono di accedere agevolmente al motore, al gruppo di raffreddamento e ai componenti idraulici. I filtri sono montati verticalmente per facilitarne la sostituzione evitando le perdite; inoltre, dispongono di maglie strettissime che garantiscono la protezione contro i particolati più piccoli.

Il grande gruppo di raffreddamento del modello TH306D è stato progettato per soddisfare le esigenze del settore agricolo. La ventola idraulica a richiesta e a inversione contribuisce a mantenere prive di detriti le masse radianti posizionate verticalmente ed è programmabile per funzionare a intervalli ottimali. Il risultato è una macchina che può lavorare in modo efficace e affidabile a qualsiasi temperatura ambiente.

Le tecnologie LINK, come il sistema opzionale Product Link™, collegano in modalità wireless i proprietari alle loro macchine, fornendo l'accesso a dati utilissimi quali posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempo di inattività, eventi e codici diagnostici, per attività di analisi e documentazione tramite l'interfaccia utente online VisionLink®. Le informazioni LINK sono estremamente utili per prendere decisioni basate sui fatti allo scopo di aumentare l'efficienza e ridurre i costi di esercizio e di proprietà.

 

Caratteristiche tecniche del modello TH306D

   

Motore

TDC3.6 L4

Potenza lorda

74,4 kW (100 hp)

Peso operativo con forche

6.168 kg (13.598 lb)

Capacità di carico nominale

2.800 kg (6.173 lb.)

Altezza di sollevamento, max.

5.800 mm (19 ft.)

Capacità con max. altezza di sollevamento

2 500 kg (5.512 lb.)

Max. sbraccio in avanti

3.100 mm (10,1 ft.)

Max. velocità di traslazione

20 km/h (12,4 mph)

Raggio di curvatura esterno sugli pneumatici

3.700 mm (12.1 ft.)

Velocità, max. F &R

32 km/h (19,9 mph)

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertarsi che le informazioni sui prodotti siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2017 Caterpillar Tutti i diritti riservati  
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo