Il movimentatore telescopico Cat TH3510D presenta un design compatto, un nuovo motore, trazione integrale, freni agenti su entrambi gli assali e una cabina operatore accogliente

Il movimentatore telescopico Cat TH3510D presenta un design compatto, un nuovo motore, trazione integrale, freni agenti su entrambi gli assali e una cabina operatore accogliente

Per la pubblicazione in Nord America, America Latina, Europa, Africa, Medio Oriente, CSI, Australia, Nuova Zelanda: aprile 2016  
Codice comunicato stampa: 28PR16

Il nuovo movimentatore telescopico Cat® TH3510D, con una capacità di carico nominale di 3.500 kg (7.716 lb) e un'altezza di sollevamento massima di   9.800 mm (32 ft), è caratterizzato da un design compatto per una manovrabilità ottimale nel cantiere, con un braccio idraulico a tre sezioni e punto di articolazione basso per la massima visibilità sull'ambiente circostante. Il nuovo modello combina componenti della trasmissione Cat collaudati sul campo e un impianto idraulico con pompa a ingranaggi ad alta efficienza per offrire lunga durata e prestazioni affidabili a costi di esercizio ridotti.

Il TH3510D sfrutta un nuovo motore diesel Cat C3.4B con efficienza dei consumi e potenza nominale di 100 hp (75 kW), conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Per i paesi con normative meno rigide in materia o non regolamentati è disponibile un motore Cat C4.4 ACERT™ conforme a standard sulle emissioni equivalenti a Tier 3/Stage IIIA.

Una trasmissione powershift Cat a quattro velocità aziona entrambi gli assali del TH3510D per una trazione integrale permanente con prestazioni eccellenti in tutte le condizioni. Il differenziale a slittamento limitato nell'assale anteriore offre un ulteriore ausilio alla trazione su terreni bagnati. I freni sono in bagno d'olio e agiscono su entrambi gli assali, il freno di stazionamento opera in combinazione con i freni anteriori. Il sistema frenante è progettato per offrire prestazioni senza difficoltà nelle condizioni di funzionamento più gravose.

La cabina operatore del TH3510D è progettata all'insegna della semplicità e della lunga durata; tutte le funzioni idrauliche sono controllate da un unico joystick a leva con comando di marcia avanti/folle/retromarcia (F-N-R), che consente di azionare simultaneamente le funzioni di marcia e del braccio. Gli interruttori sono raggruppati per funzione, il quadro strumenti e il cruscotto, entrambi nuovi, consentono il monitoraggio a colpo d'occhio delle prestazioni della macchina. Un monitor display avanzato, disponibile a richiesta, fornisce tabelle di carico e il video della telecamera retrovisiva, quando attivata, e  consente di impostare le preferenze dell'operatore ed eseguire controlli diagnostici. Il vetro completamente piatto semplifica la sostituzione del finestrino e il design del pianale consente una rapida pulizia con getto d'acqua.

Per una maggiore versatilità, il TH3510D è dotato di attacco rapido IT (Integrated Tool carrier, porta-attrezzi integrato) Cat standard compatibile con l'intera gamma di movimentatori telescopici Cat. A richiesta, è disponibile un attacco con azionamento idraulico. Tra le ulteriori caratteristiche a richiesta per il TH3510D rientrano i sensori di retromarcia, un sistema di pesatura del carico e un sistema LMIS (Load Management Indicator System, sistema di indicatori per la gestione del carico) per le aree che lo richiedono.

La facilità di manutenzione contribuisce a ridurre i costi di proprietà complessivi del TH3510D grazie all'accessibilità da terra di tutti i punti di manutenzione ordinaria e alla manutenzione giornaliera ridotta a un controllo del livello dei liquidi e a un'ispezione visiva.

 

TH3510D

Caratteristiche tecniche della macchina

   

Standard di stabilità

EN 1459:1998 Allegato B

N. di sezioni del braccio

3

Motore  

Potenza lorda, hp (kW)

Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV

Cat C3.4B

100/55

Motore

Potenza lorda, hp (kW)

Conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a Tier 3/Stage IIIA

Cat 4.4. ACERT

100/55

Peso operativo, kg (lb)

 9149 (20170)

Capacità nominale, kg (lb)

3500 (7716)

Altezza di sollevamento max., mm (ft)

9800 (32)

Capacità all'altezza max., kg (lb)

800 (1763)

Sbraccio max., mm (ft)

6600 (21.6)

Capacità allo sbraccio max., kg (lb)

500 (1102)

Lunghezza macchina, mm (ft)

5272 (17.2)

Larghezza macchina, mm (ft)

2382 (7.8)

Altezza macchina, mm (ft)

2475 (8.1)

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo