Caterpillar aggiunge alla famiglia di macchine per la pavimentazione i nuovi compattatori per usi generici della serie B

Caterpillar aggiunge alla famiglia di macchine per la pavimentazione i nuovi compattatori per usi generici della serie B

Per la distribuzione a livello mondiale: novembre 2013
Numero edizione: 522PR13

I clienti si aspettano che Cat® Paving Products continui a mantenere alti gli standard in termini di prestazioni, produttività, comfort, sicurezza e facilità di manutenzione. La società ha soddisfatto tali aspettative con la nuova linea di compattatori per usi generici della serie B.

I nuovi modelli CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CB34B, CB34B XW, CC24B e CC34B si caratterizzano per miglioramenti chiave che aiutano gli appaltatori ad ottenere una compattazione più efficiente che mai. Questa ampia gamma di modelli è estremamente competitiva in termini di versatilità nella categoria da 1,8 mt a 5 mt. Le applicazioni più diffuse comprendono la pavimentazione di strade, piste ciclabili, cortili, parcheggi, strade private, centri città e i lavori di rattoppo lungo le banchine stradali.

Le caratteristiche includono un ambiente di lavoro semplice con comandi intuitivi e display LCD di facile lettura. Le efficienti prestazioni di compattazione si ottengono grazie alla migliore visibilità, al maggiore diametro dei tamburi, ai sistemi vibranti con selezione multipla della frequenza e alle opzioni di zavorra disponibili su alcuni modelli. Il sistema di irrorazione dell'acqua continua ad essere molto affidabile offrendo fino a 12 ore di capacità di funzionamento senza bisogno di ricarica. I motori offrono potenza sufficiente sui terreni in pendenza e sono in grado di funzionare in modalità Eco per ridurre il consumo di combustibile e garantire bassi livelli di rumorosità. Questa nuova linea di compattatori per usi generici è progettata per il mercato del noleggio, garantendo facilità d'uso, componenti duraturi, ampio spazio per le gambe, motori efficienti in termini di consumo di combustibile e con costi di esercizio complessivamente inferiori.

Caratteristiche principali e vantaggi 

Funzionamento semplice
L'ambiente di lavoro offre comfort e visibilità migliori. Il design stretto del telaio e il cofano motore profilato assicurano una buona visibilità sui bordi del tamburo e davanti alla macchina. La nuova struttura fornisce anche un facile accesso grazie alla disposizione logica delle impugnature e all’altezza ribassata della piattaforma. Il pannello di controllo intuitivo utilizza un display LCD retroilluminato e interruttori sigillati con spie LED luminose facilmente visibili in un'ampia varietà di condizioni operative. La struttura ROPS e la tettoia su richiesta possono essere entrambe abbassate per facilitare il trasporto o in presenza di ostacoli in altezza; non sono necessari attrezzi.

Prestazioni di compattazione efficienti
Il sistema vibrante dispone di una vasta gamma di frequenze e di un'ampiezza singola che consentono di ridurre i livelli di rumorosità e garantire versatilità sul luogo di lavoro. Il maggiore diametro dei tamburi favorisce una compattazione uniforme ed efficiente, mentre gli pneumatici posteriori lisci montati sui modelli CC24B e CC34B offrono un'azione di impastamento per una finitura ottimale del manto stradale. La capacità di disassamento del tamburo di 50 mm (2") migliora il controllo in prossimità di marciapiedi e ostacoli garantendo allo stesso tempo una maggiore copertura. Le opzioni di zavorra aumentano la flessibilità e le prestazioni di compattazione.

Sistema di irrorazione dell'acqua leader del settore
Il sistema di irrorazione dell'acqua si caratterizza per un serbatoio singolo, modalità di irrorazione variabili, facilità di manutenzione, un sistema di triplo filtraggio che garantisce prestazioni affidabili.

L'alta capacità del serbatoio garantisce fino a 12 ore di funzionamento tra ricariche ed è dotato di una spia di basso livello per maggiore praticità. L'apertura di scarico singola e l'opzione antigelo semplificano la manutenzione e offrono protezione alle basse temperature quando il sistema non è in uso.

Potenza ottimizzata
I nuovi compattatori per usi generici della serie B sono dotati dei motori C1.5 e C2.2. Il modello C1.5 con turbocompressore (disponibile solo in Nord America) soddisfa gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final. In altre regioni del mondo, i motori soddisfano standard sulle emissioni equivalenti all'U.S. EPA Tier 4 Interim ed E.U. Stage IIIA (Nota; gli standard sulle emissioni E.U. Stage IIIB non si applicano a questa categoria di potenze nominali). I motori dispongono di impostazioni della velocità multiple e della modalità Eco, offrendo una migliore efficienza del combustibile e bassi livelli di rumorosità.

Progettati per il noleggio
Questi nuovi modelli sono stati progettati specificamente per il mercato del noleggio. Il pannello di controllo intuitivo e la piattaforma spaziosa offrono il comfort necessario per mettere a loro agio operatori diversi. Componenti duraturi e motori efficienti in termini di consumo di combustibile massimizzano i tempi di attività e riducono al minimo i costi di esercizio, mentre la predisposizione Product Link consente il monitoraggio costante, per tenere i proprietari informati sulla posizione della macchina e le esigenze di servizio.

Immagine 1

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Cat per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori www.cat.com/requestCatinfo