Caterpillar introduce l’escavatore idraulico a raggio compatto della Serie D da 1,7 tonnellate

Caterpillar introduce l’escavatore idraulico a raggio compatto della Serie D da 1,7 tonnellate

Per la pubblicazione a livello mondiale (eccetto l'America Latina): aprile 2013
Codice comunicato stampa: 132PR13

Il potente e versatile miniescavatore 301.7D CR, con ingombro di rotazione minimo, è ideale per i lavori in spazi ristretti e rappresenta l'ultima aggiunta alla gamma in continua crescita di miniescavatori Cat®, caratterizzata da potenti impianti idraulici ed eccellenti vantaggi ai fini della manutenzione.

Produttività in spazi ristretti
Il miniescavatore Cat® 301.7D CR con ingombro di rotazione minimo opera senza difficoltà in spazi ristretti grazie al telaio superiore della macchina, in grado di ruotare entro la larghezza dei cingoli. Dotato di carro estensibile come standard, può accedere alla maggior parte delle aree con il carro ritratto alla larghezza minima di 990 mm (3' 3") e, con l'estensione del carro alla piena larghezza di lavoro di 1.300 mm (4' 3"), assicura un'eccellente stabilità per prestazioni di scavo e caricamento ancora migliori.

Il 301.7D CR viene proposto con un avambraccio standard o un avambraccio lungo a richiesta, che aumenta la profondità di scavo di 140 mm (5,5"), l'altezza di carico di 114 mm (4,4") e lo sbraccio a terra di 153 mm (6"). Con entrambe le opzioni, un impianto idraulico ausiliario a due vie consente l'utilizzo di un martello idraulico e di un attrezzo bidirezionale come una trivella. La seconda funzione idraulica, a richiesta, è azionata da una rotella proporzionale sul joystick sinistro. Questa opzione comprende un interruttore che consente all'operatore di variare il flusso idraulico ausiliario per adattarlo alle singole attrezzature.

Due velocità di marcia consentono di scegliere tra una maggiore forza di trazione o una maggiore velocità di marcia nel cantiere.

Elevate prestazioni
Il 301.7D CR è equipaggiato con un potente motore da 17,8 kW, con potenza ridotta a 13,2 kW, che assicura funzionamento fluido ed efficienza del combustibile, con un'ampia riserva di coppia per tutte le attività di utilizzo di attrezzature, scavo e carico. La pompa a portata variabile e il distributore idraulico principale con ripartizione del flusso assicurano un funzionamento omogeneo e senza sforzo. Un contrappeso aggiuntivo, disponibile a richiesta, potenzia ulteriormente le prestazioni, in particolare nell'uso dell'avambraccio lungo con attrezzature pesanti.

Design funzionale
Il 301.7D CR è dotato di due robuste staffe di sollevamento sul tetto della cabina, per un rapido e semplice trasferimento della macchina tra un cantiere e l'altro.

Semplici operazioni di manutenzione ordinaria
I robusti pannelli in acciaio sono incernierati e possono essere rimossi per accedere ai punti di manutenzione ordinaria e approfondita. Gli intervalli di cambio, pari a 500 ore per l'olio motore e 3.000 ore per l'olio idraulico, consentono di risparmiare tempo e ridurre i costi di esercizio. Una porta per prelievo dell'olio idraulico Cat S.O.SSM assicura un'accurata valutazione periodica delle condizioni dell'olio nel corso della sua vita utile.

301.7D CR

Potenza netta 13,2kW (17,9 HP) Less
Peso di trasporto 1.610 kg (3.550 lbs) Less
Peso operativo 1.690 kg (3.726 lbs) Less
Velocità di marcia 2,8 km/h (1,74 mph),
5,6 km/h (3,48 mph)
Less
Larghezza 990/1.300 mm (3' 3"/4' 3") Less
Profondità di scavo con avambraccio standard 2.321 mm (7' 7") Less
Altezza di scarico (massima) 2.441 mm (8' 0") Less

Per ulteriori informazioni sul miniescavatore idraulico Cat 301.7D CR, rivolgersi al dealer Cat di zona o visitare il sito Web www.cat.com

Visitate a questi indirizzi i siti Web di Caterpillar sulla fiera bauma 2013 di Monaco:
Sito inglese: http://www.uk.cat.com/bauma
Sito tedesco: http:// deutschland.cat.com/bauma

Image 1

Image 2

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete dei dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing sui prodotti e servizi disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer locali, la disponibilità e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Cat per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo