Per la distribuzione in Europa, Nord America e Australia: aprile 2013
Codice comunicato stampa: 194PR13
Il nuovo miniescavatore idraulico a raggio compatto Cat® 308E2 CR SB offre alte prestazioni unite alla versatilità di un leverismo anteriore con braccio oscillante. È ideale per lavorare in aree con spazio limitato ed è la prima macchina della gamma di miniescavatori idraulici (MHE) a ottemperare agli standard sulle emissioni degli Stati Uniti EPA Tier 4 Final e dell'Unione Europea Stage IIIB.
Il nuovo impianto idraulico ad alta definizione, con rilevamento del carico e distribuzione del flusso offre una migliore controllabilità. Utilizza la potenza della macchina in modo più efficiente durante il ciclo di scavo per garantire una maggiore produttività e un miglioramento fino al 10 percento dell'efficienza del combustibile.
Il modello Cat® 308E2 offre una spaziosa cabina con un'ampia area di ingresso e uscita e uno spazio generoso per le gambe. Tutti i modelli della serie E sono dotati di un nuovo quadro comandi digitale, ideato appositamente per i miniescavatori Cat e denominato COMPASS, acronimo di Complete Operation, Maintenance, Performance, and Security System. Il monitor COMPASS integra un sistema antifurto, che richiede una password alfanumerica a cinque cifre per avviare la macchina, e una modalità Economy, che consente di ridurre il consumo di combustibile fino al 20 percento. Un sistema di regime minimo automatico provvede a portare il motore al minimo dopo 4 secondi di inattività.
Il quadro comandi COMPASS garantisce facilità d'uso e offre una visuale completa dei livelli e dei requisiti di manutenzione. La disposizione della cabina è dotata di joystick ergonomici e di un sedile a sospensione pneumatica riscaldato disponibile su richiesta.
Una vasta gamma di attrezzature Cat come benne, martelli e compattatori, contribuisce a ottimizzare prestazioni ed efficienza.
Motore | Cat C3.3B | More |
Potenza netta, kW (hp) | 48,5 (65) | More |
Peso op., kg (lb) | 8.400 kg (18.518 lb) | More |
Profondità scavo, mm (in) | 4.150 mm (13'7") | More |
Visitate a questi indirizzi i siti Web di Caterpillar sulla fiera bauma 2013 di Monaco:
Sito inglese: http://www.uk.cat.com/bauma
Sito tedesco: http:// deutschland.cat.com/bauma
# # #
Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete dei dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing sui prodotti e servizi disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer locali, la disponibilità e le caratteristiche tecniche del prodotto.
Richieste da parte della stampa
Rappresentanti Cat per la stampa
Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com
Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo