Caterpillar offre innovazione all'avanguardia nel settore e versatilità senza rivali con il nuovo miniescavatore idraulico 304.5E2 XTC

Caterpillar offre innovazione all'avanguardia nel settore e versatilità senza rivali con il nuovo miniescavatore idraulico 304.5E2 XTC

Per la distribuzione nel Nord America e in Europa: aprile 2016  
Codice comunicato stampa: 173PR16

Il miniescavatore idraulico Cat® 304.5E2 XTC è il primo modello della linea Xtra Tool Carrier (XTC). Basato sull'affidabile piattaforma E2, il 304.5E2 XTC offre lo stesso livello di qualità, prestazioni e comfort dell'operatore che ci si aspetta da un miniescavatore idraulico Cat, cui si aggiunge una innovativa interfaccia dell'attacco per minipale gommate, per una maggiore versatilità e integrazione dell'attrezzatura. Questo attacco manuale consente di utilizzare attrezzi per pale compatte tra cui: benna per uso generale, benna multiuso, forche, lama apripista, spazzole, rastrelli a tamburo motorizzato e scavafossi. Il funzionamento dell'attacco è controllato tramite l'azionamento dell'interruttore XTC sulla console lato destro nella cabina operatore, che assegna il comando della pala al joystick destro standard.

Il 304.5E2 XTC consente agli operatori di migliorare la produttività nelle applicazioni di trasporto di materiali e offre inoltre tempi di reinterro ridotti. Grazie all'aggiunta dell'interfaccia dell'attacco per pale compatte, è possibile ottenere più applicazioni in un singolo cantiere con un'unica macchina. Questa offerta migliora inoltre l'efficienza di trasporto della macchina.

Il 304.5E2 XTC presenta inoltre le caratteristiche e i vantaggi standard della linea di modelli E2. Ad esempio, la doppia velocità automatica, i comandi pilota al 100%, la superiore rotazione della benna, il flottaggio della pala e la sicurezza sono integrate in ogni miniescavatore Cat. Tutte le cabine operatore sono certificate ROPS e un ulteriore contributo alla protezione durante il funzionamento è dato dal sistema di interblocco Cat, che impedisce il movimento idraulico quando la barra di sicurezza è sollevata, nonché dal freno di rotazione automatico, dalla cintura di sicurezza retrattile e dall'allarme di marcia (a richiesta in Europa). Inoltre, il monitor COMPASS include come standard un sistema di sicurezza con codice di accesso, il controllo regolabile del flusso ausiliario e la funzione Site Reference System. È prevista anche una telecamera retrovisiva a richiesta.

Infine, per una versatilità della macchina ancora maggiore, è disponibile un attacco rapido meccanico o idraulico per il leverismo anteriore dell'escavatore (con distinzione tra attacco escavatore e attacco caricatore) per il montaggio di attrezzature come coclee e martelli idraulici, oltre a un avambraccio predisposto per thumb come standard. Caterpillar propone un'ampia scelta di attrezzature con prestazioni corrispondenti al lavoro da svolgere, progettate specificamente perché la macchina dia il meglio di sé e offra un valore eccellente grazie all'alta produttività e alla lunga durata.

Per ulteriori informazioni sul miniescavatore idraulico 304.5E2 XTC, i clienti possono rivolgersi al dealer Cat di zona.

Caratteristiche tecniche del 304.5E2 XTC

Motore

Modello motore

Cat 2.4

Potenza netta nominale (ISO 9249)

30,0 kW

40,2 hp

Pesi operativi

Tettuccio, avambraccio standard

3.925 kg

8.655 lb

Tettuccio, avambraccio lungo

3.955 kg

8.721 lb

Cabina, avambraccio standard

4.050 kg

8.930 lb

Cabina, avambraccio lungo

4.080 kg

8.996 lb

Impianto idraulico  

Flusso della pompa a 2.200 giri/min

100 L/min

26,4 gpm

Forza di scavo - avambraccio (standard)

21,6 kN

4.856 lbf

Forza di scavo - avambraccio (lungo)

19,5 kN

4.384 lbf

Forza di scavo - benna

37,8 kN

8.498 lbf

Dimensioni - avambraccio standard

1. Profondità di scavo

3.130 mm

123 in

3. Sbraccio massimo a terra

5.220 mm

206 in

5. Altezza di scavo massima

4.980 mm

196 in

Dimensioni - avambraccio lungo

 

1. Profondità di scavo

3.430 mm

135 in

3. Sbraccio massimo a terra

5.470 mm

215 in

5. Altezza di scavo massima

5.070 mm

200 in

Caratteristiche tecniche della pala

Altezza massima (tagliente da 72 " MP)

935 mm

37 in

Sbraccio al massimo sollevamento e scarico (72 " MP)

2.040 mm

80 in

Angolo di richiamo benna alla massima altezza (72 " MP)

48°

Angolo massimo di scarico (72 " MP)

27 °

Forza di strappo, benna da 72 pollici MP (sollevamento)

720 kg

1.588 lb

Forza di strappo, benna da 72 pollici MP (inclinazione)

850 kg

1.874 lb

Capacità di sollevamento - benna da 72 pollici MP

525 kg

1.158 lb

Capacità di sollevamento - Forche da 42 "

600 kg

1.323 lb

Capacità operativa nominale (massima altezza) - benna da 72 pollici MP

525 kg

1.158 lb

Capacità operativa nominale (al suolo) - benna da 72 pollici MP

850 kg

1.874 lb

* Capacità operativa nominale basata sul limite idraulico (corrisponde al valore minore tra il limite idraulico e il 50% del carico statico di ribaltamento)

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

©2014 Caterpillar - Tutti i diritti riservati  
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo