Caterpillar presenta i nuovi compattatori per usi generici per il mercato del noleggio

Caterpillar presenta i nuovi compattatori per usi generici per il mercato del noleggio

Per la pubblicazione a livello mondiale, escluso il Nord America: Novembre 2017  
Codice comunicato stampa: 579PR17

I clienti Cat ® Paving Products si aspettano macchine e servizi in grado di migliorare la propria efficienza e redditività. I nuovi modelli servono proprio a questo, sono facili da utilizzare, semplici da trasportare e rapidi da riparare.

I nuovi modelli CB2.5, CB2.7, CB2.9 e CC2.6 utilizzano una nomenclatura basata sul peso. Ciò significa che il peso operativo è espresso in tonnellate metriche e i clienti possono scegliere facilmente la macchina più adatta alle loro esigenze. Questi nuovi modelli sono eccezionalmente versatili e rientrano nella classe di dimensioni che va da 2,5 m a 2,9 m. Tra le applicazioni tipiche vi sono: strade, piste ciclabili, cortili, patchwork, parcheggi, vialetti, centri cittadini e terrapieni.

Facilità di utilizzo

La facilità di utilizzo è data da diverse caratteristiche, come gli interruttori a levetta che permettono l’attivazione delle diverse funzioni della macchina in modo rapido e semplice. Il display analogico è molto semplice e fornisce velocemente informazioni importanti quali il livello di carburante, la temperatura del motore e le ore di funzionamento della macchina. L’avviamento è molto più facile grazie alla tecnologia unica con candelette a incandescenza.  

Semplicità di trasporto

Spostarsi da un cantiere all’altro non è mai stato così semplice. L’opzione di un punto di sollevamento unico e il design dell’attacco durevole facilitano e velocizzano il sollevamento della macchina sui veicoli da trasporto. L’opzione della struttura ROPS pieghevole limita l’altezza di trasporto e permette alla macchina di muoversi al di sotto e intorno a strutture basse durante le operazioni di compattazione.

Rapidità di riparazione

Diagnostica semplice e controlli di manutenzione accessibili sono alla base di una migliore produttività della macchina. Questi nuovi compattatori per usi generici sono dotati di fusibili e relè che permettono al personale addetto di individuare e risolvere immediatamente i guasti senza utilizzare apparecchiature speciali. Indicatori visivi per il flusso dell’aria, il separatore combustibile/acqua, il sistema di irrorazione dell'acqua, idraulico e di raffreddamento aiutano a migliorare i controlli di routine e a mantenere in funzione la macchina.

Monitoraggio accurato

Questi nuovi modelli sono progettati appositamente per le flotte a noleggio. La compatibilità con Product Link™ permette un monitoraggio attento che informa i proprietari sulla posizione e le necessità della macchina. Il pannello di controllo molto semplice e la piattaforma spaziosa offrono comfort per qualsiasi operatore. I componenti durevoli e il motore, molto efficiente in termini di consumo, allungano i tempi di attività e abbassano i costi di esercizio.

Potenza ottimale

Questi nuovi compattatori per usi generici sono dotati di un motore C1.5 che soddisfa gli standard U.S. EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIA e China Stage III (nota: gli standard EU Stage IIIB sulle emissioni non si applicano a questa classe di potenze nominali). Questo motore eroga una potenza di 22,3 kW (30,3 hp) e funziona perfettamente anche nelle condizioni più difficili.

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2017 Caterpillar - Tutti i diritti riservati
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo