Caterpillar presenterà tecnologie avanzate che aumentano la produttività e l'efficienza e oltre 60 prodotti al salone bauma 2016 di Monaco di Baviera

Caterpillar presenterà tecnologie avanzate che aumentano la produttività e l'efficienza e oltre 60 prodotti al salone bauma 2016 di Monaco di Baviera

Per distribuzione in tutto il mondo: gennaio 2016
Codice comunicato stampa: 13PR16

Caterpillar e il dealer tedesco Zeppelin Baumaschinen GmbH esporranno diverse tecnologie, attrezzature e servizi accomunati dal tema "Built for it" presso il salone bauma 2016. In uno spazio espositivo di oltre 8.200 metri quadrati, l'azienda presenterà le sue soluzioni di sicurezza, produttività e gestione delle attrezzature nonché più di 60 prodotti Cat®, una vasta selezione di attrezzature e una gamma completa di servizi di assistenza forniti dai dealer, tutti concepiti per contribuire al successo dei clienti.

L'innovazione Cat e l'esperienza dei dealer saranno in primo piano presso il padiglione principale interno B6. Nella parte centrale dello stand verranno presentate le seguenti soluzioni:

- Tecnologia Cat Connect: hardware o software di base, disponibili per le attrezzature Cat o della concorrenza, che eseguono molteplici operazioni e forniscono informazioni che possono migliorare il lavoro dei clienti. Questa tecnologia può essere installata in fabbrica o in aftermarket dal dealer. Ecco alcuni esempi di tecnologie specifiche per il settore della costruzione: LINK, soluzione che acquisisce dati fondamentali sulle prestazioni e lo stato delle macchine e li rende disponibili tramite Web per assistere i clienti nelle decisioni; GRADE e COMPACT, due soluzioni di produttività che consentono agli operatori di movimentare il materiale in modo più veloce e accurato e con meno passate; PAYLOAD, un sistema di bordo per dumper e attrezzi di carico che migliora l'efficienza e riduce i cicli e il costo per tonnellata.  

- Cat 360° Advantage, un'iniziativa comune di Caterpillar e dei dealer Cat tesa a fornire esperienza, attrezzature dotate di sofisticate tecnologie e servizi di assistenza a tutto tondo che permettono ai clienti di superare le sfide del lavoro in cantiere.

-  Leverage Every Litre, un progetto formativo che include strumenti, suggerimenti e risorse che aiutano i clienti Cat a rendere redditizio ogni litro di combustibile utilizzato.

-  Servizi di assistenza per i prodotti che proteggono l'investimento del cliente in termini di attrezzature e ne ottimizzano il valore.

Saranno esposte decine di macchine per l'edilizia, le attività minerarie, le applicazioni industriali, lo smaltimento dei rifiuti e la silvicoltura, tutte equipaggiate con le tecnologie Cat che migliorano la sicurezza, l'efficienza e il successo del cliente. Ecco alcuni esempi:

-  Gli escavatori 336F LN XE e 352F L XE sono dotati di un esclusivo impianto idraulico intelligente che garantisce un'efficienza dei consumi elevata, e, di serie, delle tecnologie Cat GRADE e PAYLOAD che migliorano l'efficienza e riducono i costi.

-  Il nuovo escavatore 323F include di serie Cat GRADE with Assist, una tecnologia che consente di ridurre i costi e risparmiare tempo e combustibile. La nuovissima funzione Assist automatizza i movimenti di braccio e benna, diminuendo gli interventi dell'operatore   e aumentando la rapidità e la qualità del lavoro eseguito.

-  L'escavatore 340F Long Reach utilizza un impianto idraulico ad efficienza elevata per migliorare le funzioni di scavo e sollevamento a distanze notevoli.

-  La pala gommata XE 966M è dotata di una trasmissione sofisticata e prevede un'integrazione perfetta dei sistemi per una maggiore efficienza e costi totali ridotti.

-  Il modello D6N con Cat GRADE with Slope Assist, la più recente tecnologia Cat Connect per dozer, svolge in modo efficiente ed economico attività di spianatura che vanno dalla prima operazione di sterro alla finitura di precisione.

-  La pala Multi Terrain 299D2 XHP è ora provvista di cingoli in acciaio che ne ampliano la gamma di applicazione.

-  La pala gommata compatta 918M è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV / US EPA Tier 4 Final e può essere dotata di un circuito ausiliario a portata elevata che consente l'utilizzo di nuove attrezzature per il trattamento dei rifiuti, la rimozione della neve e per le applicazioni agricole.

-  Il movimentatore telescopico TH3510D, un modello da 3,5 tonnellate con uno sbraccio di 10 m, aggiunge un'ulteriore classe di dimensioni alla gamma corrente.

In occasione della mostra, verranno presentate tre nuove asfaltatrici: i modelli AP300F, AP355F e AP555F realizzati con tecnologia intuitiva e accessibile e un rasatore dal riscaldamento rapido che aumenta la produttività e riduce le perdite di tempo. Tutte le asfaltatrici dispongono di motori conformi agli standard sulle emissioni EU Stage IV / US EPA Tier 4 Final. In esposizione, anche il nuovo compattatore vibrante a tamburo CD54B che offre all'operatore soluzioni tecnologiche migliorate.

Presso la sezione mineraria della mostra, i visitatori potranno ammirare il nuovo escavatore idraulico per miniere 6015B, un modello caratterizzato da velocità e potenza senza rivali nella sua categoria e ottimizzato per caricare i dumper Cat 773, 775 e 777 rispettivamente in quattro, cinque e sette passate.

I motori industriali conformi agli standard sulle emissioni EU Stage IV / US EPA Tier 4 Final saranno esposti in diverse aree della mostra, ad esempio il motore C7.1 ACERT che eroga fino a 225 bkW, sarà presentato nel padiglione 6, mentre presso il padiglione 4 si potranno apprezzare altri impianti di alimentazione Cat.

Altri prodotti in esposizione includono un'attrezzatura che dimostra la versatilità delle macchine Cat, soluzioni di finanziamento flessibili e opzioni di protezione estese proposte da Cat Financial; inoltre i visitatori potranno ottenere nuove informazioni sulle soluzioni di noleggio Cat e sulle attrezzature usate certificate Cat disponibili presso l'intera rete di dealer Cat.  

Materiali per la stampa

D6 con Cat GRADE with Slope Assist

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.


 

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:   Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_m@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Richieste da parte dei lettori

 

www.cat.com/requestCatinfo