Il design integrato degli escavatori Cat® 340F e 352F offre ampie capacità di scavo e sollevamento a grandi distanze

Il design integrato degli escavatori Cat® 340F e 352F offre ampie capacità di scavo e sollevamento a grandi distanze

Per la distribuzione in Europa: settembre 2015
Codice comunicato stampa: 264PR15

I nuovi escavatori Cat® 340F e 352F Long Reach sono progettati in modo specifico per le applicazioni che richiedono operazioni eccezionali di scavo a grandi distanze, come i lavori in cave di ghiaia e pietrisco, la sagomatura di lunghe pendenze e la pulizia di bacini sedimentari. I nuovi modelli sono dotati nella stessa misura della funzione di scavo e sollevamento con ampie benne e carri alti/grandi per impieghi gravosi che forniscono ulteriore stabilità ai lati. Queste speciali macchine sono progettate dagli ingegneri Caterpillar e prodotte negli stabilimenti Caterpillar al fine di fornire un design integrato che garantisca prestazioni e affidabilità ottimali e la capacità di servizio che i clienti hanno da tempo riscontrato nei modelli Cat D. L'escavatore 340F Long Reach sarà disponibile a partire dal terzo trimestre del 2015 mentre il modello 352F Long Reach sarà disponibile nel primo trimestre del 2016.

L'escavatore 340F Long Reach è dotato di un motore Cat C9.3 ACERT™ mentre il modello 352F Long Reach è alimentato da un motore C13 ACERT. Entrambi soddisfano gli standard sulle emissioni EU Stage IV. Questi escavatori incorporano anche un telaio superiore studiato per gli impieghi gravosi, che insieme al perno di rotazione e alla cassa costituiscono la massiccia struttura che unisce il telaio superiore rotante ai telai del cingolo. Questi elementi per impieghi gravosi si combinano con il contrappeso aggiunto per fornire le dimensioni di estensione massima a terra di 18.080 mm per il modello 340F e 19.640 mm per il modello 352F. Le profondità di scavo massime sono rispettivamente 13.050 mm e 13.040 mm.

Capacità idraulica

L'implementazione di sistemi idraulici negli scavatori 340F e 352F Long Reach offre un ampio flusso idraulico ad alte pressioni per soddisfare le richieste speciali su tali macchine, in termini di rilascio di potenza e controllo massimo per una gamma di benne per scavo e attrezzature idrauliche.

Per l'efficienza totale del sistema, i componenti idraulici principali si trovano l'uno vicino all'altro, una disposizione che consente di ridurre la lunghezza dei tubi di collegamento e dei flessibili, al fine di diminuire le perdite per attrito e le cadute di pressione. In questo modo si riduce il carico sul sistema e si ottiene un ulteriore risparmio di carburante. Anche la valvola di controllo principale è progettata per rispondere in modo proporzionale al movimento della leva di comando, per una precisa controllabilità delle funzioni idrauliche.

Cabina operatore

Le cabine degli escavatori 340F e 352F Long Reach sono spaziose e confortevoli. Dispongono di un impianto di climatizzazione automatico che mantiene la temperatura costante. I comandi del joystick a basso sforzo sono montati in una console ad altezza regolabile e sono abbinati a braccioli regolabili e a un sedile con schienale alto, anch'esso completamente regolabile.

Grazie alle ampie superfici vetrate della cabina, la visibilità aumenta, mentre lo speciale isolamento consente all'operatore di lavorare in un ambiente pulito e caratterizzato da un'estrema tranquillità. L'ampio monitor LCD ad alta risoluzione è progettato per una facile navigazione e fornisce le informazioni di funzionamento più importanti.

Facilità di manutenzione/tecnologia

I punti di manutenzione ordinaria sono facilmente accessibili da terra, inclusi i punti di ingrassaggio, i tappi dei liquidi, i filtri e i tubi di scarico. Gli sportelli del vano di manutenzione sono progettati per evitare la penetrazione di detriti e si bloccano in modo sicuro nella posizione di apertura per la manutenzione della macchina. Il sistema di raffreddamento affiancato è progettato per ottenere l'efficienza massima ed è facile da pulire.

Le tecnologie LINK, quali il sistema Product Link™, consentono ai proprietari delle flotte di aumentare la produttività e ridurre i costi di esercizio tramite il monitoraggio di elementi critici, quali la posizione della macchina, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i codici diagnostici e il tempo di inattività tramite l'interfaccia online VisionLink®.  

Caratteristiche tecniche degli escavatori 340F e 352F Long Reach

 

340F

352F

Motore

Cat ACERT C9.3

Cat ACERT C13

Potenza netta, kW

228

304

Peso operativo max., kg

43 600

59 400

Profondità di scavo max., mm

13 050

13 040

Estensione max., a terra, mm

18 080

19 640

Flusso idraulico, L/min

570

770

Pressione idraulica, kPa

35 000

35 000

Modalità di sollevamento

38 000

38 000

Velocità di rotazione, giri/min

8.8

8.7

Trazione alla barra, kN

291

330

Materiali per la stampa

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi in ciascuno dei territori in periodi diversi. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertarsi che le informazioni sui prodotti siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.