La nuova pala gommata 990K è caratterizzata da una produttività ottimale, da una sicurezza ed efficienza dell'operatore migliorate e da una manutenzione più semplice

La nuova pala gommata 990K è caratterizzata da una produttività ottimale, da una sicurezza ed efficienza dell'operatore migliorate e da una manutenzione più semplice

Per la distribuzione a livello mondiale: maggio 2014
Numero edizione: 206PR14

La nuova pala gommata Cat® 990K offre maggiore potenza e carico utile per una produttività e un'efficienza del combustibile più elevate. Inoltre, la 990K è dotata di una cabina riprogettata che offre un'interfaccia operatore di livello superiore, un ambiente più silenzioso e una serie di nuove funzioni che assicurano la sicurezza e le prestazioni degli operatori e dei tecnici della manutenzione. Progettata come attrezzatura di carico per le macchine Cat per attività di costruzione ed estrazione mineraria, sopratutto i modelli 773, 775 e 777 la cui capacità varia da 60 a 100 tonnellate US (da 54 a 91 tonnellate metriche), la nuova 990K è provvista anche di configurazioni del motore pensate per soddisfare le esigenze dei clienti in ogni parte del mondo. La nuova 990K conserva le comprovate caratteristiche dei modelli precedenti e sostituisce la 990H.

Il carico utile nominale della nuova 990K è pari a 17,5 tonnellate US (16 tonnellate metriche), superiore quindi al carico utile di 16,5 tonnellate US (15 tonnellate metriche) dei modelli della serie H. Questo aumento del carico utile rende il nuovo caricatore, con il suo scarico a 4 passaggi, il compagno di lavoro ideale per il dumper Cat 775 e assicura un carico efficiente e ad alta produttività. Le nuove benne serie Performance consentono il riempimento rapido e il pieno carico a ogni passata e sono disponibili in dimensioni da 11,25 a 13 iarde al cubo (da 8,6 a 10,0 metri cubi).

La nuova 990K è alimentata dal motore Cat C27 ACERT™ che eroga una potenza aumentata dell'11% rispetto al modello precedente. La potenza netta di 699 hp (521 kW) favorisce l'incremento della produttività, lasciando invariato il consumo di combustibile. Il regime del motore ridotto consente il risparmio di combustibile che può essere ulteriormente migliorato grazie alla modalità ECO della 990K (acceleratore su richiesta), al sistema di spegnimento con motore al minimo e al sistema di kickdown/ripresa automatica del minimo del motore.

La nuova 990K è disponibile in versione U.S. EPA Tier 4 Final e in versione Tier 2 per i paesi con normative meno severe. Non sono necessari né la rigenerazione né l'intervento dell'operatore per il sistema di riduzione di ossido di azoto e per il catalizzatore di ossidazione diesel installato sul modello Tier 4 Final. Inoltre, i sistemi di controllo delle emissioni del motore non provocano alcun aumento nel consumo di combustibile.

L'esclusivo convertitore di coppia con frizione sulla girante Cat, collaudato sul campo, impiega una frizione di blocco che assicura una presa diretta per migliorare l'economia del combustibile e ridurre i tempi di ciclo e l'emissione di calore, in particolare nelle applicazioni di carico e trasporto. Il sistema consente agli operatori di bilanciare la spinta a terra e la potenza idraulica per ottenere l'efficienza di carico ottimale. L'impianto idraulico con controllo del flusso positivo sfrutta una pompa a portata variabile e comando elettronico per ripartire con precisione il flusso dell'olio in base al movimento della leva di comando.

Cabina migliorata e interfaccia operatore avanzata
La cabina riprogettata agevola l'accesso e l'uscita ed è provvista di insonorizzazione, con un livello di rumorosità ridotto pari a 69,9 dB(A) per un maggiore comfort dell'operatore. Il sedile Cat Comfort III è dotato di comandi sul sedile integrati per un funzionamento omogeneo e confortevole. I comandi della trasmissione, integrati nella leva dello sterzo STIC, consentono un pratico controllo della marcia.

La cabina operatore è dotata anche del sistema Cat VIMS 3G (Vital Information Management System) che offre profili operatore personalizzabili, un temporizzatore di ciclo e un sistema di controllo del carico utile, per la pesatura immediata del carico. Il display grafico è facile da usare e visualizza le informazioni di fronte all'operatore.

La 990K è dotata del sistema con telecamera retrovisiva Cat Vision e di display in cabina che mostra all'operatore l'area dietro il caricatore. Il sistema di rilevamento oggetti Cat Detect, disponibile su richiesta, integra il sistema di telecamere con radar e software in cabina segnalando all'operatore il rilevamento di un oggetto nell'area di copertura del radar. Questi sistemi sono progettati per migliorare la visibilità dell'operatore, sopratutto nelle aree di carico più trafficate.

Versatilità e semplicità di manutenzione migliorate
Per una maggiore sicurezza, in un pannello remoto sono inseriti un interruttore per le luci della scaletta, un interruttore di arresto del motore e dispositivi di blocco della trasmissione e dell'avviamento del motore. Un secondo pannello offre un pratico accesso all'interruttore generale e una presa per l'avviamento con cavi di emergenza. I punti per la manutenzione ordinaria, tra cui prese di pressione idraulica e prese per il campionamento dell'olio, sono facilmente accessibili.

Il centro di manutenzione a terra opzionale riduce i tempi di manutenzione; visualizza il livello dei liquidi, alloggia aperture per il riempimento e lo scarico e una porta dati per le operazioni diagnostiche.

Per adattare il caricatore ad applicazioni e siti specifici sono disponibili numerose opzioni aggiuntive. Ad esempio, l'opzione High Lift consente alla 990K di caricare i dumper Cat 777. Il pacchetto di raffreddamento assale integrato e il controllo dell'assetto, poi, sono particolarmente adatti per le operazioni di carico e trasporto.

Allestimenti specifici sono disponibili per applicazioni nel settore forestale e nelle acciaierie. La maggiore stabilità e i cilindri di sollevamento e inclinazione più grandi forniscono la capacità maggiore necessaria per queste applicazioni impegnative. Le protezioni aggiuntive mantengono la macchina in funzione anche negli impegnativi ambienti delle acciaierie. L'allestimento per le segherie include un impianto idraulico a tre valvole per un controllo preciso del morsetto superiore durante la movimentazione di tronchi.

Per maggiori informazioni sulla pala gommata 990K, rivolgersi a un dealer Cat o visitare il sito: www.cat.com

Caratteristiche tecniche della pala gommata 990K, sollevamento standard

Motore

Cat C27 ACERT

Minore

Potenza nominale (netta)

699 hp (521 kW)

Minore

Peso operativo

177.446 lb (80.488 kg)

Minore

Gamma di carico utile della benna

11,25-13,0 yd3 (8,6-10,0 m3)

Minore

Carico utile nominale

17,5 tonnellate US (16 tonnellate metriche)

Minore
Carico statico di ribaltamento, massima sterzata

98.881 lb (44.852 kg)

Minore

 

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo