Il nuovo motorgrader Cat®14M3 dispone di soluzioni tecnologiche integrate e di un motore più grande; offre una maggiore efficienza dei consumi e funzioni migliorate per garantire prestazioni, durata e sicurezza ottimali

Il nuovo motorgrader Cat®14M3 dispone di soluzioni tecnologiche integrate e di un motore più grande; offre una maggiore efficienza dei consumi e funzioni migliorate per garantire prestazioni, durata e sicurezza ottimali

Per la distribuzione nel Nord America e in Europa: novembre 2016*
*Aggiornato dalla versione dell’agosto 2016
Codice comunicato stampa: 515PR16

Il nuovo motorgrader Cat® 14M3 è caratterizzato da numerose soluzioni tecnologiche integrate che aumentano l'efficienza dell'operatore e i livelli di produttività e riducono i costi di proprietà e di esercizio. Oltre a riproporre il solido design del modello che lo ha preceduto, il 14M3 presenta un motore più grande, una maggiore efficienza dei consumi, un migliore bilanciamento della macchina, prestazioni della trasmissione migliorate, una telematica più potente e una maggiore sicurezza e comfort dell'operatore che lo rendono il motorgrader più produttivo nella sua categoria. Il 14M3 garantisce anche una durata a lungo termine delle principali strutture e semplifica la manutenzione con una conseguente riduzione dei costi totali.

Soluzioni tecnologiche integrate
Il 14M3 è dotato di una gamma completa di soluzioni tecnologiche integrate che migliorano le prestazioni e la produttività dell'operatore, riducendo inoltre i costi di esercizio. Il sistema Cat GRADE with Cross Slope, completamente scalabile e integrato in fabbrica, permette agli operatori di mantenere facilmente la pendenza trasversale desiderata grazie al controllo automatico di un'estremità della lama, assicurando il raggiungimento costante della pendenza target.

Usare questo sistema è ancora più semplice grazie al nuovo, più ampio, display dei messaggi, completamente integrato nel cruscotto anteriore, che garantisce una migliore visibilità dello schermo contenente le informazioni sulle prestazioni della pendenza trasversale e una visuale diretta sulla lama. Che utilizzino la pendenza trasversale in modalità automatica o solo come indicazione per il funzionamento manuale, gli operatori dispongono ora di un chiaro accesso alle informazioni critiche sulla pendenza, necessarie durante l’utilizzo.

In combinazione con Cat GRADE with Cross Slope, i joystick Cat Advanced Control consentono all'operatore di manovrare agevolmente qualsiasi sistema di controllo della lama Cat GRADE o AccuGrade™, mantenendo allo stesso tempo il controllo di tutte le altre funzioni della macchina e dell'attrezzatura. I joystick Cat Advanced Control possono anche essere configurati per l'uso con funzioni ausiliarie, come ad esempio il controllo dello spartineve, per rimuovere la neve in modo più efficace e sicuro. Sono forniti di serie del sistema Cat GRADE with Cross Slope o possono essere ordinati come attrezzi autonomi.

La nuova funzione brevettata “Stable Blade” è il primo sistema antisobbalzo destinato
a un motorgrader, che rileva e riduce al minimo i sobbalzi della macchina controllando automaticamente l'acceleratore durante il funzionamento, senza richiedere l'intervento dell'operatore. Il sistema aiuta ad eliminare le rilavorazioni, con un conseguente risparmio di tempo e di combustibile. Auto Articulation combina due funzioni in una grazie all’articolazione automatica simultanea alle sterzate, migliorando la manovrabilità e le prestazioni in ambienti di lavoro angusti, aumentando il comfort dell'operatore e riducendone lo sforzo.

Il sistema telematico Cat Product Link™ consente di effettuare il monitoraggio remoto della posizione e delle prestazioni della macchina, del consumo di combustibile e dei codici di guasto tramite l’interfaccia utente sicura VisionLink®.

Funzioni Premium
Il motore Cat C13 ACERT™ sostituisce il C11 utilizzato nel modello precedente, erogando fino all’8 per cento in più di potenza e l’8 percento in più di coppia. L'impianto è dotato di serie della modalità ECO che aumenta l'efficienza dei consumi limitando il minimo alto a 1.750 giri/min con le marce da lavoro, pur mantenendo la potenza. Il sistema di potenza variabile di serie è progettato in modo da soddisfare i requisiti di potenza in tutte le marce, mentre la funzione "Potenza costante al suolo" cambia automaticamente i livelli di potenza del motore per compensare le variazioni di velocità della ventola di raffreddamento, con un'erogazione di potenza costante in tutte le condizioni di lavoro e temperatura. Il motore C13 ACERT è disponibile in tre versioni per soddisfare i requisiti degli standard sulle emissioni nell'area di utilizzo. Tutte le soluzioni per le emissioni non richiedono l'intervento dell'operatore e non creano alcuna interruzione dei cicli di lavoro.

Il sistema di protezione da sovraregime del motore impedisce il passaggio alle marce inferiori quando la velocità di avanzamento è eccessiva, mentre il sistema di protezione da sottoregime impedisce lo stallo del motore scalando automaticamente marcia in presenza di velocità di avanzamento ridotte, per ripristinare livelli di coppia motore massimi. Il bloccaggio del differenziale automatico di serie si disinnesta e si reinnesta automaticamente quando vengono rispettati i parametri soglia, semplificando il funzionamento e proteggendo la trasmissione.

La trasmissione powershift 8F/6R dispone di un'ampia gamma operativa per garantire la flessibilità delle applicazioni e la massima produttività. Il sistema avanzato Cat per il controllo elettronico della produttività (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) ottimizza il cambio da una marcia all'altra mantenendo l'uniformità dell'erogazione della coppia e rendendo più fluidi i punti di innesto grazie al software migliorato.

La funzione Shuttle-Shift consente cambi direzionali senza ridurre il regime motore o utilizzare il pedale di comando a impulsi, mentre il cambio automatico consente la programmazione dei punti di innesto per soddisfare al meglio i requisiti delle applicazioni specifiche.

La funzione di flottaggio della lama di serie consente all'intera lama di seguire il profilo del terreno oppure la punta della lama è in grado di seguire una superficie dura, mentre il cilindro restante è controllato manualmente. Un versoio di 14 piedi (4,3 m) fa parte della dotazione di serie, mentre una versione da 16 piedi (4,9 m) è disponibile su richiesta. È inoltre disponibile una gamma di inserti e taglienti, come ad esempio un ripper a tre denti, uno scarificatore e opzioni per lama spartineve e spazzaneve.

Cabina e sicurezza dell'operatore
Gli operatori possono sedersi comodamente e in completa sicurezza sul nuovo sedile della serie Cat Comfort con supporto lombare e delle gambe avanzato, impianto di ventilazione
e/o riscaldamento a richiesta e spia della cintura di sicurezza sempre a richiesta. I nuovi e migliorati vani portaoggetti facilitano lo stoccaggio di eventuali carichi all'interno della cabina. Gli ampi finestrini offrono un'eccellente visibilità in tutte le direzioni, mentre la telecamera posteriore a richiesta migliora la visuale sul retro. Il sistema di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) ad alta capacità pressurizza e deumidifica la cabina per il massimo comfort in qualsiasi stagione dell'anno.

Le modalità di sollevamento lama selezionabili (fine, normale o grossolano) consentono di adattare il controllo della lama all'applicazione e il sistema "ritorno al centro" riporta automaticamente il telaio nella posizione rettilinea da qualsiasi angolo di articolazione.

Manutenzione della macchina
Una serie di inserti antiusura brevettati, di facile installazione e "regolabili dalla parte superiore", metallici o non metallici, garantisce che i componenti del complessivo barra di traino-ralla-versoio siano conservati "a prova di fabbrica" e permette di ridurre notevolmente I costi di esercizio favorendo un lavoro di alta qualità. Gli inserti antiusura metallici sono consigliati per applicazioni più gravose come quelle in cava e miniera, dove la durata è un fattore essenziale. Un riduttore ralla regolabile consente inoltre di mantenere la tenuta del complessivo, riducendo ulteriormente i costi e i tempi di manutenzione.

Gli intervalli di cambio dell'olio motore del 14M3 restano invariati (ogni 500 ore), mentre gli intervalli di cambio dell'olio della trasmissione e del differenziale sono stati estesi a 2.000 ore. Gli intervalli di cambio del fluido idraulico sono previsti ogni 6.000 ore con un'adeguata analisi dei campioni di olio.

 

Caratteristiche tecniche del modello 14M3

   

Motore*

Cat C13 ACERT VHP

Gamma delle potenze nette, hp (kW)

238-285 (178-213)

Peso operativo, lb. (kg) 

57.250 (25.968)

Velocità max In avanti, mph (kph)

31,4 (50,5)

Velocità max In retromarcia, mph (kph)

24,8 (39,9)

*Il C13 è disponibile in tre versioni conformi agli standard sulle emissioni: Tier 4-Final/Stage IV; Tier 3/Stage IIIA/China Non-Road Stage II/Brazil MAR-1 Non-Road; e Tier 2/Stage II

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertarsi che le informazioni sui prodotti siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge"  e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar
e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori www.cat.com/requestCatinfo