Il nuovo escavatore Cat® 311F LRR consente di risparmiare combustibile e garantisce ottime prestazioni e versatilità

Il nuovo escavatore Cat® 311F LRR consente di risparmiare combustibile e garantisce ottime prestazioni e versatilità

Da pubblicare in Europa: maggio 2014
Codice comunicato stampa: 196PR14

Il nuovo escavatore Cat® 311F LRR rappresenta la soluzione ideale per imprese appaltatrici alla ricerca di una macchina che offra la potenza necessaria a svolgere diversi lavori e che permetta di ridurre i costi di esercizio per soddisfare le esigenze della propria attività. Azionato dal motore Cat C3.4B da 52 kW (ISO 9249) che soddisfa gli standard sulle emissioni UE Stage IIIB, il nuovo escavatore è caratterizzato da un raggio ridotto che limita lo sbalzo laterale in curva a soli 508 mm, rendendolo ideale per l'utilizzo in spazi di lavoro ristretti e idoneo alla circolazione sulla maggior parte delle corsie stradali europee.Un massiccio contrappeso da 2.450 kg garantisce la stabilità e la capacità di lavoro degli escavatori convenzionali e il design unico nel suo genere consente l'utilizzo di una struttura ROPS (Rollover Protective Structure) completa di protezione della cabina.Le dimensioni compatte della macchina sono integrate da funzionalità di risparmio del carburante e un efficiente impianto idraulico che fornisce la potenza necessaria alle applicazioni di scavo più impegnative e assicura la facilità di utilizzo di una vasta gamma di attrezzature.

Il controllo delle emissioni è trasparente per l'operatore dell'escavatore 311F LRR, senza richiedere alcun intervento e senza causare alcuna interruzione dei cicli di lavoro.Non è necessario neppure l'utilizzo di DEF (Diesel Exhaust Fluid).Altri vantaggi includono i costi di esercizio estremamente contenuti grazie al minimo consumo di combustibile.Il risparmio di carburante può essere ulteriormente migliorato grazie alla modalità Eco e alla funzione di arresto del motore al minimo, che spegne automaticamente il motore dopo un periodo di funzionamento al minimo predefinito.Quest'ultima funzione consente inoltre di ridurre le ore di funzionamento accumulate sulla macchina, aumentando il valore di rivendita e allungando gli intervalli di manutenzione.Inoltre, è possibile utilizzare miscele di biodiesel fino a B20 per ottenere ulteriori risparmi potenziali.

Il potente impianto idraulico è progettato in modo tale che i componenti principali siano posizionati strettamente ravvicinati tra loro allo scopo di ridurre le perdite per attrito e le cadute di pressione.L'impianto risponde in modo proporzionale al movimento della leva di comando e fornisce il flusso esattamente nel punto e nel momento necessari, ricucendo i carichi della pompa e risparmiando combustibile.Un ulteriore risparmio di combustibile è possibile grazie alla rigenerazione dell'olio del cilindro del braccio e dell'avambraccio - tramite il trasferimento dell'olio dal lato testa alla testa di biella dei cilindri senza lo spreco rappresentato dal ritorno nel serbatoio.
L'escavatore 311F LRR può essere equipaggiato con il sistema di comando dell'attrezzatura Caterpillar, comprendente 10 attrezzature pre-programmate, che limita con precisione il flusso e la pressione tramite il semplice azionamento di un pulsante.La combinazione degli impianti idraulici ausiliari e degli attacchi consente l'utilizzo e la sostituzione rapida di un'ampia gamma di attrezzature per una maggiore versatilità e produttività della macchina.

Le strutture principali dell'escavatore 311F LRR sono progettate per garantire la massima durata.Il telaio superiore incorpora speciali montanti atti a sostenere la cabina con struttura ROPS per impieghi gravosi e il carro lungo standard è dotato di componenti in acciaio a elevata resistenza alla trazione per una lunga durata di utilizzo in una vasta gamma di applicazioni.L'avambraccio e il braccio MONO sono dotati di rinforzi interni a garanzia di una maggiore resistenza e sono ispezionati a ultrasuoni per assicurare la qualità della saldatura. Inoltre, le strutture scatolate a piastre multiple presentano parti in fusione e forgiate a elevata resistenza nelle zone soggette a maggiori sollecitazioni (ad esempio il supporto del braccio, l'estremità anteriore del braccio, i supporti del cilindro e il supporto dell'avambraccio).

Un impianto di climatizzazione automatico dotato di numerose bocchette dell'aria fornisce aria filtrata nella cabina e le opzioni per i sedili includono sospensione pneumatica, riscaldamento e raffreddamento.Le console di comando con joystick possono essere regolate in base alle preferenze dell'operatore; la centralina di comando lato destro presenta un pulsante "one touch" integrato per la riduzione e il ripristino del regime motore con un semplice tocco.Il monitor a LED può essere programmato in 42 lingue e visualizza le informazioni di funzionamento critiche e le immagini dalla telecamera retrovisiva di serie.

La confortevole cabina dell'escavatore Cat di dimensioni standard è dotata di ampi vetri piatti per un'eccellente visibilità a 360°.La cabina offre inoltre un facile accesso e un ampio spazio per i piedi.Le luci alogene illuminano l'area di lavoro e possono essere programmate in modo da rimanere accese fino a 90 secondi dopo lo spegnimento del motore.

Gli ampi sportelli di manutenzione, bloccabili in modo sicuro quando sono aperti, garantiscono l'accesso da terra ai vani della pompa e del radiatore e ai punti di manutenzione ordinaria come filtri e rubinetti dei liquidi.Anche i punti di ingrassaggio sono facilmente raggiungibili da terra.Una schermatura tra il radiatore e il condensatore del climatizzatore facilita le operazioni di pulizia e il filtro di ventilazione è comodamente accessibile dall'esterno della cabina.L'acqua e i sedimenti possono essere facilmente scaricati durante la manutenzione ordinaria attraverso il rubinetto di scarico del serbatoio del combustibile e un indicatore di livello del combustibile riduce il rischio di riempimento eccessivo del serbatoio.

La tecnologia Cat Connect permette ai clienti di ottenere un maggiore valore dalle proprie attrezzature Cat e di migliorare l'efficienza del cantiere e della flotta.Le tecnologie LINK, ad esempio il sistema Product Link™, permettono ai responsabili di stabilire una connessione wireless con le proprie attrezzature e accedere così a preziosi dati della macchina quali la posizione, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici per l'analisi e la generazione di rapporti attraverso l'interfaccia utente on-line VisionLink®.Le informazioni LINK sono estremamente utili per prendere decisioni basate sui fatti allo scopo di aumentare l'efficienza e ridurre i costi di esercizio e di proprietà.Per ulteriori informazioni, i clienti sono invitati a rivolgersi al proprio Dealer Cat locale.

Caratteristiche tecniche dell'escavatore 311F LRR

Peso operativo

 12.400 - 13.900 kg

Minore

Potenza (ISO 14396)
Potenza netta (ISO 9249)

54 kW
52 kW

Minore

Massima velocità di traslazione

5,4 km/h

Minore

Massimo sforzo di trazione alla barra

114 kN

Minore

Lunghezza del braccio

 4,3 m

Minore

Lunghezza dell'avambraccio

2,25 - 2,8 m

Minore

Massima profondità di scavo

5,6 m

Minore

Sbraccio massimo

8,1 m

Minore

Capacità della benna

0,2 - 0,76 m³

Minore

 

Immagine 1

Immagine 2

# # #

Comunicati stampa

Rappresentanti Cat per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

#xa;

Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pagina del prodotto
http://www.cat.com/it_IT/products/new/equipment/excavators/small-excavators/18562501.html

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo