La nuova pala gommata Cat® 994K offre carico utile, potenza e produttività maggiori, nonché il minor costo per tonnellata

La nuova pala gommata Cat® 994K offre carico utile, potenza e produttività maggiori, nonché il minor costo per tonnellata

Per la pubblicazione a livello mondiale: novembre 2014
Codice comunicato stampa: 549PR14

La nuova pala gommata Cat® 994K è la più grande tra le pale gommate Caterpillar e gestisce un carico utile significativamente maggiore rispetto al modello precedente, il 994H. Ciò comporta un numero minore di passate necessarie per caricare dumper da miniera di grandi dimensioni, una maggiore produttività e un costo per unità inferiore di materiale rimosso. Il modello standard della pala 994K trasporta 40,8 tonnellate metriche (45 tonnellate) per passata, la versione High Lift sposta 38,1 tonnellate metriche (42 tonnellate) per passata: rispettivamente, il 18% e il 20% in più rispetto al modello precedente.

La pala 994K carica dumper da miniera delle classi di tonnellate corte 250, 200 e 150, con una passata in meno rispetto al modello precedente. La configurazione High Lift in sei passate è ideale per caricare il popolare dumper da miniera Cat 793, inoltre, insieme alla configurazione High Lift standard è in grado di caricare il Cat 789 in cinque passate. La configurazione standard carica il dumper Cat 785 in quattro passate. La maggiore potenza del motore, il flusso idraulico aumentato, la forza di strappo e la spinta a terra più potenti, nonché la migliore stabilità laterale contribuiscono all'elevata produttività.

La nuova pala 994K offre anche diverse opzioni che ampliano la gamma di applicazioni e la versatilità. È disponibile un nuovo allestimento per temperature ambiente elevate in grado di far funzionare la pala a temperature di 50 °C, mentre il pacchetto di raffreddamento standard offre maggiore capacità rispetto al modello precedente. Un serbatoio del combustibile opzionale contiene combustibile a sufficienza per far funzionare la pala per 24 ore senza necessità di rifornimento. Le nuove benne ad alte prestazioni e con un'ampia gamma di capacità, sono ottimizzate per la cinematica del leverismo del modello 994K. Il nuovo design della benna presenta un fondo allungato, raggio più ampio e barre laterali angolate per operazioni di carico veloci, fattori di riempimento elevati e buona ritenzione del materiale.

Una serie di miglioramenti in termini di efficienza, quali la ventola a comando elettronico con sistema di raffreddamento azionato idraulicamente, contribuiscono a mantenere bassi i costi di esercizio. Il nuovo sistema di filtraggio dell'aria del motore ha una durata triplicata rispetto al sistema precedente.

La nuova pala 994K si distingue anche per il maggior livello di sicurezza e salute offerto all'operatore, grazie alle scalette con angolazione migliorata che agevolano ingresso e uscita e al sedile Cat Deluxe con cintura di sicurezza a quattro punti. L'operatore gode di una maggiore visibilità grazie ai nuovi specchietti da miniera, all'illuminazione LED ottimizzata e alla telecamera migliorata che offre una maggiore visuale sul cantiere. La pala offre anche una rumorosità ridotta in cabina, contribuendo a ridurre la fatica dell'operatore; inoltre la pressurizzazione e il filtraggio dell'aria aumentate impediscono l'ingresso di sporcizia in cabina.

La pala 994K è progettata per ridurre al minimo la manutenzione. Gli intervalli di cambio dell'olio motore avvengono minimo ogni 500 ore e i punti di manutenzione ordinaria sono posizionati comodamente sul lato sinistro della pala. La lubrificazione automatica a comando idraulico gestisce l'ingrassaggio del leverismo. Il filtraggio superiore dell'impianto idraulico aiuta a garantire lunga durata e prestazioni ottimali, mentre le resistenti luci LED estendono gli intervalli di manutenzione. Il design modulare velocizza l'assemblaggio e la sostituzione dei componenti sul campo.

Il design del modello 994K si adatta alle capacità del sistema Cat MineStar. Il sistema di rilevamento degli oggetti Detect e il sistema Proximity Awareness sono facilmente installabili sulla pala.

Apparato propulsore collaudato

Il motore Cat 3516E eroga una potenza netta di 1.739 hp (1297 kW) ed è stato già collaudato sulle pale 994 precedenti così come sui dumper da miniera di grandi dimensioni. Il motore funziona attraverso una trasmissione powershift epicicloidale Cat progettata specificatamente per le attività estrattive. Un convertitore di coppia con frizione sulla girante e un sistema di controllo della spinta a terra integrati consentono all'operatore di regolare in modo preciso la potenza alle ruote per specifiche condizioni di carico, modulando la spinta a terra dal 100 al 25 percento, riducendo così possibili slittamenti degli pneumatici senza ridurre la capacità idraulica.

La pala gommata 994K sarà disponibile in commercio nel primo trimestre del 2016. Per ulteriori informazioni sulla nuova pala da miniera, i clienti possono rivolgersi ai dealer Cat di zona.

Specifications for 994K Wheel Loader

  Standard Lift High Lift
Engine model Cat 3516E Cat 3516E
Engine power    
   Gross power 1,847 hp (1377 kW) 1,847 hp (1377 kW)
   Net power 1,739 hp (1297 kW) 1,739 hp (1297 kW)
Rated payload 45 tons (40.8 tonnes) 42 tons (38.1 tonnes)
Bucket capacities 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3) 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3)
Bucket pin max height

28.8 ft (8790 mm)

31.7 ft (9647 mm)

Approx. operating weight

523,000 lb (237200 kg)

527,000 lb (239000 kg)

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo