I nuovi polipi idraulici per trasferimento della serie CVT Cat® offrono un fattore di riempimento elevato

I nuovi polipi idraulici per trasferimento della serie CVT Cat® offrono un fattore di riempimento elevato

Per la distribuzione in Europa, CIS, Medio Oriente, Africa: aprile 2013
Codice comunicato stampa: 195PR13

Caterpillar Work Tools, il più importante fornitore di attrezzi per pale gommate ed escavatori, presenta la nuova linea di polipi CVT, una nuova generazione di polipi per trasferimento per gli escavatori idraulici e i movimentatori di materiali Cat® da 15 a 75 tonnellate lunghe. I polipi CTV sono progettati per trasferire volumi elevati di materiale sfuso come granella, carbone, sabbia e ghiaia, ottimizzando la produttività. Caterpillar offre tre tipi di polipi per trasferimento CTV standard: il CTV15, il CTV20 e il CTV40. Ciascun modello offre una vasta gamma di capacità di benne mordenti. Il CTV30 sarà presentato nel corso di quest'anno.

"La gamma CTV di polipi a benna mordente rappresenta l'ultima novità di Cat Work Tools. Questa gamma combina un design robusto e moderno con un fattore di riempimento elevato per rendere questi polipi uno strumento altamente efficiente per qualsiasi molo di spedizione", ha dichiarato Richard J. Hermann, Commercial Manager, Caterpillar Work Tools.

Una presa potente
La potente forza di chiusura dei gusci della benna combinata con i tempi di apertura/chiusura rapidi garantisce tempi di ciclo veloci e, pertanto, un maggior numero di tonnellate all'ora.

Struttura per impieghi gravosi
La scatola ha una nuova struttura robusta e moderna che garantisce una protezione ottimale dei tubi flessibili del cilindro con passaggi interni. Sono utilizzati materiali resistenti all'usura e di alta qualità. I perni girevoli dei gusci sono dotati di parapolvere e cuscinetti a manicotto di ultima generazione per migliorare la durata dei prodotti.

Cilindri ad alta qualità
I due cilindri ad alta qualità sono in grado di gestire una pressione idraulica fino a 350 bar e sono dotati di ammortizzatori per smorzare il movimento di apertura dei gusci.

Ganci di sollevamento
Sono montati di serie due ganci di sollevamento, posizionati su entrambi i lati dell'alloggiamento, per consentire l'abbassamento di macchine di piccole dimensioni nell'area di carico delle navi.

Scraper opzionale
Su richiesta, i polipi possono essere dotati di uno scraper imbullonato staticamente per migliorare lo scarico di materiale viscoso.

Facilità di manutenzione
I pannelli per la manutenzione offrono un facile accesso ai componenti principali. Gli intervalli di manutenzione settimanali e i punti di lubrificazione immediatamente accessibili riducono al minimo i tempi di fermo.

Specifiche

Modello Macchine Capacità  
CTV15 15 - 30 tonnellate lunghe 1 m³ 1,2 m³ 1,5 m³ 1,9 m³ 2,3 m³ - Less
CTV20 20 - 40 tonnellate lunghe 1,3 m³ 1,5 m³ 1,7 m³ 1,9 m³ 2,3 m³ 2,7 m³ Less
CTV40 50 - 70 tonnellate lunghe 3,5 m³ 4,0 m³ 4,5 m³ 5 m³ - - Less

I dealer Cat offrono supporto completo per i polipi CTV in modo che i clienti possano ordinare ricambi o richiedere interventi di assistenza per le macchine e per le attrezzature da un'unica fonte. Ciascuna attrezzatura Cat è supportata da una gamma completa di servizi pre/post-vendita che includono: consigli sulla scelta dell'attrezzatura, formazione degli operatori, gestione delle attrezzature e una gamma di soluzioni finanziarie e assicurative.

Image 1

Image 2

Visitate a questi indirizzi i siti Web di Caterpillar sulla fiera bauma 2013 di Monaco:
Sito inglese: http://www.uk.cat.com/bauma
Sito tedesco: http:// deutschland.cat.com/bauma

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete dei dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing sui prodotti e servizi disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer locali, la disponibilità e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Cat per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo