Caterpillar annuncia i nuovi miniescavatori Cat® Serie D

Caterpillar annuncia i nuovi miniescavatori Cat® Serie D

Per la pubblicazione a livello mondiale (eccetto Cina e Giappone): novembre 2012
Codice comunicato stampa: 348PR12

I nuovi miniescavatori idraulici Cat® Serie D, i modelli 301.7D, 302.2D e 302.4D, sono macchine potenti e versatili, in grado di operare agevolmente in spazi ristretti e si aggiungono alla gamma di modelli Serie D esistenti. Con configurazioni che riflettono da vicino i pesi operativi, da 1,6 a 2,5 tonnellate, le nuove macchine si caratterizzano per il potente impianto idraulico, l'ampia cabina operatore e un eccellente accesso a scopo di manutenzione.

Grazie alle dimensioni compatte, i modelli 301.7D, 302.2D e 302.4D possono essere trasportati agevolmente su un rimorchio o su un pick-up.

Per il modello 301.7D è possibile specificare un carro fisso o telescopico. Il 302.2D è dotato di carro telescopico come standard e assicura una maggiore profondità di scavo e migliori prestazioni di sollevamento. Come dotazione a richiesta, su entrambi i modelli 301.7D e 302.2D è possibile montare una lama apripista più lunga.
Nel Nord America, il modello 302.4D è configurato con staffe e valvole di sfogo per il montaggio semplice ed economico di una benna mordente idraulica.

Progettazione durevole e funzionale
Oltre a migliorare la capacità complessiva, la lama apripista semplifica le ordinarie operazioni di rinterro e pulizia. Una funzione di flottaggio consente alla lama di seguire il profilo del terreno senza interventi correttivi da parte dell'operatore e rende rapida e semplice la pulizia del sito di lavoro.

Le robuste staffe di sollevamento sul tetto della cabina consentono di trasferire la macchina tra un cantiere e l'altro in modo rapido e con facilità.

Comfort dell'operatore
I modelli Serie D vengono proposti con una cabina operatore con tettuccio parasole, accessibile da entrambi i lati della macchina, o, su richiesta, con una cabina chiusa che offre funzionalità standard di livello superiore, tra cui un efficiente sistema di riscaldamento/sbrinamento/ ventilazione e un parabrezza retrattile, che può essere facilmente riposto nel tetto grazie alla molla a gas. La sezione inferiore del parabrezza può essere sollevata e riposta insieme alla sezione superiore: una soluzione di stoccaggio rapida per migliorare ventilazione e visibilità. Tutti i modelli sono dotati di finestrino destro scorrevole per un ulteriore flusso di ventilazione. Le versioni con cabina sono dotate di predisposizione per autoradio.

La spaziosa cabina offre un comodo sedile con sospensioni, cinture di sicurezza retrattili, poggiapolsi regolabili e un ampio vano per le gambe.

La funzione idraulica viene azionata mediante l'interruttore proporzionale a rotella sul joystick. Un interruttore consente di variare il flusso idraulico ausiliario in base alle esigenze delle diverse attrezzature. Tutti i modelli sono dotati di impianto idraulico ausiliario a due vie, che consente di utilizzare sia il martello idraulico che un'attrezzatura bidirezionale, ad esempio una trivella. Come per i modelli più grandi della nuova gamma di escavatori Cat, tutti i comandi sono servoassistiti, assicurano un funzionamento omogeneo con il minimo sforzo ed eliminano la necessità di interventi di manutenzione su cavi e leverismi.

Il freno di blocco della rotazione, richiesto durante il trasporto della macchina, viene innestato automaticamente quando viene sollevata la console sinistra.

Semplici operazioni di manutenzione ordinaria
I durevoli pannelli in acciaio del corpo della macchina offrono una buona resistenza ai danni. I pannelli incernierati e smontabili consentono un facile accesso a scopo di manutenzione sia ordinaria che più approfondita. Gli intervalli di manutenzione ordinaria prolungati dei modelli Serie D consentono di risparmiare tempo e ridurre i costi di esercizio: i cuscinetti in lega sinterizzata e impregnati di olio, situati nei leverismi del braccio e del braccio di scavo, devono essere lubrificati solo ogni 500 ore; il cambio dell'olio motore è stato esteso a 500 ore e quello dell'olio idraulico a 3.000 ore. Una porta per il prelievo dell'olio idraulico Cat S.O.S™ consente una precisa valutazione periodica delle condizioni dell'olio durante il periodo di utilizzo.

Caratteristiche tecniche essenziali

  301.7D 302.2D 302.4D  
Peso operativo: Less
Tettuccio parasole - kg (libbre) 1.690 (3.726) 2.025 (4.464) 2.312 (5.097) Less
Cabina - kg (libbre) 1.720 (4.343) 2.135 (4.707) 2.410 (5.313) Less
Potenza netta kW (hp) 13,2 (17,7) 13,2 (17,7) 13,2 (17,7) Less
Profondità di scavo: Less
Braccio standard - mm (piedi) 2.193 (7' 2") 2.478 (8' 2") 2.434 (8') Less
Braccio lungo - mm (piedi) 2.394 (7" 10") 2.678 (8' 9") 2.634 (8' 8") Less

Per ulteriori informazioni sui miniescavatori idraulici Serie D, rivolgersi al dealer Cat di zona o visitare il sito Web www.cat.com

Image 1

Image 2

Visitate a questi indirizzi i siti Web di Caterpillar sulla fiera bauma 2013 di Monaco:
Sito inglese: http://www.uk.cat.com/bauma
Sito tedesco: http://deutschland.cat.com/bauma

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete dei dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing sui prodotti e servizi disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer locali, la disponibilità e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Press Inquiries

Cat Trade Press Media Representatives

Americas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Africa, Middle East
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

General Email: Cat_Trade_Press@cat.com

Reader Requests
www.cat.com/requestCatinfo