Le nuove minipale gommate SSL Cat® serie D presentano una cabina rinnovata, comandi migliorati e prestazioni del motore superiori

Le nuove minipale gommate SSL Cat® serie D presentano una cabina rinnovata, comandi migliorati e prestazioni del motore superiori

Per la distribuzione nel Nord America e in Europa: ottobre 2013
Codice comunicato stampa: 333PR13

Caterpillar presenta in prima assoluta quattro nuove minipale gommate SSL serie D e aggiorna due macchine attualmente in produzione nella stessa serie per creare una nuova gamma caratterizzata da una cabina completamente riprogettata con allestimenti di prima classe, nuova configurazione dei bracci di sollevamento per una migliore visibilità e prestazioni del motore superiori. I quattro nuovissimi modelli della serie D sostituiscono i modelli precedenti delle serie B3, C e C2.

La nuova gamma Cat® serie D comprende ora sei modelli di minipale gommate SSL con capacità operative nominali comprese tra 1.800 lb (816 kg) e 3.700 lb (1.678 kg). I modelli 236D e 242D presentano un telaio di medie dimensioni di soli 60 pollici (1.524 mm). Per dare più scelta agli acquirenti delle minipale gommate SSL, il modello 236D è stato riconfigurato con una piattaforma di dimensioni minori. Il risultato è un modello ad alta densità di potenza con percorso di sollevamento radiale, che combina dimensioni compatte con prestazioni dalle caratteristiche straordinarie: capacità operativa 1.800 libbre (816 kg), altezza perno di articolazione 123 pollici (3.122 mm), potenza lorda del motore 74,3 hp (55,4 kW) e coppia massima 195 lb-ft (265 N m).

Le minipale 246D e 262D sono i nuovi modelli della serie D che presentano un telaio di maggiori dimensioni e offrono capacità operative nominali rispettivamente di 2.150 lb (975 kg) e 2.700 lb (1.225 kg). I modelli 236D, 242D, 246D e 262D sono provvisti di motore da 3,3 litri a controllo elettronico conforme ai requisiti dello standard sulle emissioni Tier 4 Final (Stage IIIB). Il motore C3.3B Cat eroga 74 hp (55 kW) con un incremento di coppia pari all'8% e con il 6% di economia dei consumi in più rispetto ai modelli precedenti.

I modelli 272D e 272D XHP, i più grandi della serie D, sono stati introdotti nei primi mesi del 2012 e continuano ad essere alimentati da un motore a 3,8 litri a controllo elettronico secondo lo standard sulle emissioni Tier 4 Interim (Stage IIIB). Il motore Cat C3.8 eroga una potenza lorda di 98 hp (73 kW) sul modello 272D e una potenza netta di 110 hp (82 kW) sul modello 272D XHP, che alimenta un impianto idraulico ausiliario con una portata di 40 gpm (150 L/min) a 4.061 psi (28.000 kPa) in grado di gestire le attrezzature più complesse. Anche i modelli 272D e 272D XHP sono dotati di una cabina rinnovata, nonché del nuovo braccio di sollevamento.

Struttura modulare "Cab-One " e controllo avanzato
I modelli della serie D stabiliscono un nuovo standard di progettazione in termini di tenuta e pressurizzazione in cabina. La struttura "Cab-One" si caratterizza per essere una struttura modulare monopezzo, a differenza della configurazione in due pezzi delle cabine presenti sulle minipale della concorrenza. Il design Caterpillar assicura una tenuta superiore, che permette di raddoppiare la pressurizzazione raggiunta al suo interno rispetto al modello precedente. Il risultato è un ambiente di lavoro più pulito. Inoltre, il sistema HVAC migliorato eroga un flusso d'aria maggiore del 20% e aumenta la velocità di riscaldamento e raffreddamento di circa il 50%.

La cabina operatore incorpora molte nuove caratteristiche. Tra le opzioni è incluso un sedile riscaldato a sospensione pneumatica con schienale alto, che incorpora comandi a joystick sul sedile unici nel loro genere. Il sedile offre ulteriore comfort grazie alla regolazione lombare e alla possibilità di reclinare lo schienale. Tutti i sedili a sospensione pneumatica consentono la regolazione indipendente dei comandi a joystick e delle barre dei bracci, per differenti configurazioni della macchina a seconda delle diverse corporature degli operatori e per numerose applicazioni. Questa disposizione consente inoltre di spostare su e giù, come un'unica unità, l'intero pacchetto sedile/comandi a joystick, riducendo l'affaticamento dell'operatore e aumentandone il comfort.

Il monitor di controllo di serie offre una funzione di sicurezza a codice singolo che aiuta a prevenire il furto e l'utilizzo non autorizzato della macchina dopo le normali ore di lavoro. L'esclusivo monitor di controllo del display avanzato porta a 50 il numero di codici di sicurezza (operatore) ed è in grado di memorizzare e richiamare le preferenze operative per un numero preciso di operatori. Tra le preferenze sono incluse lingua, colore dello sfondo, stile del quadrante, impostazioni per il controllo di guida, velocità del riduttore, limite massimo di velocità, risposte per il sistema di azionamento idrostatico e per il sistema di comando dell'attrezzatura. Queste preferenze consentono di adattare la macchina alle esigenze e al livello di esperienza di ciascun operatore ed anche all'applicazione specifica. Inoltre, il display avanzato amplia le possibilità diagnostiche, consentendo al titolare del codice master di esaminare le informazioni della macchina relative a un operatore specifico, quali le ore di funzionamento, il consumo di carburante o i codici diagnostici.

Il display avanzato dispone di capacità video e supporta la prima telecamera retrovisiva integrata messa a disposizione su minipale gommate SSL. La telecamera fornisce un'ulteriore visibilità del luogo di lavoro per aumentare la sicurezza, soprattutto per i lavori in spazi ristretti.

Caratteristiche dell'acceleratore elettronico
Un'altra novità presente nella cabina della serie D è l'acceleratore elettronico con quadrante, che consente precise impostazioni del regime motore. Quando il quadrante è nella posizione di minimo alto, l'acceleratore a pedale agisce come pedale deceleratore. Il deceleratore consente un maggiore controllo, consentendo all'operatore di modulare rapidamente la velocità di marcia durante determinate manovre o di regolare il regime motore quando utilizza l'attrezzatura idromeccanica.

Una nuova funzione di regolazione dell'acceleratore monitora il movimento del pedale dell'acceleratore sotto il piede dell'operatore quando la macchina è in movimento su un terreno accidentato, per poi bloccare i finecorsa del pedale e quindi stabilizzare e uniformare la velocità di marcia. Questa funzione garantisce maggior comfort all'operatore e agevola la ritenzione di materiale quando viene utilizzato il pedale dell'acceleratore.

Sistema Intelligent Leveling
I modelli della serie D dispongono dell'evoluto sistema Intelligent Leveling™ (ILEV) Cat, che offre funzioni di controllo della macchina leader del settore quali il doppio autolivellamento, il blocco elettronico del finecorsa, il ripristino dello scavo e il posizionamento dell'attrezzatura.

Il doppio sistema di autolivellamento allinea elettronicamente e automaticamente il leverismo del caricatore durante il sollevamento e l'abbassamento dei bracci di sollevamento. Il sistema assicura una ritenuta ottimale del materiale nelle operazioni di caricamento di materiale su camion o di movimentazione dei prodotti pallettizzati. Il blocco finecorsa elettronico ammortizza automaticamente la discesa dei bracci di sollevamento, rallentando il movimento verso il basso, subito prima che i bracci raggiungano i rispettivi finecorsa.

La funzione di ripristino scavo consente all'operatore di impostare l'angolo di scavo della benna e quindi di richiamare automaticamente l'impostazione, premendo un interruttore di attivazione posizionato sul joystick durante l'abbassamento dei bracci di sollevamento. La funzione di posizionamento dell'attrezzatura consente di pre-impostare l'angolo dell'attrezzo, ad esempio per posizionare una scavatrincee alla profondità adeguata e di richiamare automaticamente questa impostazione se la macchina viene riposizionata. Entrambe le funzioni incrementano in modo significativo la produttività.

Attacco e bracci di sollevamento rinnovati
I bracci di sollevamento per tutte le macchine della serie D consistono in una nuova struttura tubolare che conserva ottime caratteristiche di sollevamento e resistenza, nonostante il profilo più stretto. Il profilo slanciato del braccio di sollevamento migliora la visibilità intorno alla macchina, sugli pneumatici e sul lato attacco/attrezzatura, per una maggiore sicurezza.

L'attacco automatico dell'attrezzatura a disposizione viene ora azionato elettricamente, in sostituzione del precedente attacco ad azionamento idraulico. Il nuovo attacco si caratterizza per un design più semplice, senza tubi e raccordi ed è più facile da installare sul campo come accessorio.

Facilità di manutenzione
I modelli della serie D dispongono dei necessari dispositivi di controllo delle emissioni (filtro antiparticolato diesel e catalizzatore di ossidazione diesel) senza compromessi in termini di manutenzione. L'accessibilità da terra senza confronti verso tutti i punti di manutenzione ordinaria è stata mantenuta, con filtri (olio motore, idraulico aria e carburante), batteria, riempimento e controllo dell'olio motore. Il condensatore del climatizzatore è fissato all'interno del portello del vano motore ed è facilmente accessibile per la pulizia o la manutenzione.

I nuovi modelli dispongono anche di una pompa elettrica di adescamento con spurgo dell'aria automatico per l'impianto di alimentazione. Il sistema di adescamento agevola le attività di sostituzione e adescamento del filtro del carburante/separatore dell'acqua.

Per maggiori informazioni sulle minipale gommate SSL Cat serie D, contattare il dealer Cat di zona o visitare il sito Web: www.cat.com.

Caratteristiche tecniche delle minipale gommate SSL serie D

Modello Potenza lorda
hp (kW)
Percorso sollevamento1
R/V
ROC2
lb (kg)
Flusso aus.
gpm (L/min)
Pressione aus. (HF)3
psi (kPa)
 
236D 74.3 (55.4) R 1,800 (816) 30 (112) 3,335 (23 000) Less
242D 74.3 (55.4) V 2,150 (975) 30 (112) 3,335 (23 000) Less
246D 74.3 (55.4) R 2,150 (975) 32 (121) 4,061 (28 000) Less
262D 74.3 (55.4) V 2,700 (1 225) 32 (121) 4,061 (28 000) Less
272D 98 (73) V 3,200 (1 451) 32 (121) 4,061 (28 000) Less
272D XHP 110 (82) V 3,700 (1 678) 40 (150) 4,061 (28 000) Less

1 R (sollevamento radiale); V (sollevamento verticale)
2 Capacità operativa nominale ROC al 50% del carico di ribaltamento
3 Impianto a flusso elevato disponibile

Image 1

Image 2

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Cat per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo