Il nuovo Cat® D6K2 trae vantaggio dai miglioramenti apportati in termini di controllo della lama, efficienza del combustibile, produttività, prestazioni, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione e controllo delle emissioni

Il nuovo Cat® D6K2 trae vantaggio dai miglioramenti apportati in termini di controllo della lama, efficienza del combustibile, produttività, prestazioni, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione e controllo delle emissioni

Il nuovo trattore cingolato Cat® D6K2 offre prestazioni di livellamento accurate e maggiore efficienza del combustibile senza pari. Il nuovo controllo della stabilità della lama utilizza una tecnologia che integra le regolazioni effettuate dall'operatore per il comando della lama, rendendo questo trattore il migliore del settore per prestazioni di livellamento. Le modalità Eco, disponibili per la marcia avanti e/o retromarcia, consentono un aumento dell'efficienza del combustibile che tocca il 22%, a seconda delle applicazioni, con una riduzione dei costi di esercizio. Il nuovo D6K2 sfrutta il potente motore Cat C6.6 ACERT™, che risponde ai requisiti sulle emissioni Stage IIIB e Tier 4 Interim. I modelli K2 dispongono di trasmissione idrostatica con controllo della trazione, che riduce lo scivolamento dei cingoli alle massime condizioni di carico. Le nuove lame più larghe consentono di coprire più terreno con una sola passata e consentono un aumento della produttività fino all'8% nelle applicazioni di spianatura. Il nuovo passo regolabile manualmente consente all'operatore di controllare il richiamo della lama in avanti/indietro, per garantire la massima produttività con materiali diversi.

I modelli K2 uniscono queste nuove caratteristiche al design di base collaudato sul campo dei predecessori della famiglia K, una struttura che include il controllo della macchina tramite corsa a leva singola/sterzo, la cabina operatore spaziosa con aria condizionata di serie e il comando della lama a leva singola, il carro dotato di cingoli lubrificati e sigillati Cat (S&LT) o modelli Cat SystemOne™ a garanzia del costo orario più basso. Il D6K2 trae vantaggio dagli aggiornamenti più recenti apportati al carro del modello D6K. La combinazione di otto rulli inferiori e di due rulli superiori consente una marcia più fluida e capacità di livellamento uniformi, a velocità superiore.

La potenza nominale netta è pari a 97 kW/130 hp a 2200 giri/min. Il nuovo motore C6.6 ACERT dispone di un postrefrigeratore aria-aria, una pompa elettrica di adescamento del combustibile nuova e di un sistema di rigenerazione passiva per la riduzione delle emissioni.

Efficienza operativa
Il controllo della stabilità della lama integra le regolazioni effettuate dall'operatore per il comando della lama, riducendo sforzi e fatica e aumentando la produttività nelle applicazioni di livellamento di precisione. La funzione di controllo della stabilità della lama rimane attiva se non viene disattivata dall'operatore. Allo scopo di garantire ancora più produttività, il design della regolazione del passo della lama è stato semplificato per consentire all'operatore di regolarlo, ad esempio, quando deve caricare la lama in condizioni difficili o richiamarla indietro per aumentarne la capacità di carico. Il D6K2 offre lame VPAT più larghe (nelle versioni standard e ripiegabile) in grado di aumentare la produttività fino all'8%.

Il nuovo sistema della modalità Eco per il modello D6K2 aumenta l'efficienza del combustibile fino al 22 per cento, riducendo il regime del motore quando non è necessario il funzionamento alla massima velocità. La modalità Eco dispone di due impostazioni : marcia avanti/retromarcia o solo retromarcia, selezionabili tramite l'acceleratore a manopola. Una volta impostata, la modalità Eco controlla automaticamente i regimi del motore impostandoli su livelli ottimali e richiamando rapidamente i regimi del motore e la potenza massimi quando richiesto.

Il controllo della trazione è un sistema azionato dall'operatore per ridurre lo scivolamento dei cingoli in condizioni di carico pesante. Il suo funzionamento consiste nel rilevare e regolare la velocità dei cingoli, riducendo il numero di volte in cui l'operatore deve sollevare la lama per evitare che scivoli. I vantaggi includono produttività maggiore, minore usura del carro e meno fatica per l'operatore. Tra le configurazioni del carro sono incluse le versioni XL (Extra Long, extra lunga) e LGP (Low Ground Pressure, bassa pressione a terra), con una versione LGP caratterizzata da pattini dei cingoli lunghi 760 mm (30 in).

Allo scopo di garantire un eccezionale comfort dell'operatore, un pacchetto a richiesta offre anche un sedile riscaldato/ventilato. I comandi elettroidraulici montati sul sedile isolano l'operatore dalle vibrazioni e i nuovi braccioli consentono una facile regolazione.

Per un aumento della produttività e per efficienti lavori di livellamento e laterali, è possibile dotare il trattore cingolato D6K2 del sistema Cat AccuGrade™ a richiesta, per il controllo automatico della lama. AccuGrade fa uso di sistemi di posizionamento laser, total station o satellitari come sorgenti per la guida assistita. AccuGrade è progettato per ridurre la necessità di effettuare rilevamenti e rilavorazioni e per rendere meno gravoso per l'operatore il livellamento di precisione. AccuGrade ha dimostrato di essere una soluzione che riduce i costi di esercizio complessivi della macchina, svolgendo un lavoro maggiore e più accurato, con un consumo di combustibile minore.

Per maggiori informazioni sulla famiglia K2 di trattori cingolati, i clienti sono invitati a contattare il dealer Cat di zona.

Caratteristiche tecniche della macchina: D6K2 XL

Potenza nominale, netta, kW (hp) 97 (130)
Peso, nominale, kg (lb) 13.311 (29.346)
CCapacità della lama, m3 (yd3) 3,07 (4,01)

Visitate a questi indirizzi i siti Web di Caterpillar sulla fiera bauma 2013 di Monaco:
Sito inglese: http://www.uk.cat.com/bauma
Sito tedesco: http:// deutschland.cat.com/bauma

Image 1

Image 2

Image 3

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete dei dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing sui prodotti e servizi disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer locali, la disponibilità e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Cat per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo