Il nuovo dozer Cat® D6K2: il livellamento di finitura preferito ora più intelligente, rapido ed efficiente

Il nuovo dozer Cat® D6K2: il livellamento di finitura preferito ora più intelligente, rapido ed efficiente

Per la distribuzione in Europa: febbraio 2016
Codice comunicato stampa: 14PR16

Il dozer Cat® D6K2, da tempo conosciuto per l'abilità nel livellamento di finitura, è ora dotato di una gamma intelligente di tecnologie GRADE for Dozers e una nuova concezione del carro che supporta anche velocità di livellamento di finitura più rapide.  Un motore Cat C4.4 ACERT™, con doppio turbocompressore e una nuova trasmissione idrostatica, fornisce la massima potenza della categoria, nonché un'efficienza dei consumi superiore fino al 17 percento rispetto al modello precedente. Questo dozer, che vanta una potenza di 97 kW netti, è conforme gli standard sulle emissioni EU Stage IV.

Tecnologie Cat Connect

Ogni nuovo dozer D6K2 è dotato delle funzioni Cat GRADE per facilitare il controllo della lama e consentire di svolgere un lavoro di qualità in meno tempo. Gli operatori esperti possono lavorare in modo più produttivo e gli operatori meno esperti sono in grado di ottenere risultati qualitativamente migliori più rapidamente. Queste funzioni intelligenti sono integrate direttamente nella macchina in fabbrica e non richiedono hardware o software aggiuntivi.

  • Cat Slope Assist aiuta gli operatori a raggiungere rapidamente la pendenza desiderata mantenendo gli angoli stabiliti della lama apripista. Finitura fino al 39% più veloce, con una qualità della superficie migliorata fino al 68% e una riduzione dello sforzo dell'operatore fino all'82%.*  
  • Cat Stable Blade monitora il movimento della lama e regola automaticamente il sollevamento e l'abbassamento in sintonia con l'operatore, al fine di ottenere più rapidamente una pendenza più uniforme e con uno sforzo minore.
  • Cat Slope Indicate visualizza la pendenza trasversale e l'inclinazione (orientamento avanti/indietro) della macchina sul monitor principale, aiutando gli operatori a posizionare la macchina su una pendenza desiderata e a mantenerla a ogni passata.

Per svolgere profili più complessi, i dozer D6K2 possono essere equipaggiati con una tecnologia opzionale che consente ai clienti di scegliere le funzioni in base alle esigenze del cantiere e al budget. Queste tecnologie GRADE combinano dati di progettazione digitali, guida in cabina e controllo automatico della lama, con conseguente maggiore accuratezza di livellamento, minori rilavorazioni e costi inferiori, che si tratti di applicazioni di movimento di grandi masse di terra o di livellamento di finitura.

  • Cat Grade Control 3D (disponibile da metà 2016) è un sistema di controllo integrato del livellamento che consente agli operatori di lavorare con maggiore efficienza, precisione e produttività sia nelle applicazioni di spianatura sia di livellamento di precisione. Il design integrato prevede il montaggio delle antenne sul tetto della cabina, eliminando la configurazione tradizionale di montanti e cavi posizionati sulla lama. Il sistema Cat AutoCarry™ e l'opzione di predisposizione per AccuGrade™ sono compresi nel pacchetto per aumentare ulteriormente la produttività.
  • Cat AccuGrade è un sistema di controllo del livellamento aftermarket installato dal dealer che offre una maggiore versatilità di livellamento e la possibilità di adattare la capacità alle diverse esigenze, grazie all'ampia scelta di laser per i lavori 2D su piani orizzontali e in pendenza, al controllo mediante sistema di navigazione satellitare globale (GNSS, Global Navigation Satellite System) per i lavori di taglio e contornatura complessi in 3D e/o ai sistemi Universal Total Station (UTS) per il livellamento di finitura e di precisione. AccuGrade sfrutta ora componenti del sistema Slope Assist per fornire un livello di prestazioni di livellamento persino maggiore rispetto al passato.
  • L'opzione di predisposizione per il sistema AccuGrade consente di installare o aggiornare facilmente i sistemi di controllo del livellamento Cat AccuGrade 2D e 3D per aggiungere versatilità e valore di rivendita alla macchina.

Le tecnologie Cat Connect LINK consentono di collegare in modalità wireless gli utenti alle loro attrezzature, fornendo preziose informazioni sulla macchina o sulle prestazioni della flotta. Product Link™ è completamente integrato nelle macchine, consentendo un accesso tempestivo a informazioni quali la posizione della macchina, le ore, il consumo di combustibile, il tempo di inattività e i codici di evento. I dati sono disponibili attraverso l'interfaccia utente online VisionLink® che consente una migliore gestione della flotta e una riduzione dei costi di esercizio.

Efficienza e semplicità d'uso

Il motore con turbocompressore alimenta una trasmissione idrostatica per un'eccellente manovrabilità, una risposta più rapida dello sterzo e una maggiore capacità di utilizzo delle lame a pieno carico. Le modalità Eco ottimizzano il regime del motore, mantenendo la velocità di avanzamento, con un conseguente risparmio del combustibile fino al 17% nelle applicazioni con carico sulle lame ridotto come i livellamenti di finitura. Altri miglioramenti includono:

  • La nuova valvola dell'attrezzo fornisce una risposta più rapida. I comandi elettroidraulici sono intuitivi e precisi grazie alla regolazione della sensibilità (alta, media, bassa).
  • Il nuovo display a cristalli liquidi (LCD), comune all'intera gamma di dozer Cat, è di facile lettura, supporta il sistema Slope Assist ed è predisposto per una telecamera posteriore, tanto da non richiedere un monitor aggiuntivo.
  • Lama inclinabile a comando elettrico (opzionale): per una semplice regolazione dell'inclinazione della lama dalla cabina con conseguente ottimizzazione della produttività dell'applicazione.
  • Il nuovo controllo automatico della trazione riduce automaticamente lo slittamento dei cingoli in condizioni di scarsa aderenza, migliorando la produttività e la qualità della finitura di superficie.
  • La telecamera posteriore (opzionale) offre una migliore visibilità.  
  • Nuovo controllo bidirezionale: marce avanti/retromarcia preselezionate per ridurre lo sforzo e migliorare l'efficienza. Possibilità di salvare le impostazioni in un profilo dell'operatore per maggiore praticità.
  • La staffa di montaggio opzionale sul retro della macchina consente di avere una pala disponibile per una rapida pulizia del carro.

Sostenibilità

Il nuovo D6K2 è conforme agli standard sulle emissioni Stage IV con tecnologia di riduzione delle emissioni intuitiva per l'operatore. Non è necessario interrompere il lavoro per effettuare la rigenerazione.   Il fluido di scarico diesel (DEF) è comodamente rabboccato a terra durante il rifornimento e il filtro antiparticolato diesel è progettato per tutta la durata del motore, senza bisogno di pulizia.

Per ulteriori informazioni sul nuovo D6K2, rivolgersi al dealer Cat di zona o visitare il sito Web www.cat.com.

*Studio di produzione di Cat Slope Assist, dicembre 2014

D6K2 LGP

Caratteristiche tecniche della macchina

   
MotoreCat C4.4 ACERT con doppio turbocompressore
Potenza massima
ISO14396
117 kW
159 hp (DIN)
Potenza netta
ISO 9249/SAE J1349
97 kW
132 hp (DIN)
Peso operativo, XL    13.271 kg  
Peso operativo, LGP13.909 kg  
Gamma di capacità della lama (m3)3,26 - 3,81 m3

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2016 Caterpillar Tutti i diritti riservati  
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo