Il nuovo dozer D9T Cat® offre maggiore produttività, sicurezza e facilità di manutenzione e soddisfa i più recenti standard in fatto di emissioni

Il nuovo dozer D9T Cat® offre maggiore produttività, sicurezza e facilità di manutenzione e soddisfa i più recenti standard in fatto di emissioni

Per la distribuzione nel Nord America e in Europa: aprile 2014
Numero edizione: 54PR14

Il dozer D9T Cat® vanta una comprovata reputazione di affidabilità e lunga durata nelle applicazioni più estreme ed è dotato di nuove funzionalità che apportano vantaggi in termini di prestazioni, produttività, comfort e sicurezza dell'operatore, rendendo più facili gli interventi di manutenzione. Il nuovo dozer dispone di un motore Cat C18 ACERT che soddisfa gli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV ed eroga una potenza nominale netta di 325 kW (436 hp) a 1.800 giri/min. L'elevata riserva di coppia del 36% consente una potenza di penetrazione sul materiale più difficile.  L'evoluto D9T si distingue per il nuovo gruppo di raffreddamento a efficienza elevata e nuovi comandi elettronici per apparato propulsore e idraulica dell'attrezzatura, per la cabina più silenziosa con sistemi informativi e di monitoraggio ottimizzati, nonché per le innovazioni in termini di sicurezza e facilità di manutenzione.

I miglioramenti del design del nuovo D9T si fondono con le caratteristiche avanzate del modello precedente: il robusto telaio principale con scatola principale in acciaio fuso; l'albero di articolazione che trasferisce i carichi della lama direttamente al telaio principale; l'apparato propulsore modulare con trasmissione powershift a tre velocità e l'impianto dello sterzo differenziale; il carro per impieghi gravosi con telai portarulli e rulli dei carrelli sospesi; una vasta scelta di lame, comandi intuitivi e ampia visibilità. Il precedente modello D9T è ancora disponibile nei paesi con meno vincoli normativi e raggiunge livelli di emissioni equivalenti agli standard Tier 2 e Tier 3.

Miglioramenti del design
Il nuovo radiatore a piastra con barre in alluminio combina maggiore efficienza di raffreddamento e lunga durata ed eccellente resistenza alla corrosione. In aggiunta, il nuovo postrefrigeratore aria-aria raffredda l'aria di combustione in ingresso aumentando l'efficienza di combustione e il risparmio di combustibile. Inoltre, il nuovo refrigeratore idraulico aria-olio modula con precisione le temperature per garantire prestazioni ottimali ed eccezionale durata dei componenti.

Il nuovo Sistema di controllo elettronico avanzato della produttività (APECS) è progettato per migliorare le prestazioni del cambio di marcia, offrendo un maggiore livello di comfort per l'operatore e un aumento della produttività. L'APECS funziona in combinazione con il Cambio automatico avanzato (EAS), che aumenta l'efficienza del combustibile e la produttività selezionando automaticamente la migliore combinazione di marcia e regime motore in base al carico e alla velocità di avanzamento. Inoltre, il cambio è dotato di una valvola di sfogo principale a comando elettronico che riduce la pressione durante il funzionamento al minimo per risparmiare carburante.

La tecnologia a disposizione per il controllo della lama aumenta la produttività del D9T e semplifica il lavoro dell'operatore. Include il Servomeccanismo della lama (ABA), che consente agli operatori di scegliere posizioni preimpostate di inclinazione della lama per le fasi di scavo, trasporto e spandimento del ciclo. L'ABA è fornito di serie sul modello D9T dotato di doppia inclinazione opzionale.

L'Autocarry automatizza il sollevamento della lama con distanze di trasporto superiori ai 30,5 m (100 ft) e posiziona automaticamente la lama per ridurre lo scivolamento dei cingoli. Una nuova funzione che migliora la funzionalità Autocarry è il sistema di Selezione adattativa del carico, che regola automaticamente il carico della lama in base a fattori quali il tipo di terreno, il livello di umidità e le prestazioni dei cingoli. In aggiunta, è disponibile il Controllo automatico del ripper per regolare la velocità di avanzamento e la profondità del ripper, al fine di ridurre al minimo lo scivolamento dei cingoli. Infine, per il massimo controllo della lama, il Cat Grade Control 3D fornisce un preciso posizionamento automatico del tagliente eliminando i montanti e i cavi posti sulla lama. Il sistema riduce la necessità di inclinometri e picchetti di rilievo e, di conseguenza, la necessità di personale a terra, migliorando la sicurezza e abbassando i costi.

Cabina, sicurezza, assistenza
Il nuovo Display delle informazioni touchscreen multicolore consente all'operatore di monitorare le prestazioni della macchina e di regolare i parametri in base alle prestazioni necessarie per il lavoro. La schermata di Monitoraggio del lavoro nel Display delle informazioni fornisce i dati relativi alle prestazioni della macchina in tempo reale per ottimizzare la produttività. Una novità per il D9T è l'avvisatore cinture che illumina un'icona sul cruscotto all'avvio della macchina, e aggiunge un segnale acustico se la macchina viene messa in marcia senza che l'operatore abbia la cintura allacciata.

Sono disponibili pacchetti di insonorizzazione per ridurre il livello medio di pressione sonora sull'operatore a 74 dB(A) e il livello medio di potenza sonora esterna a 110 dB(A).

Per migliorare la sicurezza sul sito di lavoro, sono disponibili numerose opzioni di pacchetti luci, che includono lampade alogene, lampade a scarica ad alta intensità e a LED. I comandi per l'illuminazione di accesso e di uscita sono posizionati in modo conveniente e permettono di programmare le luci per ogni situazione. Il centro di manutenzione a terra consente il facile accesso al sezionatore elettrico con capacità di lockout/tagout integrata, all'interruttore di arresto del motore e alla presa per l'avviamento di emergenza. Il D9T dispone anche di punti di ancoraggio ubicati in posizione strategica che facilitano le attività di riparazione e manutenzione in sicurezza del personale addetto all'assistenza.

Per semplificare ulteriormente la manutenzione ordinaria, le estremità dei cuscinetti dei perni sulla barra equalizzatrice possono essere lubrificati da un comodo punto di manutenzione. I nuovi cuscinetti sono progettati per prolungare significativamente la durata dei componenti e ridurre i costi della manutenzione.

Per ulteriori informazioni sul nuovo D9T, rivolgersi al dealer Cat di zona o visitare il sito Web www.cat.com o mining.cat.com.

Caratteristiche tecniche del dozer D9T Cat

Motore

Cat C18 ACERT

Minore

Potenza nominale netta (SAE)

325 kW (436 hp)

Minore

Peso operativo, medio

48.361 kg (106,618 lb.)

Minore

Cingolo a terra

3.470 mm (137 in.)

Minore

Carreggiata

2.250 mm (88,6 in.)

Minore

Capacità della lama

    semi universale

    universale

 

13,5 m3  (17,7 yd3)

16,4 m3 (21,4 yd3

Minore

Sterzo

differenziale

Minore

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Cat per la stampa
Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo