Il nuovo sistema ad aratro a lunghe fronti Cat® GH800B ottiene una produttività elevata in giacimenti di carbone poco profondi

Il nuovo sistema ad aratro a lunghe fronti Cat® GH800B ottiene una produttività elevata in giacimenti di carbone poco profondi

Per la pubblicazione a livello mondiale: novembre 2014
Codice comunicato: 582PR14

Caterpillar ha sviluppato il sistema ad aratro a lunghe fronti Cat® GH800B, progettato per attività estrattive ad alte velocità in giacimenti di carbone poco profondi. Ispirandosi alle caratteristiche del collaudato sistema GH1600, il team Caterpillar per le attività a lunghe fronti di Lünen, in Germania, ha collaborato con la miniera tedesca di Ibbenbüren per progettare e costruire un sistema di estrazione in un giacimento di antracite con uno spessore medio del filone di soli 0,85 metri (33,5 pollici). Il risultato è l'aratro GH800B con sistema a lunghe fronti, attualmente al lavoro, con successo, nella miniera di Ibbenbüren, dove il filone non supera 1 metro di altezza (39 pollici).

L'aratro Cat GH800, con una potenza installata di 2 x 400 kW, è l'attrezzo ideale in giacimenti che variano da circa 0,9 m fino a 2,0 m (da 35 a 78 pollici), indipendentemente dall'inclinazione del giacimento o dalla durezza del carbone. Poiché meno profondo è un filone di carbone, più difficile è il processo di estrazione, l'intero sistema è stato interessato da una serie di modifiche chiave per ottimizzare aspetti quali flessibilità, affidabilità, efficienza e facilità di manutenzione al fine di garantire la massima produttività in presenza di altezze minime.

Le modifiche al lato frontale rinforzato del convogliatore (AFC) per il sistema ad aratro GH800B includono le casse della linea dell'aratro PF4 con condotti superiori sostituibili e una nuova guida dell'aratro realizzata con un monoblocco in ghisa per una maggiore resistenza e durata, notevolmente inferiore in altezza rispetto alla precedente versione saldata. Connettori a sezione ridotta (dogbone) esterni posizionati tra le casse della linea e una robusta barra relè collocata tra l'AFC e i supporti del tetto (scudi) adattano ulteriormente il convogliatore ai lavori sui filoni poco profondi. Per aumentare la resa totale, il team di tecnici ha allargato la sezione trasversale del convogliatore con piastre laterali più estese.

Il corpo dell'aratro del sistema GH800B è stato adattato ad altezze di taglio massime di 1,55 metri (61 pollici) e minime di 0,75 metri (30 pollici). Un design ottimizzato su entrambe le estremità del corpo dell'aratro favorisce il carico di una quantità maggiore di carbone sul frontale del convogliatore e riduce la potenza di taglio necessaria per il processo. Il sistema Cat GH800B consente un controllo efficace dell'orizzonte dell'aratro, per seguire la linea del giacimento senza tagliare strati di roccia adiacenti.

I montanti del tetto per filoni bassi Cat sono stati progettati in modo specifico per questo tipo di applicazione. Le tettoie accorciate evitano collisioni con l'aratro anche quando si trovano in posizione ribassata, mentre gli scudi sono più sottili di 8 centimetri (3 pollici) creando così un ambiente di lavoro ergonomico per gli operatori del frontale. Una sequenza di irrorazione dell'acqua sulle tettoie, sincronizzata con l'aratro di taglio, impedisce la formazione di depositi di polvere.

L'automazione Cat dell'intero sistema ad aratro a lunghe fronti, nonché il controllo da remoto di tutte le funzioni e regolazioni consentono un'elevata produttività senza bisogno di operatori sul frontale. Per questo, il sistema migliora la sicurezza e riduce al minimo i costi di esercizio.

Già dal quarto trimestre dell'anno scorso, il nuovo sistema ad aratro GH800B è impiegato per attività sotterranee nella miniera di Ibbenbüren. Oltre alla straordinaria produzione giornaliera, il nuovo sistema riduce i costi di esercizio e di manutenzione di circa il 50% rispetto al frontale per carbone utilizzato nelle vicinanze. La velocità di avanzamento massima di 10 metri (33 piedi) al giorno rivela l'enorme capacità produttiva del sistema.

Il sistema ad aratro Cat GH800B verrà impiegato in cinque pannelli a lunghi fronti consecutivi nella miniera di Ibbenbüren.

GH800B Longwall Plow Specifications

Plow length

2636 mm

8.65 ft

Plow heights 750-1030 mm
1000-1285 mm
1270-1550 mm
2.64-3.38 ft
3.28-4.22 ft
4.17-5.09 ft
Plow heights with gob-side support 1535-1700 mm
1685-1965 mm
5.04-5.58 ft
5.53-6.45 ft
Mechanical height adjustment

180-280 mm

0.59-0.92 ft

Cutting depth

205 mm

0.67 ft

Weight (single plow)

4385-5625 kg

10,660-12,401 lb

Bottom bit positions

 

 

 
   Position 1 +19 mm

 

+0.06 ft

 

   Position 2

-9 mm

-0.03 ft

   Position 3 -22 mm -0.07 ft
   Position 4 -39 mm -0.13 ft
Maximum drive power

2 × 400 kW

2 × 536 hp

Maximum plow speed

3.0 m/sec

600 ft/min

Coal hardness

Soft to hard coal

 
Maximum seam inclination 60°  

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori
www.cat.com/requestCatinfo