I nuovi movimentatori per usi agricoli della serie D offrono diverse opzioni di alimentazione, idraulica load sensing, comfort per l'operatore e una versatilità eccezionale

I nuovi movimentatori per usi agricoli della serie D offrono diverse opzioni di alimentazione, idraulica load sensing, comfort per l'operatore e una versatilità eccezionale

Per la pubblicazione a livello mondiale, Giappone escluso: gennaio 2017
Codice comunicato stampa: 7PR17

I tre nuovi modelli di movimentatori per usi agricoli (TH357D, TH408D, e TH3510D) sono costruiti per affrontare i lavori più impegnativi della vostra azienda agricola, con capacità di sollevamento che vanno da 3.500 a 4.000 kg (da 7.716 a 8.818 libbre) e altezze di sollevamento da 7.000 a 9.800 mm (da 23,0 a 32,1 piedi). L'ampia scelta di motori e potenze nominali garantisce solide prestazioni in termini di efficienza dei consumi per qualsiasi applicazione; i nuovi modelli sono progettati per una rapida risposta idraulica, un eccellente comfort di guida, una manutenzione ordinaria semplificata e per la massima facilità d'uso.

Se la vostra attività richiede l'impilamento delle balle, la pulizia delle stalle, il carico dei rimorchi o lo spostamento del grano, i nuovi modelli sono in grado di gestire queste operazioni con un'ampia gamma di attrezzature, compresi  pinze per balle, benne, forche per pallet, un braccio per movimentazione materiali o una spazzatrice. L'attacco manuale di serie o l'attacco idraulico opzionale, entrambi con l'interfaccia Cat® IT, semplificano i cambi di attrezzatura mentre il potente leverismo con barra a Z garantisce forza di strappo e prestazioni di lavoro della benna ottimali. Gli attacchi posteriori opzionali con capacità di traino ampliano ulteriormente la versatilità della macchina.

Trasmissione e idraulica

Tutti e tre i nuovi modelli montano di serie il motore Cat C3.4B da 83 kW (111 hp); per le applicazioni che richiedono maggiore potenza, è disponibile il motore Cat C4.4 ACERT™ da 93 kW (124 hp). Anche i modelli TH408D e TH3510D possono essere equipaggiati con il motore C4.4 ACERT con potenza nominale pari a 106 kW (142 hp).

Per gli impieghi gravosi, la trasmissione powershift 6F/3R disponibile su tutti i modelli fornisce le marce richieste per un'ampia varietà di applicazioni. Il sistema a quattro ruote motrici utilizza assali per impieghi gravosi con mozzi dotati di riduttori epicicloidali, un differenziale a slittamento limitato anteriore e un sistema frenante sui due assali per una maggiore sicurezza. Inoltre, l'ampia selezione di pneumatici consente di abbinare le macchine alle varie applicazioni per garantire prestazioni ottimali.

L'impianto idraulico load sensing a centro chiuso dalla cilindrata variabile efficiente, la pompa a pistoni assiali e le valvole per la condivisione del carico consentono una rapida risposta idraulica e abbinano pressione e portata all'attività in corso per risparmiare combustibile. Il circuito idraulico ausiliario di serie viene collegato alla testa del braccio per attrezzature ad azionamento elettrico; inoltre sono disponibili un secondo circuito ausiliario anteriore e un circuito ausiliario per il lato posteriore della macchina. Per il massimo comfort dell'operatore, l'impianto idraulico dispone di una funzione di blocco del cilindro in grado di attutire l'impatto delle sezioni del braccio telescopico.

L'indicatore di stabilità longitudinale adattativo semplifica il funzionamento dell'impianto idraulico con una modalità passiva che consente all'impianto di continuare a funzionare normalmente, ovvero senza interruzioni, quando la macchina è in marcia con il freno di stazionamento disinserito. Questa funzione intelligente fa sì che l'operatore non debba più premere un interruttore di esclusione o inserire la retromarcia per allontanarsi dal materiale e ripristinare le funzioni idrauliche.

Cabina

La cabina operatore, con un livello di rumorosità di appena 75 dB(A), è dotata di un joystick multifunzionale con comandi della trasmissione (disponibili sul piantone), nonché di comandi per le funzioni idrauliche ausiliarie. La plancia presenta una disposizione ergonomica dei comandi e include un  nuovo display a LED con indicatori dei consumi e della velocità: l'interruttore della modalità forca/benna cambia invece la reattività dell'idraulica in termini di potenza o precisione. L'impianto di riscaldamento mantiene la temperatura della cabina a un livello confortevole durante la stagione fredda; il climatizzatore è opzionale.

Il basso punto di articolazione del braccio e la cabina rialzata garantiscono una buona visibilità lungo il profilo curvo del cofano, mentre la telecamera posteriore opzionale e i sensori periferici migliorano ulteriormente il controllo dell'operatore durante il lavoro. Le sei luci di lavoro di serie forniscono un'ottima illuminazione quando si lavora in condizioni di scarsa visibilità.

Il  display avanzato amplia l'accesso alle informazioni e alle regolazioni della macchina, come ad esempio  tabelle di carico, programmi di manutenzione e immagini della telecamera posteriore. Il display consente di impostare i livelli di risposta idraulica, le modalità di guida e gli intervalli di inversione della ventola. Quando si selezionano le differenti attrezzature, il display mostra le tabelle di carico appropriate e, tramite il display, i proprietari delle macchine possono programmare i codici utente come deterrente in caso di tentativo di furto.

Sono inoltre disponibili un sistema di controllo dell'assetto, che ammortizza il movimento del braccio durante la guida su terreni accidentati a velocità superiori a 5 km/h (3 miglia/h), e un sistema di sospensioni intelligenti che consente al braccio di seguire automaticamente il profilo del terreno, impedendo alle attrezzature di raschiare il terreno. Entrambe le funzioni contribuiscono a rendere la guida più fluida e ad aumentare il comfort dell'operatore, cui provvedono anche il climatizzatore opzionale e il sedile riscaldato e a sospensione pneumatica.

Facilità di manutenzione e tecnologia

Per semplificare la manutenzione, i controlli diagnostici periodici possono essere effettuati tramite il display. I componenti da verificare durante la manutenzione ordinaria sono accessibili a terra, mentre il posizionamento longitudinale del motore e il grande cofano consentono di accedere agevolmente al motore, al gruppo di raffreddamento e ai componenti idraulici. Il gruppo di raffreddamento grande gestisce le temperature ambiente elevate, mentre la ventola idraulica a richiesta e a inversione contribuisce a mantenere prive di detriti le masse radianti posizionate verticalmente.

Parte integrante delle tecnologie LINK, il sistema Product Link™ collega in modalità wireless i proprietari alle macchine, fornendo l'accesso a importanti dati quali posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di inattività, eventi e codici diagnostici, per attività di analisi e documentazione tramite l'interfaccia utente online VisionLink®. Le informazioni LINK sono estremamente utili per prendere decisioni basate sui fatti allo scopo di aumentare l'efficienza e ridurre i costi di esercizio e di proprietà.

 

Caratteristiche tecniche del prodotto

 

TH357D

TH408D

TH3510D

Potenze nominali, kW (hp)

83-93 (111-124)

83-106 (111-142)

83-106 (111-142)

Altezza di sollevamento, max., mm (ft.)

7 000 (23.0)

7 600 (24.9)

9 800 (32.1)

Capacità di sollevamento, max., kg (lb.)

3 500 (7,716)

4 000 (8,818)

3 500 (7,716)

Peso operativo, kg (lb.)*

7 939 (17,503)

8 526 (18,797)

9 149 (20,170)

Sforzo di trazione alla barra, kN (lbf.)**

92 (20,682)

92 (20,682)

92 (20,682)

* Con carro e forche
** Con motore da 83 kW (111 hp)

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertarsi che le informazioni sui prodotti siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2017 Caterpillar Tutti i diritti riservati  

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo