Nuova linea di benne a polipo per la demolizione e lo smistamento: serie G300 GC, progettata per offrire produttività elevata riducendo al minimo i costi di esercizio

Nuova linea di benne a polipo per la demolizione e lo smistamento: serie G300 GC, progettata per offrire produttività elevata riducendo al minimo i costi di esercizio

Per la distribuzione in Europa, Africa, Medio Oriente, CIS: febbraio 2015
Codice comunicato: 67PR15

Caterpillar Work Tools è lieta di presentare tre nuove benne a polipo &per la demolizione e lo smistamento. I modelli G310 GC, G313 GC e G315 GC ampliano la serie G300 fornendo al cliente una perfetta combinazione di prestazioni e vantaggi in termini economici senza precedenti. Le benne a polipo della serie GC sono moderne e al tempo stesso semplici quanto a materiali e tecnologia, riducendo al minimo i costi d'esercizio e di proprietà.

Le benne a polipo Cat® G300 GC sono progettate per escavatori idraulici con pesi operativi che variano da 10 a 19 tonnellate metriche e sono appositamente realizzate per smistare i detriti alla fonte, per caricare o scaricare i contenitori o per smantellare un edificio prima della demolizione finale.

"Le nostre nuove benne a polipo economiche per la demolizione e lo smistamento sono progettate per movimentare materiali e soddisfano i requisiti di budget dei nostri clienti", afferma Bert Heijligers, Responsabile marketing di Caterpillar Work Tools B. V. "Sono state progettate per raggiungere una gamma più ampia di clienti e per competere in un mercato in rapida crescita. Tutte le benne a polipo GC sono ispirate alla filosofia della qualità Caterpillar".

Caratteristiche del progetto

Le benne a polipo G300 GC sono disponibili con una testa superiore fissa o con una piastra superiore per il montaggio di una staffa adattatrice che consente la sostituzione della benna tra più supporti. Quando viene utilizzata con un attacco rapido CW Cat dedicato, la benna a polipo può essere sostituita in pochi secondi con un'altra attrezzatura Cat. Gli escavatori Cat hanno impostazioni idrauliche preprogrammate che supportano le benne a polipo della serie G300.

Appositamente costruita per le applicazioni di demolizione e smistamento, la nuova benna a polipo ha un'altezza ridotta e prevede gusci e cerniere durevoli. I componenti idraulici sono completamente protetti e la barra di spinta monopezzo fornisce ai gusci della benna potenti forze di chiusura.

La benna a polipo serie GC G300 è inoltre caratterizzata da una rotazione idraulica a 360 gradi che le consente l'avvicinamento ai materiali praticamente da qualsiasi angolo, riducendo nel contempo al minimo la necessità di spostare il supporto. I gusci perforati  permettono una visibilità ottimale durante il funzionamento. Il profilo quadrato consente massima accessibilità ai materiali, mentre la superficie interna liscia dei gusci e il loro gioco elevato ottimizzano le operazioni di caricamento.

I pannelli di manutenzione sulle benne G300 GC offrono facile accesso ai componenti principali; gli intervalli di manutenzione settimanali e i punti di lubrificazione di facile accesso contribuiscono a mantenere al minimo i tempi di fermo. I taglienti, resistenti all'abrasione e sostituibili, sono di serie.

Specifiche

Versione a testa piatta

G310 GC

G313 GC

G315 GC

Classe escavatore

10 – 15 t

12 – 16 t

15 – 19 t

Dimensioni - Lunghezza

1788 mm

1800 mm

2000 mm

Dimensioni - Larghezza

850 mm

950 mm

1000 mm

Dimensioni - altezza

1223 mm

1223 mm

1.326 mm

Capacità

400 L

450 L

600 L

Peso*

814 kg

845 kg

1.142 kg

Forza di chiusura

36  kN

36 kN

52 kN

Pressione – Apertura/chiusura (max.)

350 bar

350 bar

350 bar

Flusso – Apertura/chiusura (max.)

60 l/min

60 l/min

90 l/min

Pressione – Rotazione (max.)

220 bar

220 bar

220 bar

Flusso rotazione (max.)

40 l/min

40 l/min

40 l/min

 

*Il peso non comprende la staffa di montaggio

###

Nota per i redattori:  Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Indirizzo e-mail generale: Cat_Trade_Press@cat.com

Richieste da parte dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo