La nuova serie di martelli Cat® coniuga semplicità del design e funzionalità avanzate per migliorare le prestazioni, la durata e la facilità d'uso e di manutenzione

La nuova serie di martelli Cat® coniuga semplicità del design e funzionalità avanzate per migliorare le prestazioni, la durata e la facilità d'uso e di manutenzione

Per la distribuzione in: Europa, Africa, Medio Oriente, CIS: febbraio 2015
Codice comunicato: 66PR15  

Sono disponibili dieci nuovi martelli Cat® Serie E, progettati per l'uso con miniescavatori, minipale gommate SSL e terne, nelle due versioni "con silenziatore" e con piastre laterali. L'offerta comprende quattro misure, H35, H45, H55 e H65, con due configurazioni di montaggio per l'installazione su supporti Caterpillar e della concorrenza.

I martelli con silenziatore, identificati con "s " nella denominazione del modello, utilizzano una scatola completamente chiusa per eliminare il rumore, una funzione preziosa negli ambienti di lavoro sensibili e nelle applicazioni su macchine piccole, in cui il martello è a stretta distanza dall'operatore. I modelli senza silenziatore con piastre laterali sono disponibili in tutte le quattro misure.

I modelli a testa piatta offrono la versatilità che ne consente l'installazione su attrezzature Caterpillar e di altri costruttori. Sono disponibili modelli imperniati per H55E e H65E in applicazioni che richiedono una macchina Cat dedicata dotata di martello.

Funzioni Premium

Diverse caratteristiche garantiscono praticità di installazione, comodità d'uso e lunga durata dei martelli, progettati e realizzati per il perfetto abbinamento con i flussi ausiliari e le pressioni della macchina Cat. Inoltre, le luci idrauliche sono posizionate in modo da facilitarne l'installazione. Non appena "collegato", il martello è pronto per entrare in azione.

Il sistema di sospensioni sui modelli con silenziatore include tamponi sulla parte superiore e inferiore per assorbire le forze di ritorno e isolarle dalla macchina. Un martinetto a sospensione contribuisce a smorzare le vibrazioni e la rumorosità. Il risultato è un funzionamento silenzioso e affidabile con minore affaticamento dell'operatore.

Per proteggere il martello dalla sollecitazione interna, è possibile attivare un dispositivo di spegnimento automatico. Questo arresta immediatamente il pistone quando il martello penetra attraverso il materiale, il che a sua volta protegge il martello dall'azionamento a vuoto.

Facilità di manutenzione

Questi nuovi martelli Serie E presentano un numero di componenti inferiore del 47 percento rispetto ai predecessori della serie D. Ciò assicura la semplificazione e la riduzione dei tempi per la manutenzione. Per gli interventi giornalieri, è presente un singolo punto di ingrassaggio, in una posizione pratica e facilmente accessibile. La sostituzione delle attrezzature viene eseguita con comuni attrezzi manuali.

Specifiche

  H35Es/H35E H45Es/H45E H55Es/H55E H65Es/H65E
Gamma di peso supporto raccomandato, lb. (kg)

 2.430-5.300 (1.100-2.400)

 3.310-7060 (1.500-3.200)

 5.500-13.200 (2.500-6.000)

 6.600-19.800 (3.000-9.000)

Frequenza colpi/min

 600-1.680

 780-1.800

 600-1.680 

 720-1.740

Classe energetica, ft.-lb., (J) 

 300 (407)

 400 (542)

 600 (813)

 800 (1 085)

Flusso idraulico, gpm (l/min)

 3,2-9,2 (12-35)

 6,6-16 (25-62)

 7,9-22 (30-85)

 10-30 (40-115)

Press. max., psi (kPa)

 2,393 (16,500)

 2,465 (17,000)

 2,393 (16,500)

 2,393 (16,500)

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo