Nuovo escavatore Cat 323F L con efficienza dei consumi per i clienti pagati a lavoro

Nuovo escavatore Cat 323F L con efficienza dei consumi per i clienti pagati a lavoro

Per la distribuzione in Europa: aprile 2016  
Codice comunicato stampa: 25PR16

Il nuovo escavatore Cat® 323F L è progettato specificamente con strutture rinforzate e contrappesi massicci per affrontare le applicazioni più gravose. Con una capacità di sollevamento migliorata fino all'8% grazie al contrappeso più pesante, l'escavatore 323F L può gestire attrezzature come benne inclinabili, tiltrotator, martelli e cesoie. Bracci e avambracci per impieghi gravosi sono realizzati in acciaio ad alta resistenza, con struttura a sezione scatolata con rinforzi interni per una maggiore durata. Il massiccio telaio superiore, il telaio inferiore e i telai portarulli sono progettati per offrire resistenza e durevolezza a lungo termine.

Motore e impianto idraulico

Questo escavatore Serie F offre un miglioramento del 5 percento nell'efficienza dei consumi rispetto al 323E L, derivante principalmente dall'efficienza del motore Cat  C7.1 ACERT™ da 164 hp (122 kW/166 PS), conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. I componenti collaudati per elettronica, combustibile, aria e post-trattamento (tra cui un filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione) assicurano un controllo delle emissioni efficace senza interrompere i cicli di lavoro e senza compromessi in termini di produttività, efficienza dei consumi, affidabilità o durata.

 L'efficienza dei consumi del motore C7.1 ACERT è ulteriormente migliorata dal controllo automatico del regime motore, che riduce il regime in condizioni di assenza di carico o carico leggero, dal sistema di spegnimento del motore al minimo, che arresta il motore dopo un intervallo di funzionamento al minimo preimpostato, e dalle modalità standard, ECO o HP che consentono agli operatori di adattare le prestazioni della macchina all'applicazione. Il motore assicura inoltre un funzionamento efficiente anche con biodiesel fino a B20 miscelato con combustibile ULSD.

I componenti principali del potente impianto idraulico del 323F L sono tutti vicini tra loro, per ridurre al minimo le lunghezze delle tubazioni, le perdite per attrito e i cali di pressione. In combinazione con i circuiti di rigenerazione del braccio e dell'avambraccio, che riducono il carico sulle pompe principali, l'impianto idraulico Cat contribuisce in misura significativa al risparmio di combustibile complessivo. Il 323F L è disponibile con tre configurazioni del leverismo anteriore: MONO, a geometria variabile e MONO lungo per pulizia canali.

Cabina, sicurezza, facilità di manutenzione

La cabina pressurizzata è spaziosa e silenziosa, con grandi superfici vetrate, per una visibilità in tutte le direzioni. La cabina è dotata di filtraggio positivo dell'aria, console con joystick regolabili in altezza, grande monitor a colori e disponibilità di sedile a sospensione pneumatica, riscaldato o raffreddato a richiesta.

Le caratteristiche di sicurezza includono la struttura ROPS integrata nella cabina, superfici antiscivolo, luci di lavoro alogene programmabili, finestrini superiore e inferiore facili da riporre, ampio lucernaio e sistema con telecamera retrovisiva.

L'accesso da terra alla maggior parte dei punti di manutenzione principali, la pompa elettrica di adescamento del combustibile, lo scarico da remoto del serbatoio del combustibile e un indicatore di livello combustibile per evitare di riempire eccessivamente il serbatoio sono le caratteristiche che agevolano la manutenzione.

Miglioramenti tecnologici

Cat Connect aiuta i clienti a sfruttare al meglio le attrezzature Cat e aumenta l'efficienza nel cantiere grazie alla tecnologia Caterpillar e ai servizi offerti dai dealer Cat. Per ottenere il massimo ritorno sull'investimento, i proprietari delle attrezzature devono sfruttare le macchine al massimo delle loro potenzialità, producendo di più in meno tempo e con minor consumo di combustibile, evitando l'usura non necessaria della macchina, e garantendo la sicurezza di tutti sul lavoro.

Cat Grade Control Depth and Slope, una delle tecnologie Cat Connect, è un sistema standard integrato in fabbrica che consente agli operatori di svolgere attività di livellamento in modo rapido ed efficiente. Il sistema include sensori, adeguatamente protetti, nel leverismo anteriore per fornire informazioni sulla posizione e dati di sterro/riporto in tempo reale tramite il monitor standard in cabina. Il sistema contribuisce a eliminare passate successive di scavo e livellamento eseguendo l'operazione corretta al primo colpo, risparmiando combustibile e materiali e riducendo al minimo la necessità di verifica del livellamento. Il sistema può essere aggiornato facilmente alle funzionalità 3D con l'aggiunta dei sistemi collaudati Cat AccuGrade™ GPS o Universal Total Station (UTS).

Cat GRADE with ASSIST, disponibile a richiesta, offre ulteriori vantaggi in termini di efficienza e produttività. Al tocco di un pulsante e del comando dell'avambraccio, il sistema di facile utilizzo automatizza le attività di livellamento tipicamente svolte dall'operatore con i comandi manuali di braccio/avambraccio/benna. Con qualsiasi livello di esperienza, gli operatori possono ottenere le pendenze desiderate con tempi ridotti fino al 45 percento rispetto alle tecniche di livellamento convenzionali e fino al 30 percento rispetto ai sistemi di controllo del livellamento che offrono solo una guida indicativa. Tra le funzionalità incorporate rientrano inoltre Grade PROTECT, Ceiling PROTECT e Floor PROTECT. Il risultato netto è un livellamento più rapido e accurato, con meno input manuali e meno affaticamento dell'operatore.

Le tecnologie LINK, come il sistema Product Link™, disponibile a richiesta,  collegano in modalità wireless i proprietari alle attrezzature, consentendo l'accesso a dati preziosi quali posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di inattività, eventi e codici diagnostici delle macchine, per attività di analisi e documentazione tramite l'interfaccia utente online VisionLink®. Le informazioni LINK consentono di prendere decisioni basate sui fatti per aumentare l'efficienza e ridurre i costi di proprietà e di esercizio.

 

Caratteristiche tecniche della macchina

   

Gamma di pesi operativi

22.600 kg - 25.700 kg

Massima profondità di scavo

6 710 *  6 680 **  11 690 ***

Sbraccio massimo (a terra)

9 850* 10 200** 15 720***

Potenza (ISO 14396) - kW / PS

122 kW / 166 PS

Potenza (ISO 9249) - kW / PS

120 kW / 163 PS

*323F L con braccio MONO, avambraccio da 2,9 m e benna da 1,3 m³, contrappeso da 5.350 kg
**323F L con braccio VA, avambraccio da 2,9 m e benna da 1,3 m³, contrappeso da 5.350 kg
***323F L con avambraccio e braccio MONO lungo per pulizia canali, benna da 0,53 m³, contrappeso da 4.700 kg

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati

 

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo