Il nuovo Cat® 335F L CR efficiente in termini di consumi, è progettato per impieghi gravosi in aree ristrette, alta produttività e comodità dell'operatore

Il nuovo Cat® 335F L CR efficiente in termini di consumi, è progettato per impieghi gravosi in aree ristrette, alta produttività e comodità dell'operatore

Per la distribuzione in Europa: febbraio 2015
Codice comunicato: 4PR15 

Il nuovo escavatore Cat® 335F L CR con raggio di rotazione compatto posteriore di soli 1.900 mm, gestisce il lavoro pesante nei cantieri congestionati con minimi rischi di danni alle proprietà ma con un'efficienza del combustibile aumentata del 16 percento e una capacità di sollevamento aumentata del 5 percento sulla parte anteriore, rispetto al modello precedente 328D L CR. Tra le nuove caratteristiche di altissimo livello del modello sono presenti un potente ed efficiente impianto idraulico; strutture per impieghi gravosi; una cabina silenziosa e confortevole; un sistema di raffreddamento per temperature ambientali elevate; punti di manutenzione a terra e un'ampia gamma di attrezzature che ampliano la versatilità dell'escavatore 335F L CR.

Motore potente

Avvalendosi di componenti collaudati per la gestione dell'elettronica, del combustibile, dell'aria e del post-trattamento, il motore Cat C7.1 ACERT™ di 205 hp metrici (151 kW) del modello 335F L CR è conforme agli standard sulle emissioni UE Stage IV, senza alcuna interruzione dei cicli di lavoro o alcun intervento da parte dell'operatore. In questo modo, sono soddisfatte le aspettative dei clienti in termini di produttività, efficienza del combustibile, affidabilità e lunga durata.

Il controllo automatico del regime motore abbassa i giri/min durante le condizioni senza carico/di carico leggero, il sistema di arresto del motore al minimo arresta il motore dopo un intervallo minimo preimpostato e la modalità ECO consente agli operatori di adattare le prestazioni della macchina all'applicazione. Inoltre, il motore funziona in modo più efficiente con miscele biodiesel fino al B20.

Impianti idraulici efficienti

Il potente impianto idraulico del modello 335F L CR ha i principali componenti posizionati vicini l'uno all'altro, per ridurre al minimo le lunghezze delle tubazioni, le perdite per attrito e le cadute di pressione. Il sistema eroga portate volumetriche precise dove e quando è necessario. Insieme ai circuiti di rigenerazione di braccio e avambraccio, che riducono il carico sulle pompe principali, l'esclusivo impianto idraulico Cat contribuisce in modo significativo al risparmio di combustibile complessivo.

Design a raggio compatto e strutture durevoli

I telai massivi del modello 335F L CR, il telaio inferiore e il carro per impieghi gravosi (lungo) sono progettati per garantire una lunga durata e assicurano una piattaforma di lavoro straordinariamente solida e stabile per operazioni di scavo, sollevamento o utilizzo dell'attrezzatura. Quando si lavora in aree ristrette, il suo design a raggio compatto diminuisce il rischio di lesioni, danni agli edifici e ai veicoli, o alla macchina stessa. L'escavatore 335F L CR viene proposto con raggio di lavoro e benne di dimensioni simili a quelle di un escavatore normale Cat da 30 tonnellate (raggio non compatto), ossia un braccio lungo per impieghi gravosi da 6,15 m e un avambraccio da 3,2 m offrono diverse profondità di scavo fino a 6,99 m. Il nuovo modello vanta una capacità di sollevamento anteriore aumentata fino al 5 percento rispetto all'escavatore 328D L CR. Una lama opzionale fornisce una maggiore stabilità e può essere utilizzata per ottimizzare le operazioni di rinterro di materiale leggero.

Cabina

La cabina pressurizzata è spaziosa e silenziosa, con grandi superfici vetrate, per una visibilità in tutte le direzioni. La cabina dispone di filtraggio positivo dell'aria, console con joystick regolabili in altezza, grande monitor a colori, autoradio con porta audio ausiliaria per MP3, nonché sono disponibili opzioni di sedili a sospensione pneumatica, riscaldati e raffreddati per garantire agli operatori un maggiore comfort dell'operatore e una maggiore produttività.

Miglioramenti tecnologici

Per garantire la massima redditività dell'investimento, i proprietari delle attrezzature devono sfruttare le proprie macchine al massimo delle loro potenzialità, producendo di più in meno tempo e con meno combustibile. Per ridurre ulteriormente i costi, deve essere evitata un'inutile usura della macchina e i siti di lavoro devono essere sicuri. CAT Connect aiuta i clienti a soddisfare questi obiettivi e a dare maggior valore alla propria attrezzatura Cat, migliorando l'efficienza nel cantiere grazie alla tecnologia Caterpillar e ai servizi offerti dai dealer Cat.

Le tecnologie LINK, come il sistema Product Link™, collegano in modalità wireless i proprietari alle loro macchine, consentendo l'accesso a dati quali posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di inattività, eventi e codici diagnostici, per attività di analisi e documentazione tramite l'interfaccia utente online VisionLink®. Le informazioni LINK consentono di prendere decisioni basate sui fatti per aumentare l'efficienza e ridurre i costi di proprietà e di esercizio.

Facilità di manutenzione& e sicurezza

L'accesso da terra alla maggior parte dei punti di manutenzione principali, la pompa elettrica di adescamento del combustibile, lo scarico da remoto del serbatoio del combustibile e un indicatore di livello combustibile per evitare di riempire eccessivamente il serbatoio sono le caratteristiche che agevolano la manutenzione. Le caratteristiche di sicurezza includono la cabina con struttura ROPS integrata, le superfici antiscivolo, le luci di lavoro alogene programmabili, i finestrini superiore e inferiore facilmente conservati, l'ampio lucernaio e il sistema di telecamere retrovisive.

Caratteristiche tecniche della macchina

Motore

C7.1 ACERT

Potenza (ISO 14396)

151 kW, 205 hp metrici

Potenza netta (ISO 9249)

143 kW, 194 hp metrici

Velocità di traslazione

4,15 km/h

Sforzo di trazione alla barra

295 kN

Lunghezza del braccio

6,15 m

Lunghezza dell’avambraccio

3,2 m

Peso operativo senza lama, pattini da 600 mm

34.935 kg

Peso operativo con lama, pattini da 600 mm

37.080 kg

Max. profondità di scavo

6.440 mm

Max. sbraccio a terra

10.160 mm

Altezza di spedizione

3.540 mm

Larghezza di spedizione, pattini da 600 mm

3.190 mm

Lunghezza di spedizione

9.820 mm

Raggio di rotazione posteriore

1.900 mm

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

 

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo