Le cesoie mobili Cat di nuova generazione per escavatori grandi velocizzano le attività di demolizione primaria e il trattamento dei rottami

Le cesoie mobili Cat di nuova generazione per escavatori grandi velocizzano le attività di demolizione primaria e il trattamento dei rottami

Per la pubblicazione a livello mondiale: aprile 2016  
Codice comunicato stampa: 198PR16

Le nuove cesoie mobili Cat® Serie S2000/S3000, progettate per gli escavatori idraulici impegnati nel trattamento dei rottami e in lavori di demolizione, sono caratterizzate da rapporti forza-peso ottimali per cicli più rapidi e più tagli per ora rispetto ai modelli precedenti S340B, S365C e S385C. Caratterizzati da una maggiore resistenza e funzioni di protezione della ganascia, i nuovi modelli possono essere montati sul braccio o sull'avambraccio e sono disponibili in configurazioni dritte (S2050, S2070, S2090) e rotanti a 360 gradi (S3050, S3070, S3090). La funzione di rotazione consente di portare le cesoie in posizioni di taglio ottimali senza spostare il supporto.

"I rottami sono un bene prezioso. Per ottenere la massima redditività, l'attrezzatura deve essere produttiva e permettere ai clienti di gestire i costi", afferma Rogier Tonies, Sales Manager, Caterpillar Work Tools.   "Siamo lieti del maggiore valore di produttività e delle superiori prestazioni di taglio offerti dalle nostre cesoie mobili per rottami nel soddisfare le necessità dei clienti".

Il design di queste nuove cesoie robuste è caratterizzato da una ganascia inferiore dritta e una ganascia superiore a punta per prestazioni di taglio ed efficienza maggiori. Il nuovo puntale imbullonato Cat, in attesa di brevetto, sulla ganascia superiore migliora ulteriormente la produttività nelle attività che richiedono la perforazione e allo stesso tempo protegge dall'usura la ganascia mobile e il metallo di base della protezione durante la chiusura sulla ganascia inferiore. I rinforzi strutturali distribuiscono con maggiore efficacia le forze di taglio della cesoia e il design a punta della ganascia superiore, associato a una maggiore apertura, aumenta la potenza di taglio, in particolare nel taglio dei profili.

Il potente cilindro di inversione è completamente protetto e ribassato per offrire visibilità e manovrabilità in spazi ristretti. I coltelli e le lame guida hanno quattro superfici di taglio che possono essere ruotate prima che si renda necessaria la sostituzione. Il serraggio del perno di articolazione per impieghi gravosi con gli attrezzi standard consente di mantenere le ganasce allineate ai primi segni di usura.

Le Serie S2000/S3000 sono costruite in acciaio legato con proprietà superiori di resa e resistenza alla trazione e con una durezza di gran lunga superiore all'acciaio di tipo T1. Queste qualità contribuiscono a una maggiore durata complessiva. La manutenzione dei coltelli, la sostituzione delle piastre di usura e il rinforzo della punta sono operazioni che possono essere eseguite con rapidità e facilità.

Le cesoie Serie S2000/S3000 possono essere montate sugli escavatori Cat e di altri marchi con pesi operativi da 30 tonnellate a oltre 85 tonnellate. Caterpillar supporta le proprie attrezzature con una gamma completa di servizi pre e post-vendita, tra cui consulenza nella scelta dell'attrezzatura, formazione degli operatori, gestione delle attrezzature, nonché una serie di prodotti finanziari e assicurativi.

 

Specifiche delle cesoie Serie S2000/S3000

Modello              Peso supporto*Apertura ganasce
S2050    Braccio: 20-30 t / 44.000-66.000 lb        681 mm / 27 in
S2070                Braccio: 25-40 t / 55.000-88.000 lb      819 mm / 32 in
S2090    Braccio: 30-55 t / 66.000-121.000 lb      910 mm / 36 in
S3050    

Braccio: 25-40 t / 55.000-88.000 lb

Avambraccio: 40-60 t / 88.000-132.000 lb

681 mm / 27 in
S3070    

Braccio: 30-55 t / 66.000-121.000 lb

Avambraccio: 70-90 t / 154.000-198.000 lb

819 mm / 32 in
S3090    

Braccio: 45-75 t / 99.000-165.000 lb

Avambraccio: 90-110 t / 198.000-242.000 lb      

910 mm / 36 in

Valori indicativi, possono essere diversi a seconda della configurazione della macchina.

###

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.  

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati  
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo