Miglioramenti delle prestazioni e dell'efficienza dei consumi della pala cingolata Top Cat® 953K

Miglioramenti delle prestazioni e dell'efficienza dei consumi della pala cingolata Top Cat® 953K

Per la distribuzione in Europa: gennaio 2017
Codice comunicato stampa: 1PR17

La nuova pala cingolata Cat® 953K ripropone il solido design del modello che l'ha preceduta, introducendo però una progettazione più sofisticata che incrementa l'efficienza dei consumi, fornisce un maggiore controllo dell'attrezzo e della risposta dello sterzo, consente cambi marcia più fluidi dalla trasmissione idrostatica del 953K e migliora la sicurezza e il comfort dell'operatore.

Efficienza, produttività, costi ridotti

Il modello 953K è alimentato da un motore Cat C7.1 ACERT™ da 132 kW conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. La modalità Eco riduce automaticamente il regime del motore, ma mantiene la velocità di avanzamento selezionata quando la macchina è in condizioni di carico minore. La maggiore efficienza del motore e la modalità Eco garantiscono un aumento dell'efficienza dei consumi pari al 22% (materiale movimentato per unità di combustibile) rispetto al modello 953D. Inoltre, l'utilizzo efficiente del fluido di scarico diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid), tipicamente pari al 2,5-3% del consumo di combustibile, garantisce un'eccellente efficienza complessiva dei fluidi.

La benna opzionale ad elevata capacità della serie Performance movimenta fino al 10% in più di materiale all'ora. L'attacco rapido opzionale Fusion™ (disponibile dal secondo semestre del 2017) assicura una maggiore versatilità e facilita l'utilizzo di attrezzature come ad esempio le benne e le forche di pale gommate e altre macchine compatibili con la tecnologia Fusion. Configurazioni specifiche per movimentazione rifiuti e stivaggio su navi ottimizzano le prestazioni della macchina in applicazioni speciali.

Il sistema telematico Caterpillar, Product Link™, altamente integrato nel modello 953K, permette di accedere tempestivamente a informazioni sulla posizione della macchina, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività e i codici evento tramite l'interfaccia utente online VisionLink®

Miglioramenti delle prestazioni

Un nuovo sistema di gestione della trasmissione permette prestazioni più fluide dello sterzo e degli attrezzi, mentre la potenza viene distribuita al suolo in modo più efficiente, per accelerazioni rapide e cicli ridotti. L'idraulica load sensing e i cilindri con sensore di posizione conferiscono alla macchina precisione e reattività.

La mappatura elettroidraulica selezionabile consente di impostare la risposta (alta, normale o bassa) dell'attrezzo in modo da soddisfare le preferenze dell'operatore e adattare la macchina alle singole applicazioni. Inoltre, l'ampia scelta di rapporti di trasmissione, sei per la marcia avanti e sei per la retromarcia, consente un'ulteriore regolazione della macchina in funzione dell'applicazione.

Facilità di funzionamento e manutenzione

La cabina rinnovata migliora il comfort dell'operatore, grazie ad esempio al sedile con sospensioni, ai braccioli e ai comandi regolabili e a un climatizzatore più efficiente.

La rumorosità del motore è ridotta rispetto al modello 953D, per un ambiente più silenzioso tanto per l'operatore quanto per i passanti. Anche la sicurezza è stata migliorata, con maniglie e gradini aggiuntivi che facilitano l'accesso e l'uscita dalla cabina, dalla parte anteriore o posteriore dei cingoli.

La tecnologia Cat per la riduzione delle emissioni, concepita all'insegna dell'automazione, non richiede alcun intervento da parte dell'operatore né tempi di fermo macchina per la rigenerazione. Il punto di riempimento del fluido di scarico diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) è situato a terra, accanto al serbatoio del combustibile, per un comodo accesso durante il rifornimento.

Il modello 953K è all'altezza delle aspettative anche in termini di facilità di manutenzione, con una cabina inclinabile e punti di accesso comodi. Inoltre, la ventola a richiesta fornisce un raffreddamento efficiente e presenta uno sportello a griglia incernierato e una ventola ribaltabile per semplificare e accelerare le operazioni di pulizia.

Per ulteriori informazioni, contattare il dealer Cat locale o visitare il sito Web www.cat.com.

Caratteristiche tecniche della macchina

   

Motore

Cat C7.1 ACERT

Potenza massima

129 kW

Potenza netta

115 kW

Peso operativo

15 642 kg

Gamma di carico utile della benna

1,6 – 2,1 m3

Cingolo a terra

2320 mm

Profondità di scavo

140 mm

Altezza perno di articolazione

3610 mm

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertarsi che le informazioni sui prodotti siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2017 Caterpillar Tutti i diritti riservati 


NOVITÀ PALE CINGOLATE 953K

Risparmio di denaro e tempo di trasporto con una macchina robusta in grado di eseguire numerose attività: bonifica del terreno, scavo, reinterro, livellamento, carico su dumper, trasporto, spandimento materiali, lavori in pendenza e altro ancora.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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
Richieste da parte dei lettori www.cat.com/requestCatinfo