La collaudata pala gommata Cat 950 GC offre maggiori possibilità di scelta ai clienti nel Nord America e in Europa

La collaudata pala gommata Cat 950 GC offre maggiori possibilità di scelta ai clienti nel Nord America e in Europa

Per la distribuzione nel Nord America e in Europa: marzo 2017
Codice comunicato stampa: 79PR17

Caterpillar annuncia la disponibilità della pala gommata Cat® 950 GC in vendita nel Nord America e in Europa. La pala 950 GC offre prestazioni stabili e facilità d'uso abbinate all'affidabilità e alla durata per cui sono note le macchine Cat. La pala offre uno straordinario valore e rappresenta per i clienti un'ulteriore possibilità nella scelta della macchina ottimale per la propria attività.

La pala 950 GC ha dato prova di sé nei paesi con normative meno rigorose ed è ora conforme alle normative sulle emissioni Tier 4 Final/EU Stage IV per l'utilizzo in Nord America ed Europa. La pala è particolarmente adatta per lavori di impilamento, carico e trasporto, caricamento di tramogge e autocarri.  Nei progetti di costruzione, la 950 GC eccelle nelle attività di preparazione del cantiere, reinterro, pulizia generale, movimentazione di tubi per impieghi medi e movimentazione materiali con forche per pallet o con braccio dedicato. La 950 GC è inoltre una scelta eccezionale per appalti governativi, in grado di offrire agli enti una macchina ben progettata e duratura che rientra nel budget previsto.

Prestazioni versatili e basso consumo di combustibile

Il collaudato leverismo con barra a Z Caterpillar della pala 950 GC offre un'eccellente capacità di scavo e un'elevata forza di strappo con l'uso di benne Cat serie Performance e di un impianto idraulico con rilevamento del carico, che fornisce all'attrezzo flusso idraulico e pressione su richiesta, ovvero solo nella quantità necessaria per svolgere il lavoro. La pala 950 GC offre inoltre la migliore altezza del perno d'incernieramento nella categoria, pari a 4.188 mm (13'9"), con una distanza da terra del braccio della pala di 3.649 mm (12'0") per agevolare le operazioni di carico di rimorchi con sponde alte e il caricamento di tramogge grandi.

La gamma di attrezzature disponibili include le benne serie Performance, caratterizzate da un pianale lungo, ampia apertura e piastre laterali curve. Il design consente agli operatori con qualsiasi livello di esperienza di ottenere abitualmente il 10 percento in più di coefficiente di riempimento della benna rispetto ai design precedenti, che si traduce nel miglioramento dei cicli nella riduzione del consumo di combustibile. Inoltre, sono disponibili l'attacco rapido Cat Fusion™ e comandi che consentono di utilizzare sulla pala 950 GC una serie di attrezzature Cat destinate a vari modelli di pale gommate per una maggiore versatilità. La disposizione del comando dell'attacco rapido include un sistema kick-out a doppia inclinazione per il richiamo della benna e le operazioni con le forche, selezionabili dalla cabina.

Il motore Cat C7.1 ACERT™ genera una potenza nominale massima di 241 hp (180 kW) ed è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV grazie al sistema di rigenerazione passiva completamente automatico. Questo sistema riduce i costi di esercizio senza la necessità di un intervallo di estrazione delle ceneri e ha un consumo complessivo del liquido DEF pari ad appena il 2 – 3 percento del combustibile utilizzato. Non richiede interventi da parte dell'operatore e non influisce sulla produttività in cantiere.

Il sistema di gestione del regime minimo del motore, l'arresto del motore al minimo e la ventola di raffreddamento su richiesta ottimizzano ulteriormente l'efficienza dei consumi riducendo al contempo i livelli di rumorosità operativa. La trasmissione powershift a contralberi e controllo elettronico 4F/3R, progettata e realizzata da Caterpillar, presenta rapporti a contatto elevato per garantire una lunga durata e un valore di rivendita più alto.

Facilità d'uso, manutenzione e assistenza

I comandi della 950 GC, semplici e facili da usare, sono stati progettati tenendo presente le esigenze dell'operatore. Il display di comando dell'interfaccia è dotato di sei indicatori in stile analogico, spie colorate e uno schermo LCD, tutto facilmente visibile dall'operatore per un uso sicuro ed ergonomico. I comandi dell'attrezzo a basso sforzo e azionati da pilota, insieme al comando a joystick per l'attrezzo a richiesta, sono caratterizzati da un interruttore di kick-down integrato e da un interruttore di cambio direzionale a distanza per la massima praticità d'uso. Il sistema di controllo intuitivo offre un monitoraggio semplice dei sistemi della macchina e consente un apprendimento rapido del funzionamento della pala, anche per gli operatori con solo poche ore alla guida.  

Le scalette e i corrimano integrati sono posizionati su entrambi i lati della macchina e consentono di accedere alla spaziosa cabina o ai punti di manutenzione del filtro dell'aria motore da una piattaforma. Un parabrezza grande dal tetto al pianale con vetro piatto privo di distorsioni, la telecamera posteriore standard e gli specchi retrovisori esterni con specchietti orientabili integrati forniscono una visibilità eccezionale. Il climatizzatore fornito di serie con 10 bocchette di aerazione migliora il comfort dell'operatore.

I centri di manutenzione idraulica ed elettrica forniscono accesso da terra ai punti di manutenzione raggruppati per ridurre i tempi di manutenzione. Gli ampi pannelli laterali ad ala di gabbiano e la griglia posteriore inclinabile garantiscono l'accesso senza difficoltà ai radiatori, ai filtri e ai punti di prelievo dei campioni. Gli ingrassatori per i componenti difficili da raggiungere sono raggruppati per la massima praticità.

Per migliorare ulteriormente l'efficienza di funzionamento della macchina e agevolare la manutenzione preventiva e gli interventi di assistenza sulla pala, la 950 GC può essere dotata del sistema telematico Cat Product Link™, la cui profonda integrazione nei sistemi della macchina consente di effettuare il monitoraggio remoto tramite VisonLink®.  

 

Caratteristiche tecniche della pala gommata 950 GC

   

Motore

Cat C7.1 ACERT

Massima potenza a 1.700 giri/min (SAE J1995)

241 hp (180 kW)

Massima potenza a 1.700 giri/min (ISO 14396)

240 hp (179 kW)

Benna standard

3,3 m3 (4,25 yd3)

Carico statico di ribaltamento, telaio articolato

11.658 kg (25.701 lb)

Altezza del perno della benna

4.188 mm (13'9")

Altezza di scarico

3,012 mm (9'11")

Forza di strappo

148 kN (33.238 lbf)

Passo

3.300 mm (10'10")

Peso operativo

18.890 kg (41.644 lb)

# # #

 

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2017 Caterpillar Tutti i diritti riservati