Design robusto, tecnologia integrata, costi di proprietà ridotti e una migliore efficienza di perforazione caratterizzano la nuova perforatrice per fori da mina Cat® MD6250

Design robusto, tecnologia integrata, costi di proprietà ridotti e una migliore efficienza di perforazione caratterizzano la nuova perforatrice per fori da mina Cat® MD6250

Per la pubblicazione a livello mondiale, Turchia esclusa: marzo 2017  
Codice comunicato stampa: 73PR17

La nuova perforatrice per fori da mina Cat® MD6250 è caratterizzata da un'efficienza di perforazione ottimale in applicazioni a passata singola e multipla in modalità Rotary (rotativa) e DTH (Down-The-Hole, fondo foro). Grazie al funzionamento automatizzato, la perforazione viene eseguita entro i parametri ideali per assicurare massima durata della punta, precisione del foro e costo totale di gestione ridotto. Il telaio con nervature presenta staffe di rinforzo trasversali nelle aree sottoposte a maggior carico per la massima durata della macchina, mentre la sezione scatolata fornisce una rigidità strutturale ottimale. I quattro martinetti di livellamento della macchina, l'articolazione del telaio verticale e il ponte sono saldati in modo integrale al telaio principale per la massima resistenza e una lunga durata.

La nuova perforatrice MD6250, ideale per applicazioni in miniere, cave ed edilizia pesante, è costruita per offrire una perforazione efficiente su gradoni da 10 e 12 m (32,8 e 39,4 ft), con capacità di perforazione angolare per minaggio di sbancamento. Una macchina veramente versatile, conforme alle normative UE, certificabile GOST, conforme alle normative AUS, certificabile CSA, conforme agli standard MDG15 e MDG41, agli standard sulle emissioni di qualsiasi regione e a oltre 30 standard ISO.

Perforazione efficiente su rocce dure e & tenere

Con prestazioni superiori in applicazioni DHT su rocce dure e Rotary su rocce tenere, questa macchina versatile realizza fori con diametro fino a 150 – 250 mm (6 – 9,8 in), con carichi sulla punta rispettivamente di
22.321 kg (49.210 lb)   e 32.655 kg (71.993 lb) per i telai verticali da 11,2 m (36,7 ft) e 13,7 m (44,6 ft). La perforatrice consente di realizzare fori profondi 11,2 m (36,7 ft) e 13,7 m (44,6 ft) con passata singola; la profondità dei fori con passata multipla raggiunge i 53,6 m (176,7 ft) con il telaio verticale da 11,2 m e i 37,9 m (124,6 ft) con il telaio verticale da 13,7 m.

Estremamente manovrabile e versatile, la MD6250 è caratterizzata da una perforazione angolata da 0 a 30 gradi in incrementi di 5 gradi. Con un angolo di approccio di 15 gradi che facilita l'accesso progressivo e il caricamento, la macchina è in grado di superare pendenze fino a 26 gradi per accedere al gradone. Questa perforatrice versatile, caratterizzata dalla funzione di controrotazione del cingolo per una maggiore manovrabilità, può essere dotata di pattini a tripla costola da 600 mm (23,6 in) per applicazioni su rocce dure o a tripla costola da 750 mm (29,5 in) per applicazioni su rocce tenere. La sospensione oscillante a tre punti consente alla macchina di superare terreni accidentati senza eccessivo trasferimento delle forze torsionali sul telaio principale.

Prestazioni elevate

La trasmissione ad alta potenza della nuova perforatrice MD6250 è caratterizzata da un motore Cat C27 ACERT™ con potenza nominale di 655 kW (879 hp) a 1.800 giri/min, configurabile per rispettare le normative sulle emissioni in ogni parte del mondo. Il volume d'aria variabile assicura una riduzione del carico sul motore fino al 50%, per un notevole miglioramento dell'efficienza dei consumi. I filtri del motore e della presa d'aria prevedono intervalli di manutenzione di 500 ore per contribuire a ridurre i costi di esercizio nel lungo termine.

Costruita per affrontare le condizioni più disparate ed estreme, la MD6250 assicura un funzionamento affidabile ad altitudini fino a 4.750 m (15.000 ft). La temperatura ambiente di funzionamento standard varia da -1 °C (30 °F) a 52 °C (125 °F); con i pacchetti per temperature artiche, disponibili a richiesta, è possibile raggiungere i -40 °C (-40 °F).                                      

Per soddisfare le esigenze del cantiere, la nuova perforatrice può essere equipaggiata con una serie di compressori, tutti con controllo del volume variabile. Per la perforazione DTH, è possibile scegliere tra compressori da 38,2 m3/min (1.350 ft3/min) a 34,4 bar (500 psi) o 42,2 m3/min (1.500 ft3/min) a 24,1 bar (350 psi). Un compressore da 52,6 m3/min (2.000 ft3/min) a 8,6 bar (125 psi) è fornito di serie per la perforazione Rotary.

Tecnologie per una maggiore precisione di perforazione

La nuova perforatrice MD6250 è disponibile con una serie di funzioni di perforazione automatica standard e a richiesta per assicurare precisione negli schemi e nella profondità di perforazione. Ciò consente di ridurre i costi degli esplosivi, migliorare le prestazioni di brillamento, ottimizzare l'uniformità dello smarino e ridurre i costi di trattamento a valle. Un sistema di perforazione automatica disponibile a richiesta controlla ogni fase del ciclo di perforazione per semplificare il lavoro dell'operatore e migliorare la precisione. La tecnologia Cat Product Link™ standard consente di migliorare la gestione della flotta grazie a report e mappature personalizzabili.

Per migliorare ulteriormente l'efficienza della perforazione, è possibile scegliere un pacchetto Autonomy Group che include Cat Command e Terrain. Command for Drilling offre opzioni di perforazione semiautonoma per attività a fila singola e perforazione completamente autonoma per operazioni su più file. Cat Terrain consente una guida precisa della macchina, garantendo l'accurato posizionamento di ogni foro, realizzato alla profondità e all'angolazione corrette, senza cedimenti fino al minaggio.

Comfort dell'operatore e sicurezza

Caratterizzata dall'innovativo design Caterpillar, la nuova perforatrice MD6250 vanta una spaziosa cabina con struttura FOPS, con 3 m2 (32,4 ft2) di spazio a pavimento e una postazione operatore integrata. I supporti ammortizzanti in gomma assorbono le vibrazioni meccaniche della perforazione e riducono la rumorosità esterna per l'operatore. I comandi a joystick con strumentazione completa e un doppio display touchscreen a colori da 254 mm (10 in) migliorano la produttività dell'operatore. Il sedile è disponibile in tessuto o in pelle con funzione di riscaldamento e ventilazione; entrambe le versioni sono reclinabili, inclinabili e con supporto lombare per un maggiore comfort. Il sistema HVAC è caratterizzato da pressione positiva e filtraggio per una qualità dell'aria pulita e un nuovo sfiato a pavimento per un miglior comfort dell'operatore.  

Una telecamera montata sul telaio verticale fornisce all'operatore un'ampia visuale sul funzionamento del caricatore tubi a carosello/sistema di trasmissione superiore, mentre le telecamere sulla parte anteriore e sul lato sinistro della perforatrice offrono una visuale a 360 gradi dal sedile dell'operatore, per una maggiore sicurezza. Un finestrino sull'intera lunghezza offre una visuale priva di ostacoli della piattaforma di perforazione, mentre gli ampi finestrini della cabina circondano l'operatore per offrire una visibilità eccellente sull'area di lavoro.

 

Caratteristiche tecniche del modello MD6250

   

Motore

Cat C27 ACERT

Massima potenza netta a 1.800 giri/min (Tier 4 Final / Tier 2)

655 kW (879 hp) /
652 kW (875 hp)

Carico sulla punta – telaio verticale da 36,7 ft/44,6 ft

22.321 kg (49.210 lb) /
32.655 kg (71.993 lb)

Diametro del foro

Fino a 152-250 mm (6-9,8 in)

Profondità foro con passata singola – telaio verticale da 36,7 ft/44,6 ft

11,2 m (37,6 ft) /
13,6 m (44,6 ft)

Profondità foro con passata multipla – telaio verticale da 36,7 ft/44,6 ft

53,6 m (176,7 ft) /
37,9 m (124,6 ft)

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati, in cui è presente, secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2017 Caterpillar Tutti i diritti riservati  

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo