Il modello D7E Cat®, ulteriormente migliorato, si caratterizza per la tecnologia avanzata che aumenta la produttività e soddisfa gli standard più recenti sulle emissioni

Il modello D7E Cat®, ulteriormente migliorato, si caratterizza per la tecnologia avanzata che aumenta la produttività e soddisfa gli standard più recenti sulle emissioni

Per la pubblicazione a livello mondiale: novembre 2014
Numero edizione: 404PR14

Da quando, nel 2009, i primi dozer D7E si sono messi all'opera nei cantieri, i clienti hanno risparmiato milioni di litri di diesel. Il modello D7E più recente continua ad offrire un'efficienza del combustibile straordinaria insieme ad alcune nuove caratteristiche che ne aumentano le prestazioni. Il modello D7E è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final).

Il dozer Cat® D7E, con un innovativo apparato propulsore diesel-elettrico, offre fino al 30% di aumento dell'efficienza del combustibile nonché il 10% di produttività in più rispetto al suo predecessore tradizionale D7R2. Risparmi di combustibile, minore usura delle parti meccaniche, ridotto utilizzo di lubrificante e produttività aumentata si combinano per diminuire i costi di esercizio e di proprietà.  

Tre nuove caratteristiche di spianatura aumentano la produttività e aiutano ad ottimizzare le prestazioni della macchina durante le attività di livellamento, migliorando la qualità e l'uniformità finali ottenute dagli operatori con tutti i livelli di esperienza e con il minor sforzo.

  • Il comando della lama stabile integra i comandi immessi dall'operatore e regola automaticamente la lama per un livellamento più preciso e uniforme.
  • Il controllo della trazione rileva lo slittamento dei cingoli ed effettua regolazioni intelligenti e immediate della lama per aumentare l'uniformità del carico e mantenere la lama più carica possibile, per una maggiore produttività e una minore usura del carro.
  • Il rilevamento della pendenza offre una lettura visiva costante dell'inclinazione della macchina e della pendenza trasversale per una guida in tempo reale lungo le pendenze e i livellamenti senza l'utilizzo di un sistema dedicato.

La tecnologia collaudata Cat di riduzione delle emissioni è trasparente e non richiede alcun intervento da parte dell'operatore e nessun arresto per la rigenerazione del sistema. Il sistema di riduzione catalitica selettiva utilizza il DEF che è possibile reintegrare comodamente durante il rifornimento del combustibile. Per una varietà di applicazioni, il D7E utilizza normalmente il DEF ad un tasso compreso tra 2 e 2,5% del consumo di combustibile. Il D7E si caratterizza per l'eccellente efficienza del combustibile, definita come l'ammontare del lavoro svolto per unità di combustibile e DEF consumati. Per le applicazioni meno aggressive, molti si accorgeranno che è possibile completare più turni con un unico serbatoio di DEF.

Le tecnologie avanzate Cat Connect migliorano ulteriormente le operazioni sul sito di lavoro

Cat Connect mette a disposizione le tecnologie LINK e GRADE per aiutare i clienti a gestire il D7E con un eccellente ritorno sull'investimento. Product Link™ aiuta i proprietari delle flotte a tracciare la posizione, le ore, il consumo di combustibile, i tempi di fermo e gli eventi segnalandoli in modalità wireless attraverso l'interfaccia utente VisionLink®. Il sistema consente ai manager di prendere decisioni preventivamente, sulla base dei fatti, in modo che possano aumentare l'efficienza del sito di lavoro e la produttività, abbassando i costi di esercizio. Cat AccuGrade è un sistema di controllo del livellamento installato dal dealer, che fornisce una guida in tempo reale all'interno della cabina e movimenti della lama automatizzati per assistere gli operatori nel raggiungere con efficienza livellamenti precisi in minori passate, aumentando la produttività del 50% rispetto ai metodi tradizionali.  

Dozer diesel-elettrico collaudato sul campo

Il motore del D7E alimenta un generatore elettrico che invia corrente attraverso cavi armati verso un invertitore di potenza allo stato solido che fornisce corrente CC agli accessori. Il modulo di propulsione, dotato di motori elettrici CA all'avanguardia, eroga una coppia ben modulata attraverso gli assali verso i riduttori finali. I componenti dell'apparato propulsore elettrico sono sigillati e raffreddati a liquido con olio e acqua per lavorare con efficienza in un'ampia varietà di condizioni e a temperature ambiente elevate.

L'impianto idraulico con rilevamento del carico regola continuamente la potenza idraulica per ottenere la massima efficienza dell'attrezzatura.   Le scelte di lama del dozer includono i modelli universale, semi-universale, diritto e ad angolo. Sono disponibili anche lame per applicazioni speciali che soddisfano le esigenze di lavorazione di materiali quali trucioli in legno, carbone e scarti. Tra le attrezzature posteriori su richiesta sono inclusi ripper multidente, verricello, barra di traino e contrappeso. Le configurazioni create appositamente per la gestione del truciolo e degli scarti sul modello D7E consentono un funzionamento ottimale in applicazioni industriali come queste e simili.

La cabina spaziosa e silenziosa utilizza un design con montante centrale per una visibilità panoramica eccezionale, dispone di un monitor integrato nel cruscotto per la visualizzazione in tempo reale dei dati relativi alla macchina, e di un sistema di condizionamento/riscaldamento/ventilazione dell'aria a unità singola alimentato da corrente elettrica. Una funzione di richiamo della velocità consente di preimpostare le velocità di avanzamento in marcia avanti o in retromarcia, per richiamarle con la semplice pressione di un pulsante.

La cabina inclinabile consente un facile accesso ai componenti della trasmissione modulare, mentre i punti di manutenzione ordinaria e gli indicatori di livello sono raggruppati sul lato sinistro della macchina. Un centro di manutenzione a terra alloggia lo scollegamento della batteria, il contaore, l'interruttore di arresto del motore e gli interruttori dell'illuminazione di accesso. Un indicatore LED ubicato nel centro di manutenzione, se acceso, segnala che gli impianti dell'apparato propulsore e degli accessori sono alimentati; se spento, segnala che è possibile intervenire su tali impianti in sicurezza.

Per maggiori informazioni sul modello D7E più recente, contattare il dealer Cat locale o visitare il sito Web www.cat.com

D7E Dozer Specifications

Engine Cat C9.3 ACERT
Net power  238 hp (178 kW)
Operating weight, min. 57,264 lb. (25 975 kg)
Operating weight, max. 62,169 lb. (28 200 kg)
Blade capacity range 6.5 to 10.9 yd3 (3.7 to 5.3 m3)

Nota: produttività, efficienza e costi di proprietà/funzionamento rispetto al modello D7R2 precedente.

Materiali per la stampa

###

Note per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi in ciascuno dei territori in intervalli di tempo diversi. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertarsi che le informazioni sui prodotti siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa e Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo