Il braccio ad angolazione variabile per Cat 308E2 aumenta la versatilità e le prestazioni in spazi ristretti

Il braccio ad angolazione variabile per Cat 308E2 aumenta la versatilità e le prestazioni in spazi ristretti

Per la distribuzione nel Nord America e in Europa: marzo 2016  
Codice comunicato stampa: 172PR16

Il miniescavatore idraulico Cat® 308E2 è ora disponibile in una configurazione con braccio ad angolazione variabile (VAB, Variable Angle Boom) che offre un raggio di lavoro ampliato e una maggiore flessibilità applicativa. Con una profondità di scavo massima di 4.290 mm (169 in), il VAB estende lo sbraccio massimo del 308E2 di 760 mm (30 in), a un totale di 7.780 mm (306 in), rispetto alla configurazione con braccio e avambraccio standard; il gioco di scarico viene esteso di 1.410 mm (56 in) e raggiunge i 6.080 mm (239 in). Inoltre, il VAB consente al 308E2 di operare più vicino alla pala e ai cingoli, con conseguente aumento della capacità di sollevamento durante il lavoro in spazi ristretti.

Dotato di motore Cat C3.3B da 65 hp (48,5 kW) e di impianto idraulico con rilevamento del carico in grado di erogare portate fino a 39,6 gpm (150 L/min), il 308E2 si distingue per il design a raggio compatto, che limita la sporgenza della parte posteriore durante il lavoro lungo il lato a soli 290 mm (11 in), a garanzia di un funzionamento efficiente e sicuro in spazi ristretti e in cantieri fortemente trafficati. Per applicazioni che richiedono maggiore stabilità e capacità di sollevamento, è disponibile un contrappeso aggiuntivo che aumenta solo di poco la sporgenza, portandola a 405 mm (16 in).  

La cabina, progettata per offrire comfort, praticità e sicurezza, è dotata di un ampio sedile a sospensione pneumatica/riscaldato, poggiapolso regolabili e joystick ergonomici. Il monitor Cat COMPASS include un sistema di sicurezza con codice di accesso, controllo regolabile del flusso ausiliario, funzione Site Reference System e telecamera retrovisiva. La cabina è certificata ROPS e dotata del sistema di interblocco Cat integrato, che impedisce l'azionamento delle funzioni idrauliche quando la barra di sicurezza è sollevata. Tra le altre caratteristiche di sicurezza rientrano il freno di rotazione automatico, la cintura di sicurezza retrattile e l'allarme di marcia (a richiesta in Europa).

Il carro del 308E2 può essere dotato di cinghia in gomma, cingoli in acciaio o cingoli in acciaio con tamponi in gomma, per garantire la configurazione corretta per le applicazioni più frequenti della macchina. Gli attacchi rapidi meccanici o idraulici espandono la versatilità del 308E2 con una gamma di attrezzature Cat con prestazioni corrispondenti al lavoro da svolgere e un avambraccio con predisposizione per thumb come standard.

Caratteristiche tecniche del 308E2 con VAB

Informazioni generali

Modello motore

Cat C3.3B

Potenza netta nominale (ISO 9249)

65,0 hp

48,5 kW

Peso operativo

19.184 lb

8.700 kg

Dimensioni -- Lunghezza braccio ad angolazione intermedia -- Avambraccio standard

Profondità di scavo

169 in

4.290 mm

Dimensioni -- Braccio ad angolazione variabile esteso -- Avambraccio standard

Profondità di scavo

157 in

3.980 mm

Sbraccio massimo a terra

300 in

7.632 mm

Sbraccio massimo

306 in

7.780 mm

Altezza di scavo massima

315 in

8.000 mm

Gioco di scarico massimo

239 in

6.080 mm

Dimensioni -- Braccio ad angolazione variabile ritratto -- Avambraccio standard

Profondità di scavo

146 in

3.710 mm

Sbraccio massimo a terra

251 in

6.365 mm

Sbraccio massimo

258 in

6.550 mm

Altezza di scavo massima

205 in

5.200 mm

Gioco di scarico massimo

132 in

3.360 mm

Specifiche operative

Lunghezza avambraccio - Standard

66 in

1.665 mm

Sporgenza macchina

11 in

290 mm

Sporgenza macchina con contrappeso aggiuntivo

16 in

405 mm

# # #

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per accertare che le informazioni sul prodotto siano pubblicate solo dopo che Caterpillar abbia ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si pregano i redattori di verificare, presso i dealer di zona, disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

CAT, CATERPILLAR, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

©2016 Caterpillar - Tutti i diritti riservati  
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
Richieste da parte dei lettoriwww.cat.com/requestCatinfo