Il versatile nuovo dozer D6T Cat® offre potenti prestazioni e livellamento di precisione

Il versatile nuovo dozer D6T Cat® offre potenti prestazioni e livellamento di precisione

Per la distribuzione in Europa: novembre 2014
Numero edizione: 563PR14

Il dozer D6T Cat® offre la potenza necessaria per le applicazioni di spianatura intensive e caratteristiche di controllo per il livellamento di precisione, il tutto in un'unica macchina. Il modello D6T più recente, ulteriormente migliorato per soddisfare gli standard sulle emissioni EU Stage IV, mantiene la versatilità delle prestazioni e aggiunge nuove funzioni che ne aumentano la facilità di funzionamento, l'efficienza del combustibile e dei fluidi e la semplicità di manutenzione.

Il D6T è ora dotato del comando lama stabile collaudato sui modelli di trattori della famiglia Cat K. Il sistema integra i comandi inseriti dall'operatore regolando istantaneamente e in maniera automatica la lama, per garantire un livellamento di finitura uniforme con meno sforzo per l'operatore. Inoltre, il personale meno esperto può ottenere un livellamento di finitura di migliore qualità. Le nuove mappe elettroidrauliche selezionabili consentono di impostare il livello di risposta della lama, adattandola alle preferenze personali dell'operatore o adeguando la macchina al tipo di lavoro da svolgere.

Il cambio automatico avanzato consente all'operatore di selezionare la velocità di avanzamento ottimale per il lavoro da svolgere. Contribuisce a risparmiare combustibile scegliendo la marcia più efficiente in base al carico. La precedente trasmissione a 3 velocità è stata migliorata con una configurazione a 6 e a 9 velocità per consentire all'operatore di ottimizzare le velocità di avanzamento scelte per le applicazioni pesanti e leggere. Con il cambio automatico avanzato attivo, il sistema del cambio bidirezionale consente di preimpostare le gamme di marcia in avanti e in retromarcia, permettendo all'operatore di fare meno selezioni con ciascun cambio direzionale.

Il D6T è alimentato da un motore Cat C9.3 ACERT, con una potenza nominale di 154 kW.   La tecnologia collaudata Cat di riduzione delle emissioni è progettata per non richiedere azioni speciali da parte dell'operatore e arresti per la rigenerazione. La riduzione catalitica selettiva (SCR) utilizza il DEF (Diesel Exhaust Fluid) che è possibile reintegrare comodamente durante le operazioni di rifornimento. Il D6T offre un'efficienza del combustibile complessiva eccellente grazie a caratteristiche che consentono di ridurre i consumi rispetto ai modelli Stage IIIB e all'utilizzo efficiente del DEF.

Il D6T è dotato delle tecnologie Cat Connect LINK e GRADE che contribuiscono alla migliore efficienza sul sito di lavoro.  Product Link aiuta i gestori delle flotte a tracciare la posizione, le ore, il consumo di combustibile, i tempi di fermo, gli eventi e i codici diagnostici, segnalandoli in modalità wireless attraverso l'interfaccia utente online VisionLink®; in questo modo, i proprietari delle flotte possono ridurre i costi di proprietà e di esercizio. Cat AccuGrade è un comando montato dal dealer e un sistema di guida che aiuta gli operatori ad aumentare produttività e precisione del 50% rispetto ai metodi convenzionali.

La cabina spaziosa, con climatizzatore montato sul tetto e capacità di raffreddamento elevate, ha una rumorosità di 75 dB (A) e dispone di joystick elettroidraulici a basso sforzo per il controllo dello sterzo e degli attrezzi, nonché di un indicatore di pendenza trasversale/caduta principale che mostra le percentuali di dislivello in tempo reale. Una serie di caratteristiche rende agevole la manutenzione, tra queste si annoverano l'accesso ai punti di manutenzione ordinaria e il centro di manutenzione da terra con contaore, scollegamento della batteria e arresto del motore secondario. Il D6T è disponibile con un sistema di telecamere retrovisive, protezioni e gradini riprogettati per aumentare la sicurezza dell'operatore e del tecnico della manutenzione.

Il D6T è disponibile nelle configurazioni XL, XW e LGP per allestire la macchina in base all'applicazione. Sono inoltre disponibili dozer con dotazioni speciali per le applicazioni di silvicoltura e di gestione dei rifiuti, insieme all'allestimento XL per la finitura di precisione. Le lame montate sul modello D6T includono i modelli semi-universale, diritto, ad angolo e per discarica. Una lama variabile in incidenza, angolazione e inclinazione (VPAT) consente la regolazione idraulica dell'incidenza, dell'angolazione e dell'inclinazione. I pattini e l'attrezzo posteriore, a richiesta, contribuiscono ad allestire la macchina per il lavoro da svolgere.   Per maggiori informazioni sul D6T e su altri dozer Cat, visitare www.cat.com.  

D6T Dozer Specifications

Engine Cat C9.3 ACERT
Net power  154 kW
Operating weight, min. 17 753 kg
Operating weight, max. 24 336  kg
Blade capacity range 3.7 to 5.3 m3

###

Nota per i redattori: Caterpillar propone prodotti e servizi sui diversi mercati in cui è presente secondo una tempistica differenziata. Sebbene Caterpillar si impegni a fare in modo che le informazioni sul prodotto vengano pubblicate solo dopo aver ricevuto conferma dalla rete di dealer, dalle fabbriche e dalle organizzazioni di marketing che i prodotti e i servizi sono disponibili nelle varie regioni, si prega i redattori di verificare presso i dealer di zona disponibilità e caratteristiche tecniche del prodotto.

Richieste da parte della stampa

Rappresentanti Caterpillar per la stampa

Americhe
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Richieste da parte dei lettori

www.cat.com/requestCatinfo